Español

Visión general de la serie S5860 de FS: Switches empresariales pro L3 totalmente gestionados

Actualizado el 17 de marzo de 2022 por
1.1k

FS S5860 switches

Con el objetivo de satisfacer la creciente necesidad de redes fiables, flexibles y escalables; en FS ofrecemos una serie de switches empresariales llamada S5860 que cuenta con tres modelos: el S5860-20SQ, el S5860-24XB-U y el S5860-48SC. Equipados con un hardware avanzado y numerosas funciones, estos dispositivos garantizan la optimización y simplificación de las soluciones de red para aplicaciones de redes de campus, pymes y centros de datos.

 

Switches serie S5860: Diversidad de opciones

A continuación presentamos algunas de las especificaciones básicas de los tres modelos de switches serie S5860.

Modelo de switch S5860-20SQ S5860-24XB-U S5860-48SC
Puertos RJ45 / 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 /
Puertos SFP+ 20x 1G/10G SFP+ 4x 1G/10G SFP+ 48x 1G/10G SFP+
Puertos 25G/40G/100G 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+ 4x 10G/25G SFP28 8x 40G/100G QSFP28
Chip del conmutación Broadcom BCM56170 Broadcom BCM56170 Broadcom BCM56873
PoE+ / PoE++ (Máx. 760 W) /
Capacidad de conmutación 760 Gb/s 760 Gb/s 2.56 Tb/s
Velocidad de reenvío 565 Mp/s 565 Mp/s 1904 Mp/s
Memoria Flash 1GB 1GB 8GB (EMMC)
Flujo de aire De delante hacia atrás De delante hacia atrás y de la izquierda hacia atrás De delante hacia atrás
Capa de gestión Capa 3 gestionada
Alimentación Redundancia 1+1
Apilamiento físico Hasta dos unidades (del mismo modelo/de la misma serie)
 

Características destacadas de los switches empresariales serie S5860 de FS

Diseño de hardware avanzado

Equipados con el chip de conmutación BCM56170/BCM56873 de Broadcom, estos switches proporcionan una gran capacidad de conmutación, un procesamiento de datos líder en el sector y un rendimiento estable. Los tres modelos han superado la prueba Ixia para garantizar el alto rendimiento de tu red. Estos switches contribuyen al ahorro de energía y reducen la contaminación acústica mediante la incorporación de un diseño de circuito de última generación y diversos componentes específicos.

Variedad de puertos de conmutación

Los switches serie S5860 integran distintos tipos de puertos de conmutación que permiten conectar varios dispositivos a múltiples velocidades (10G/5G/2,5G/1G). También incluyen puertos de enlace ascendente 10G, 25G, 40G o 100G de alto rendimiento para satisfacer completamente los diversos requisitos de acceso de alta densidad y convergencia de alto rendimiento.

Funciones PoE++ líderes en la industria

A diferencia de los switches PoE+ tradicionales, que suministran una potencia de hasta 30 W por puerto, los switches empresariales de capa 3 (L3) serie S5860 (S5860-24XB-U) son capaces de soportar una potencia de hasta 90 W por puerto. Los switches serieS5860 con funciones PoE++ se ajustan al estándar 802.3bt y aportan mejoras notables al rendimiento del suministro de energía PoE existente. Además, gozan de una buena compatibilidad con la última tecnología WiFi 6.

Funciones y políticas extensas

Los switches Ethernet serie S5860 incorporan una variedad de funciones y políticas que ayudan a satisfacer las necesidades de distintos diseños de red y contribuyen a ofrecer una experiencia de operación más cómoda para los usuarios.

Conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6

Los switches serie S5860 soportan la conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea; de hecho, son capaces de distinguir y procesar paquetes de protocolo IPv4 e IPv6. Esta función les permite ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de construir la red al elegir el protocolo de enrutamiento más adecuado y posibilitar la transmisión de datos deseada.

Apilamiento físico

Los switches serie S5860 soportan el apilamiento físico, ya sea con dispositivos del mismo modelo o con modelos distintos. Por ejemplo, se pueden apilar dos switches S5860-20SQ, o bien un switch S5860-20SQ y uno S5860-24XB-U. La pila de switches puede gestionarse como un solo switch lógico, lo que permite a los usuarios mejorar la eficiencia del trabajo y disfrutar de una gestión de red sencilla.

Abundantes políticas de seguridad

Los switches serie S5860 de FS proporcionan una variedad de mecanismos para la prevención de fallos y de ataques de hackers (comprobación de paquetes ARP ilegales, múltiples estrategias para la lista de control de acceso y protección contra ataques DDoS y contra el escaneo de IPs de hackers). Otras políticas que contribuyen a crear un entorno de red más seguro incluyen la inspección DHCP, el control de acceso Telnet basado en IP, las listas de control de acceso IPv6 basadas en hardware, el protocolo SSH, el protocolo SNMPv3, etc.

Abundantes políticas de QoS

La calidad de servicio (QoS, Quality of service) permite que los switches empresariales otorguen prioridad a ciertos tráficos o flujos de datos para que reciban un tratamiento más inmediato. Los switches empresariales serie FS S5860 garantizan un procesamiento pertinente y eficaz del tráfico de red crítico. Esto es posible porque incorporan múltiples políticas de QoS que clasifican los distintos tipos de tráfico, como el tráfico IP, el tráfico MAC y el tráfico de aplicaciones.

Diseño de alta fiabilidad

Los switches empresariales serie S5860 ofrecen una variedad de funciones de alta disponibilidad para garantizar la estabilidad de las redes.

Los protocolos de árbol de extensión (STP, spanning tree protocol) mejoran las capacidades de tolerancia a fallos y garantizan la estabilidad de la red.

El protocolo de detección de bucles de Realtek (RLDP, Realtek Loop Detection Protocol) detecta rápidamente la conectividad de los enlaces y la detección de enlaces unidireccionales en enlaces de fibra, de este modo te permite resolver rápidamente los problemas de tu red.

El protocolo de protección de enlaces ascendentes de Ethernet rápido (REUP, Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol) proporciona una rápida redundancia de enlaces y una recuperación de fallos en milisegundos.

Además de los protocolos de protección de red, los switches empresariales serie S5860 de FS también soportan la protección a nivel de equipo. Los módulos de alimentación redundantes y los módulos de ventilación son intercambiables en caliente, esto significa que el funcionamiento normal de tus dispositivos no se verá afectado en caso de fallo o retirada de uno de ellos. Además, estos dispositivos incluyen la función de ajuste automático de la velocidad de los ventiladores para garantizar una mejor adaptación al entorno.

Operación simple

Los switches serie S5860 ofrecen un mantenimiento de red variado pero sencillo. Los usuarios pueden realizar diagnósticos de red rutinarios con el protocolo SNMP (gestionado por Zabbix), el monitoreo remoto de la red o el backup de registro y configuración a través de USB. Además, existen múltiples métodos como Syslog, CLI, gestión basada en la web, Telnet, SSH, Openflow, Netconf para que los administradores de red puedan gestionar sus dispositivos más fácilmente.

 

Aplicaciones típicas de los switches serie S5860

Con excelentes funciones de hardware y software, los switches totalmente gestionados serie S5860 de FS se pueden adaptar a diversas aplicaciones, como agregaciones de redes de campus a gran escala o núcleos de redes de tamaño pequeño y mediano. Han sido diseñados para proporcionar redes empresariales inteligentes, seguras y de alta velocidad. A continuación presentamos tres escenarios de aplicación:

Escenario 1

Acceso o agregación de redes de campus pequeñas y medianas. El switch S5860-24XB-U PoE+ dispone de 24 puertos multigigabit 100M/1000M/2,5G/5G/10G que pueden conectarse a una extensa variedad de dispositivos (APs Wi-Fi 6 de alta velocidad, teléfonos IP, servidores, NAS, PCs, etc). Además, satisface las crecientes necesidades de los usuarios porque incluye puertos de 10G/25G y 40G que pueden establecer enlaces acceso-agregación de 10G/25G y enlaces agregación-núcleo de 40G de gran ancho de banda.

Escenario 2

Agregación en redes de campus de gran tamaño. Los modelos de la serie S5860 también pueden desplegarse como switches de agregación en redes de campus grandes para proporcionar un ancho de banda de 10G para los equipos de acceso y establecer enlaces agregación-núcleo de gran ancho de banda (40G). El siguiente diagrama ilustra un ejemplo de aplicación con el switch S5860-48SC.

Escenario 3

Switches de núcleo 10G en pymes. El siguiente diagrama muestra el despliegue del modelo S5860-20SQ como switch de núcleo, el cual soporta diferentes velocidades de interfaz para múltiples dispositivos y la expansión de la red.

Etiquetas

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k