Stromverbrauch von PoE-Switches: Mehr Stromkosten?
Heutzutage entscheiden sich viele Unternehmen für PoE-Switches, um Geräte wie IP-Kameras und WLAN-Access-Points mit Strom zu versorgen, da die PoE-Technologie die Übertragung von Strom und Daten über das gleiche Netzwerkkabel unterstützt. Bei der Auswahl eines PoE-Switches war der begrenzende Faktor jedoch immer der Stromverbrauch. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch von PoE-Switches? Wie kann ich den Stromverbrauch von PoE-Switches reduzieren? Die obigen Fragen könnten für Sie ein Knackpunkt sein. Bitte lesen Sie weiter, um mehr über den Stromverbrauch von PoE-Switches zu erfahren.
Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch von PoE-Switches?
PoE-Standard
Der PoE-Standard ist ein wichtiger Faktor, der den Stromverbrauch beeinflusst. Denn PoE, PoE+ und PoE++ sind unterschiedliche PoE-Standards, die unterschiedliche Leistungen an die PDs liefern. Sie sollten daher sicherstellen, dass Ihr PoE-Switch die von Ihren PDs benötigte Leistung unterstützen kann.
In der folgenden Tabelle sind die Spezifikationen der verschiedenen PoE-Standards aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter PoE vs. PoE+ vs. PoE++ Switches: Wie wählen Sie aus?
Name | IEEE-Standard | Strom an Powered Device (PD) | Max. Leistung pro Port | Unterstützte Geräte |
---|---|---|---|---|
PoE | IEEE 802.3af | 12,95 W | 15,4 W |
Statische Überwachungskameras, VoIP-Telefone, WLAN-Access Points |
PoE+ | IEEE 802.3at | 25,5 W | 30 W |
PTZ-Kameras, Video-IP-Telefone, Alarmsysteme |
PoE++ |
IEEE 802.3bt (Typ 3) |
51 W | 60 W |
Videokonferenzanlagen, drahtlose Multi-Radio-Zugangspunkte |
PoE++ |
IEEE 802.3bt (Typ 4) |
71,3 W | 100 W | Laptops, Flachbildschirme |
Verbundene Anzahl von PDs
Die Anzahl der an den PoE-Switch angeschlossenen PDs ist ein weiterer Faktor, der den Stromverbrauch des PoE-Switches beeinflusst. Je mehr PDs Sie an einen PoE-Switch anschließen, desto mehr Strom wird verbraucht. Wenn beispielsweise 10 PoE-IP-Kameras mit einer Leistungsaufnahme von 7 W an einen PoE-Switch mit 24 Ports und einem Leistungsbudget von 200 W angeschlossen sind, dann verbrauchen die 10 PoE-IP-Kameras insgesamt etwa 70 W; 20 PoE-IP-Kameras verbrauchen etwa 140 W. Darüber hinaus erwärmen sich die PDs in einem großen Rechenzentrum während des Betriebs, was dazu führen kann, dass andere Geräte wie Lüfter und Klimaanlagen benötigt werden, um sie zu kühlen, was zu einem gewissen Energieverbrauch führt.
Leistungsbudget des PoE-Switches
Das Leistungsbudget ist ein weiterer Faktor, der den Stromverbrauch des PoE-Switches beeinflusst. Einige Managed PoE-Switches, die in großen Unternehmen eingesetzt werden, können bis zu 400 W Leistung aufnehmen, aber für ein Heimnetzwerk ist es ratsam, einen einfachen unmanaged PoE-Switch mit nur 60 W Leistung zu verwenden.
Wie kann ich den Stromverbrauch eines PoE-Switches reduzieren?
Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Energieeffizienz-Ethernet (Energy Efficient Ethernet), kurz EEE, ist eine nach IEEE 802.3az definierte Technologie zur Verringerung des Stromverbrauchs von Switches in Zeiten mit geringem Netzwerkverkehr. Ziel ist es, den Stromverbrauch um mehr als 50 Prozent zu senken, wobei die volle Kompatibilität mit bestehenden Geräten erhalten bleibt. Sie wird manchmal auch als Green Ethernet bezeichnet. Zusätzlich zu den Energieeinsparungen bei der Verbindungslast von Energieeffizienz-Ethernet, funktioniert Green Ethernet auf zwei Arten. Zum einen wird der Verbindungsstatus erkannt, so dass jeder Port des Switches in einen Bereitschaftsbetrieb übergehen kann, wenn ein angeschlossenes Gerät nicht aktiv ist. Zweitens erkennt der Switch die Kabellänge und passt die für die Übertragung verwendete Leistung entsprechend an. Bei der Auswahl eines PoE-Switches ist darauf zu achten, dass der Geräteanschluss und das angeschlossene Gerät 802.3az EEE unterstützen.
Abbildung: Green Ethernet zur Energieeinsparung
Intelligentes PoE verwenden
Die Verwendung von intelligentem PoE ist eine weitere effektive Möglichkeit, den Energieverbrauch von Switches zu reduzieren und so eine bessere Rendite für Unternehmen zu erzielen. Intelligentes PoE kann automatisch den Stromverbrauchsstatus jedes Power Device erkennen und den Strom liefern, den die PDs benötigen. Handelt es sich bei dem angeschlossenen Gerät um ein Nicht-PoE-Gerät, sendet der intelligente PoE-Switch keinen Strom, wodurch das Nicht-PoE-Gerät geschützt werden kann. Durch den Einsatz der intelligenten PoE-Technologie zur Minimierung der Verschwendung von ungenutztem Strom können Unternehmen eine Menge Geld bei den Stromkosten sparen.
Kostet ein PoE-Switch mehr Strom?
Obwohl der PoE-Switch oberflächlich betrachtet etwas teurer ist, da die Kosten für Ausrüstung und Strom höher sind. Aber im Ganzen überwiegt der Wert der erhöhten Produktivität des PoE-Switches die zusätzlichen Stromkosten. Denn PoE-Switches vereinfachen die Installations- und Wartungskosten. Die Benutzer müssen keine zusätzlichen Stromkabel und Steckdosen kaufen und installieren. Darüber hinaus ermöglichen gute PoE-Switches auch ein einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP), das die Überwachung und Verwaltung des Switches vereinfacht.
Daher ist es kurzsichtig, bei der Auswahl des richtigen PoE-Switches nur auf die erhöhten Stromkosten zu achten. In Anbetracht der Vorteile einer besseren Integration von Anwendungen, einer gesteigerten Produktivität und der Freisetzung von IT-Ressourcen wird Ihre kluge Wahl eines PoE-Switches dazu beitragen, die höhere Stromrechnung zu mildern.
FS PoE-Switch: Eine gute Wahl für ein kosteneffizientes Netzwerk
FS führt verschiedene PoE-Switches ein, darunter PoE+, PoE++, Unmanaged/Fully Managed/Smart Managed, und 8 Port/10 Port/24 Port/48 Port-Switches, um Ihren verschiedenen Netzwerken gerecht zu werden. Im Folgenden finden Sie zwei 8-Port PoE-Switches. Der S2800S-8T2F-P L2+ Managed-Switch unterstützt IEEE 802.3az, und der S1900-8TP ist ein Unmanaged PoE+-Switch. Beide können den Stromverbrauch senken. Wählen Sie einen für die Stromversorgung Ihrer IP-Kameras oder APs.
PoE-Switch | S2800S-8T2F-P | S1900-8TP |
---|---|---|
RJ45-Ports | 8 x 10/100/1000BASE-T | 8 x 10/100/1000BASE-T |
PoE-Ports | 8 x PoE+ Ports | 8 x PoE+ |
PoE-Standard | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at |
PoE-Budget | 65W | 140W |
Max. Leistungsaufnahme | 83W | Maximal AC 165,4W (220V/50Hz) |
Management-Typ | Smart Managed | Unmanaged |
Energieeffizientes Ethernet | √ | √ |
Intelligent PoE | √ | √ |
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022