Was ist LWL-Pigtail und wie wird das gespleißt?
Bei der Installation von LWL-Kabeln ist die Art und Weise, wie Kabel an das System angeschlossen werden, für den Erfolg eines Netzwerks von entscheidender Bedeutung. Bei korrekter Durchführung durchlaufen optische Signale die Verbindung mit geringer Dämpfung und geringen Rückflussverlusten. Das LWL-Pigtail bietet eine optimale Möglichkeit, Glasfasern zu verbinden, die in 99% der Faseranwendungen mit Singlemode verwendet werden. Dieser Beitrag enthält einige Grundkenntnisse über LWL-Pigtail, einschließlich Pigtail-Verbindertypen, Klassifizierungen der LWL-Pigtail und Spleißverfahren der LWL-Pigtail.
Was ist LWL-Pigtail?
Bei einem faseroptischen Anschlusskabel handelt es sich um ein faseroptisches Kabel, das an einem Ende mit einem werkseitig installierten Stecker abgeschlossen ist. Daher kann die Steckerseite mit Geräten verbunden und die andere Seite mit Glasfaserkabeln geschmolzen werden. LWL-Anschlusskabel werden verwendet, um Glasfaserkabel durch Fusion oder mechanisches Spleißen abzuschließen. Hochwertige Pigtail-Kabel in Verbindung mit korrekten Spleißverfahren bieten die bestmögliche Leistung für Glasfaserkabelanschlüsse. LWL-Pigtails werden normalerweise in LWL-Managementgeräten wie ODF, LWL-Anschlusskasten und Verteilerkasten verwendet. Mehr Informationen finden Sie im Artikel: Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel.
Typen der LWL-Pigtail
Faseroptische Pigtails sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gruppiert nach Pigtail-Anschlusstyp gibt es optische LC-Pigtails, SC-Pigtails und ST-Pigtails. Durch die Faserzählung können 6 Fasern und 12 LWL-Pigtails auf dem Markt gefunden werden.
Laut Faserart
LWL-Pigtails können in SingleMode- (gelb gefärbt) und Multimode-Fasern (orangefarben) unterteilt werden. LWL-Pigtails mit Multimode verwenden 62,5/125-Mikrometer- oder 50/125-Mikrometer-Multimode-Glasfaserkabel und sind mit Multimode-Pigtail an einem Ende abgeschlossen. 10G-Multimode-Glasfaserkabel (OM3 oder OM4) sind auch in LWL-Pigtails erhältlich. Die Mantelfarbe des 10G OM3- und OM4-Glasfaseranschlusses ist normalerweise Aqua. LWL-Pigtail mit Singlemode verwenden 9/125-Mikrometer-Pigtail mit Monomode und sind an einem Ende mit Singlemode-Pigtail abgeschlossen.
Laut Anschlusstyp
Laut den verschiedenen Arten von Pigtail-Kabelanschlüssen, die am Ende abgeschlossen sind, gibt es LC-Pigtail, SC-Pigtail, ST-Pigtail, FC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, E2000-Pigtail usw. Mit unterschiedlichen Strukturen und Erscheinungsbildern hat jeder von ihnen seine eigenen Vorteile in verschiedenen Anwendungen und Systemen. Gehen wir einige weit verbreitete durch.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022