Combien de types de répartiteurs de fibre optique existe-t-il ?
Le répartiteur de fibre optique est une forme de dispositif optique passif qui décompose un signal de fibre optique en plusieurs sorties de signal optique. Il peut diviser un faisceau lumineux incident en deux faisceaux lumineux ou plus, contenant plusieurs extrémités d'entrée et de sortie. Combien de types de répartiteurs de fibres optiques connaissez-vous ? Quels sont les avantages de ces types de répartiteurs CPL ? Après avoir lu cet article, vous aurez une meilleure compréhension des types de répartiteurs de fibres optiques.
Deux types de répartiteurs de fibre optique
Deux types de répartiteurs de fibres optiques sont couramment utilisés dans les réseaux PON : L'un est le répartiteur à coupleur FBT et l'autre est le répartiteur PLC. Comme le répartiteur PLC présente les avantages d'une longueur d'onde de travail flexible, d'une haute stabilité, d'une faible perte à la température et d'un taux de défaillance plus faible, les gens préfèrent utiliser les répartiteurs PLC plutôt que les répartiteurs FBT. Aujourd'hui, il existe de nombreux types de systèmes PLC.
Voici cinq types de répartiteurs PLC typiques :
-
Répartiteur à fibres optiques nues
-
Répartiteur de fibre optique sans bloc
-
Répartiteur ABS
-
Répartiteur LGX
-
Répartiteur pour rack
Répartiteur de fibres optiques nues
Le répartiteur de fibre nue n'a pas de connecteur aux extrémités de la fibre nue, il nécessite donc un ensemble complet de protection dans le boîtier de transport et sur l'appareil. Grâce à sa taille compacte, il peut être facilement placé dans les boîtes d'épissure formelles et les boîtes d'épissure. Le répartiteur de fibre nue minimise l'occupation de l'espace et réduit en même temps les coûts d'installation. Il est couramment utilisé pour les applications FTTH, PON, LAN, CATV, les équipements de test et d'autres applications.
Répartiteur de fibre sans bloc
Bien que le répartiteur PLC sans bloc ait un aspect similaire à celui du répartiteur à fibre nue, il peut fournir une protection supérieure de la fibre parce qu'il est doté d'un tube en acier inoxydable plus compact. Cependant, il peut fournir une protection plus forte de la fibre parce qu'il a un boîtier de tube en acier inoxydable plus compact. Le répartiteur PLC sans bloc ne nécessite pas de fusion de fibre optique lors de l'installation et est principalement utilisé pour différentes connexions au-dessus des boîtes de distribution ou des armoires de réseau.
Répartiteur de fibres pour module ABS
Le répartiteur ABS est doté d'un boîtier en plastique ABS, qui protège bien les composants optiques internes et les câbles. Le répartiteur ABS est simple et compact, et peut être adapté à différents environnements et exigences d'installation. Il est largement utilisé avec les boîtes de distribution de fibres extérieures pour les réseaux PON, FTTH, FTTX, GOPN.
Répartiteur de fibres à cassette LGX
Le répartiteur LGX PLC est équipé d'un boîtier métallique robuste. Il peut être utilisé seul ou facilement installé dans un panneau de brassage de fibre optique standard ou dans un châssis de fibre optique sans épissure d'archivage ni personnel qualifié pendant le déploiement. Le boîtier métallique standard du LGX permet une approche plug-and-play pour l'intégration dans le réseau, ce qui élimine les risques lors de l'installation.
Répartiteur pour rack
1U et 2U sont deux tailles courantes pour un montage en rack des répartiteurs sur le marché, sachant que les répartiteurs pour rack 1U sont les plus couramment utilisés. Le type de répartiteur 1U à montage en rack 19" adopte une unité de rack 19 pouces standard, le répartiteur PLC est installé dans l'unité de rack, ce qui offre d'excellentes performances optiques et une installation de réseau pratique. Le répartiteur pour montage en rack est largement utilisé dans les réseaux EPON, GPON, FTTX, FTTH, etc., et constitue une solution idéale pour un environnement de câblage à haute densité.
Pour des raisons d'espace, nous recommandons le répartiteur PLC pour montage en rack car il peut être directement installé dans des armoires standard et convient aux réseaux à haute densité. Toutefois, si vous ne disposez pas d'un espace suffisant, vous pouvez choisir d'autres types de répartiteurs de fibre optique en fonction de vos besoins de déploiement et de l'environnement de votre réseau.
Tableau comparatif des types de répartiteurs à fibre optique PLC de FS
Répartiteur fibre nue | Répartiteur sans bloc | Répartiteur ABS | Répartiteur LGX | Répartiteur pour rack 1U | |
---|---|---|---|---|---|
Structure | Structure compacte, petite taille | Mini-Cassette | Conception modulaire | Conception modulaire | Montage en rack 1U 19" |
Type de connecteur | - | SC/APC | SC/APC | SC/APC | SC/APC |
Qualité de la fibre | G.657A1 | G.657A1 | G.657A1 | G.657A1 | G.657A1 |
Mode de la fibre | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode | Monomode |
Diamètre de la fibre d'entrée/sortie | 250μm | 900μm | 2.0mm/900μm | - | - |
Longueur de la fibre d'entrée/sortie | 1.5m | 1.5m | 1.5m | - | - |
Type de configuration | 1×2,1×4, 1×8, 1×16, 1×32 | 1×2,1×4, 1×8 | 1×2,1×4, 1×8, 1×32 | 1×4, 1×8 | 1×16, 1×32 |
Related Article:
What Is a Fiber Optic Splitter?