Sélectionner le câble Ethernet pour les caméras de sécurité ?
Le câble Ethernet peut être un élément important à prendre en compte lors de l'installation d'une caméra de sécurité filaire pour la maison ou l'entreprise. Le choix du bon type de câble Ethernet ou câblage pour les caméras est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre système de sécurité. Cet article indique principalement comment choisir les bons câbles Ethernet pour vos caméras de sécurité.
Quels types de caméras de sécurité utilisez-vous ?
Avant de choisir le câble Ethernet adapté à votre caméra de sécurité, il est important d'abord de préciser le type de caméra. Nous avons chez FS de nouvelles caméras réseau de sécurité disponibles.
Caméra de sécurité IP
Une caméra Internet Protocol, ou caméra IP, est un type de caméra vidéo digitale qui reçoit des données de contrôle et envoie des données d'image via un réseau IP. Elles ne nécessitent aucun dispositif d'enregistrement local, seulement un réseau local. Vous pouvez installer une caméra IP avec Power over Ethernet (PoE) de manière simple. Ce type de caméra de sécurité peut être une référence en matière de vidéosurveillance, car elle permet d'intégrer entièrement l'alimentation, la vidéo et l'audio sur un seul câble de connexion. Il existe des caméras de sécurité 4K/5MP/1080p/720p, dont les 1080p conviennent à la vidéosurveillance générale et les caméras IP 4K s'imposent désormais comme les plus récentes caméras de sécurité HD. Les caméras de sécurité IP sont parfaites pour les bâtiments neufs dotés d'un nouveau câblage Cat5 ou Cat6.
Caméra de sécurité analogique
Les caméras analogiques enregistrent des images et envoient ensuite le signal par un câble coaxial à un DVR (Digital Video Recorder). Le DVR convertit la vidéo des signaux analogiques en signaux numériques, compresse le fichier et le stocke sur un disque dur.
Un câble Ethernet est idéal pour les caméras de sécurité IP et les caméras de sécurité analogiques. Vous pouvez également choisir des câbles siamois RG59 pour les caméras de sécurité analogiques.
Néanmoins, les différences entre une caméra de sécurité IP et une caméra de sécurité analogique concernent les aspects suivants : résolution, stockage, flexibilité et évolutivité. Pour en savoir plus sur les caméras IP et les caméras analogiques, veuillez consulter la page: “Différence entre les caméras IP et caméras analogiques”
Tout ce que vous devez savoir sur le câble Ethernet
Un câble Ethernet est un câble réseau couramment utilisé dans les réseaux câblés. Les câbles Ethernet relient des appareils tels que des PC, des routeurs et des commutateurs au sein d'un réseau local. Le câble Ethernet ressemble à un câble téléphonique traditionnel, mais il est plus gros et contient plus de fils. Les huit fils de cuivre isolés sont répartis en quatre paires, et les fils sont torsadés les uns autour des autres au sein de chaque paire afin de réduire l'interférence du signal.
Le câble Ethernet a deux fonctions principales. Tout d'abord, le câble Ethernet permet de connecter vos caméras de sécurité IP à votre réseau domestique ou professionnel, ce qui vous permet d'accéder à vos caméras de sécurité, de les gérer et de les visualiser. Deuxièmement, si vous disposez d'un commutateur PoE (Power over Ethernet), le câble Ethernet peut connecter vos caméras de sécurité à l'alimentation. En adoptant cette méthode de câblage, vous n'avez besoin que d'un seul câble pour relier vos caméras de sécurité.
Les câbles Ethernet vous sont également bénéfiques à d'autres égards. Vous rencontrerez probablement des retards avec vos caméras de sécurité, et il y aura des moments où elles s'éteindront complètement. Le câble Ethernet sera un atout pour réduire ces situations. Autre point important : les câbles Ethernet sont généralement moins chers que les câbles siamois RG59, ce qui est idéal pour les installations de caméras de sécurité analogiques.
Quels câbles Ethernet puis-je utiliser pour un système de caméras de sécurité ?
Lorsqu'il s'agit de choisir un câble Ethernet pour votre système de caméras de vidéosurveillance, le processus pourrait être moins simple qu'on ne l'espère. Il existe actuellement sur le marché des câbles Ethernet ordinaires et des câbles Ethernet en vrac. Les câbles Ethernet en vrac constituent un choix judicieux pour l'installation de caméras de sécurité à grande échelle.
Les types de câbles Ethernet les plus courants sont les suivants : Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a et Cat7. Voici la comparaison des performances des câbles Ethernet.
Catégorie | Vitesse de Transmission Max (à 100 mètres) | Largeur de Bande Max |
---|---|---|
Cat5 | 10/100 Mbps | 100 MHz |
Cat5e | 1000 Mbps / 1 Gbps | 100 MHz |
Cat6 | 1000 Mbps / 1 Gbps | >250 MHz |
Cat6a | 10000 Mbps / 10 Gbps | 500 MHz |
Cat7 | 10000 Mbps / 10 Gbps | 600 MHz |
Câble Ethernet recommandé pour caméras de sécurité
Les caméras de sécurité ont des résolutions différentes et nécessitent une bande passante différente. Les caméras de sécurité à haute résolution nécessitent généralement une bande passante plus élevée que les appareils plus anciens et à définition standard. Cependant, la plupart des systèmes de caméras de sécurité IP utilisent moins de 100 Mbps de bande passante, même pour les caméras IP haute résolution actuelles. Compte tenu du coût total et des capacités techniques des caméras IP, nous recommandons Cat5e et Cat6 au lieu de Cat6a ou Cat7.
Si l'on prend l'exemple d'une caméra de sécurité 1080p utilisant une bande passante de 5 mbps et d'une caméra de résolution 4K utilisant une bande passante de 30 mbps, nous pouvons constater la bande passante restante de Cat5e et Cat6. Veuillez noter qu'au-delà de 50 mètres, Cat6 n'est capable de supporter qu'environ 1 000 Mbps de bande passante, tout comme Cat5e. Avec Cat5e et Cat6, pas besoin de s'inquiéter de la bande passante.
1080P @ 5/mbps | 4K @ 30/mbps | ||
---|---|---|---|
Cat5e | Bande passante restante | 995/mbps | 970/mbps |
Cat6 | Bande passante restante (moins de 50 mètres) | 9,995/mbps | 9,970/mbps |
Bande passante restante (50 mètres) | 995/mbps | 970/mbps |
En considérant les éléments ci-dessus, vous disposez d'un certain choix de câbles Etherner pour les caméras de sécurité. Pour les applications domestiques et professionnelles, vous pouvez choisir le câblage Cat5e car il n'est pas nécessaire de transmettre plus de 1 000 Mbps, même avec une résolution 4K. Pour les grandes infrastructures de réseau, la Cat6 serait un choix judicieux car il peut transmettre plusieurs Gigabytes de données par seconde.
Article connexe :
Conseils utiles pour la sélection des câbles PoE
Catégories de Câbles Ethernet : Câble Cat6 vs Cat7 vs Cat8
Les câbles Ethernet de FS satisfont le test Fluke et répondent aux normes industrielles TIA/ISO
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)