5 raisons d'acheter des switchs de la série FS S5860 avec PicOS®
PicOS®, ou Pica8 Network OS, est un système d'exploitation développé par Pica8 et se distingue par son adaptabilité et sa compatibilité sur diverses plates-formes matérielles. C'est une bonne nouvelle que les switchs de la série FS S5860 soient désormais compatibles avec le système d'exploitation PicOS®, libérant ainsi la puissance des réseaux ouverts. Cette puissante combinaison peut fournir des solutions réseau plus flexibles, plus prises en charge et plus résilientes à moindre coût. Cet article explorera leurs fonctionnalités exceptionnelles et leurs principaux avantages, vous montrant pourquoi ils constituent le premier choix pour votre solution d'infrastructure réseau.
switchs 10 Gigabit hautes performances
Série FS S5860, les switchs gérés de couche 3 sont des switchs Ethernet 10G hautes performances et à sécurité renforcée de nouvelle génération, disponibles en modèles à 24 et 48 ports, et équipés de liaisons montantes 25G/40G pour les switchs principaux et les extensions futures.
Alimentés par des puces Broadcom de pointe, ces switchs d'entreprise gérés offrent jusqu'à 1,32 Tbit/s de capacité de commutation et 982 Mpps de vitesse de transfert. Il est également équipé d'alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs intelligents pour garantir la fiabilité du réseau. La série FS S5860 répond également aux besoins changeants en matière d'alimentation grâce à la fonction PoE++, qui est très adaptée à l'accès/à l'agrégation des réseaux de campus, à l'accès au serveur de centre de données 10GE et à l'accès aux appareils sans fil haut débit.
switchs FS préchargés avec PicOS®
Actuellement, la série PicOS® S5860 comprend 7 modèles, à savoir S5860-20SQ, S5860-24XB-U, S5860-24MG-U, S5860-24XMG, S5860-48XMG-U, S5860-48MG-U et S5860-48XMG. Voici la liste des switchs de la série FS S5860 prenant en charge PicOS® pour vos différents besoins.
Modèle
|
PicOS®
|
Détails du switch
|
S5860-20SQ
|
Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, AC PSUs Doubles, Puce Broadcom
|
|
S5860-24XMG
|
Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP+ 10Gb, avec 4x Uplinks SFP28 25Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
|
S5860-24MG-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ à 24 Ports, 24 Ports 5GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 4 x Uplinks SFP28 25Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
|
S5860-24XB-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ à 24 Ports, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x SFP+ 10Gb, avec 4 x Uplinks SFP28 25Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
|
S5860-48XMG
|
Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
|
S5860-48XMG-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ à 48 Ports, 48 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x Uplinks SFP28 25Gb, avec 2 x Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
|
S5860-48MG-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ à 48 Ports, 48 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x SFP28 25Gb, avec 2 x Uplinks 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom
|
Pourquoi choisir le modèle PicOS® ?
Lorsqu'ils sont conçus pour fonctionner avec PicOS®, les switchs de la série FS S5860 brillent véritablement, offrant une gamme d'avantages qui répondent aux divers besoins des réseaux actuels. Voici cinq raisons impérieuses qui différencient ces switchs :
Grande fiabilité
La série S5860 avec PicOS® prendra en charge MLAG, essentielle pour les environnements réseau critiques. MLAG permet de créer des liens logiques entre les switchs, formant une connexion redondante qui garantit un service ininterrompu en cas de panne matérielle. Avec MLAG, le trafic bascule de manière transparente vers des chemins alternatifs, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maintenant la continuité du réseau. Cette fonctionnalité de redondance améliore la fiabilité et la disponibilité du réseau, contribuant ainsi à créer un environnement réseau robuste et résilient.
Gestion simplifiée
La gestion du réseau peut être une tâche complexe et chronophage, en particulier dans les déploiements à grande échelle. Les switchs de la série FS S5860 relèvent ce défi avec des capacités d'automatisation avancées optimisées par AmpCon™ (système de gestion de réseau PicOS®).
Cette suite de gestion permet aux administrateurs de superviser le cycle de vie complet du réseau, englobant la configuration automatisée, la maintenance continue, les contrôles de conformité et les mises à niveau en temps opportun. Cette approche automatisée réduit considérablement la surveillance manuelle, évitant ainsi les erreurs de configuration et minimisant les temps d'arrêt du réseau. Cela améliore non seulement l’efficacité opérationnelle, mais améliore également la stabilité et la résilience du réseau, offrant ainsi une expérience utilisateur supérieure.
Test de scénario gratuit
Les tests préalables au déploiement sont essentiels, et avec PicOS-V – la version gratuite de PicOS® pour machine virtuelle – les administrateurs réseau peuvent procéder à une évaluation complète. En se familiarisant avec le switch logiciel PicOS® et en simulant les opérations réseau, ils peuvent vérifier les configurations et tester les fonctionnalités en toute confiance avant le déploiement réel, garantissant ainsi une transition en douceur.
Haute flexibilité du réseau
La série S5860 améliorée avec PicOS® offre des fonctionnalités étendues de SDN, telles qu'OpenFlow, qui transforme fondamentalement l'infrastructure réseau. Cette agilité permet une configuration réseau dynamique, gérable et efficace sur le plan programmatique, favorisant l'innovation et la réactivité dans des contextes réseau complexes.
Faire progresser les réseaux ouverts
L'interopérabilité et la compatibilité avec les systèmes et protocoles tiers sont essentielles pour une intégration transparente dans les infrastructures réseau existantes. Le système d'exploitation PicOS®, qui alimente les switchs de la série FS S5860, est conçu dans un souci d'ouverture du système. Il prend en charge les protocoles standard de l'industrie tels que NETCONF, RESTCONF, facilitant l'interopérabilité avec une large gamme de périphériques réseau et de plates-formes de gestion. Cette ouverture garantit que les organisations peuvent tirer parti de leurs investissements existants dans l'infrastructure réseau et les outils de gestion tout en bénéficiant des fonctionnalités et capacités avancées des switchs de la série S5860.
Les services FS garantissent des performances supérieures à long terme
Les switchs de la série FS S5860 sont accompagnés d'une garantie à vie limitée de 5 ans, la meilleure du secteur, et d'une politique de retour de 30 jours contre les défauts de matériaux ou de fabrication. En outre, FS propose un gestionnaire de compte personnel et une assistance technique professionnelle gratuite :
-
Laboratoire professionnel : testez chaque produit avec les équipements réseau les plus récents et avancés.
-
Support technique gratuit : fournissez des solutions et des services gratuits et personnalisés pour vos entreprises.
-
80 % d'expédition le jour même : expédition immédiate pour les articles en stock.
-
Réponse rapide : assistance directe et immédiate d’un expert.
Conclusion
Les switchs de la série FS S5860, alimentés par PicOS®, promettent une expérience réseau robuste, flexible et parfaitement adaptée aux besoins des environnements professionnels dynamiques. En mettant fortement l'accent sur la fiabilité, la gestion automatisée, les tests efficaces, la flexibilité du réseau et l'ouverture du système, cette combinaison établit une nouvelle référence pour les entreprises qui s'efforcent de disposer d'une infrastructure réseau transparente et de pointe.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)