Français

Gamme de Produits FS FHD pour Les Solutions de Câblage en Fibre Optique Haute Densité

Mis à jour depuis le 11 janv, 2023 by
580

FS a officiellement enregistré et breveté la marque de commerce "FHD®" aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. FHD®, abréviation de FS High Density, est une marque déposée de FS.com Ltd. Elle a été approuvée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. L'enregistrement de la marque FHD™ est toujours en cours dans l'Union européenne, à Singapour, en Australie et en Chine. L'entreprise prévoit également de faire enregistrer la marque dans d'autres pays et régions.

La gamme de produits FS FHD est conçue pour les centres de données et les entreprises qui doivent faire face à des demandes croissantes pour augmenter la densité du câblage en fibre optique pour la transmission de données à haut débit.

Produits de la Série FHD - Polyvalents et Fiables pour les Centres de Données et les Entreprises

Depuis plus d'une décennie, FS s'engage à fournir des produits en fibre optique et des solutions de câblage fiables et innovants pour les centres de données et les entreprises. La gamme de produits FHD, un ajout spécial à notre catalogue de produits, s'avère être une solution polyvalente et fiable pour les interconnexions optiques à haute densité.

Plusieurs types et tailles de produits pour répondre aux divers besoins d'application

Les produits FS FHD sont proposés en plusieurs types de produits, notamment des panneaux de brassage de fibre FHD, des cassettes de fibre optique FHD, des boîtiers de fibre optique FHD et des démultiplicateurs CWDM/DWDM FHD. Ils sont disponibles en différentes tailles et types de conception pour répondre aux divers besoins d'application. Qu'ils soient utilisés dans des centres de données, des bureaux d'entreprise, des salles d'équipement ou des laboratoires domestiques, les produits FS FHD offrent de hautes performances, une stabilité et une facilité d'utilisation.

Système flexible à haute densité pour une utilisation optimale des espaces

Avec un design moderne centré sur la simplicité et la fiabilité, les produits FS FHD offrent un système flexible à haute densité pour une utilisation optimale de l'espace. Les boîtiers, panneaux et cassettes FS FHD peuvent être utilisés dans la zone de distribution des équipements (EDA), la zone de distribution principale (MDA) et la zone de distribution horizontale (HDA) des centres de données pour des connexions rapides et efficaces des équipements de réseau.

Découvrez la Gamme de Produits FS FHD

FS est bien préparé pour répondre au besoin de solutions intelligentes et rentables de câblage en fibre optique. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de la gamme de produits FS FHD. Examinons les produits de fibre optique FS FHD de plus près.

Panneaux adaptateurs pour fibres optiques FHD

Grâce à leurs caractéristiques durables et à leur haute densité, les panneaux adaptateurs pour fibre optique FHD permettent de connecter un câblage en fibre optique de type backbone à backbone ou backbone à horizontal. Utilisés avec le boîtier et le plateau d'épissure de la série FHD pour une application d'épissure par fusion ou un système de câblage préterminé Plug-n-Play, ils constituent une solution plus stable et plus compacte pour votre réseau.

  • Entièrement compatible avec tous les boîtiers de fibre optique FHD

  • Format 1U, jusqu'à 144 fibres LC

  • 6/8/12/24/36/48 fibres pour des scénarios d'application de densité diverse

  • Disponible avec différents types d'interface, tels que ST, SC, LC, MDC, MTP et les styles vierges

  • Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

     

     ”Consultez - Panneaux adaptateurs de fibre FHD pour le câblage en fibre à haute densité

Panneaux adaptateurs de fibre FHD

Cassettes à fibres optiques FHD

Les cassettes de fibre optique FS FHD peuvent s'encliqueter rapidement dans des boîtiers de rack ou des boîtiers de montage mural. La conception modulaire d'une seule pièce facilite le déploiement ou l'extension de votre infrastructure de câblage à mesure que le débit de votre réseau augmente. Le tiroir coulissant améliore également l'accès frontal pour le câblage. Les différents modèles de cassettes offrent des solutions polyvalentes pour les différentes exigences du réseau.

    • Entièrement compatible avec tous les boîtiers de fibre optique FHD

    • Format 1U, jusqu'à 144 fibres LC

    • Adaptateurs MTP® arrière 8/12/24/36/48 fibres acheminés vers les adaptateurs LC/SC/MDC frontaux

    • Adaptateur US Conec MTP® et fibre Corning ClearCurve® garantissent des performances élevées

    • Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

 

     ”Consultez - Cassette à Fibres Optiques FS pour les Applications de Mise en Réseau à Haute Densité

Panneaux adaptateurs de fibre FHD

Boîtiers pour fibres optiques FHD

Les boîtiers pour fibre optique FS FHD offrent une polyvalence et une flexibilité avec une solution entièrement modulaire pour une variété d'applications de raccordement, de terminaison et d'épissurage de la fibre optique. Ils sont disponibles dans une large gamme de modèles, notamment les boîtiers coulissants et inclinables, fixes, coulissants, modulaires et vierges, ce qui en fait une solution polyvalente pour différents besoins de câblage.

  • Compatible avec toutes les cassettes à fibre optique FHD, les panneaux et les démultiplicateurs CWDM/DWDM

  • Modèle 1U/2U/4U peu encombrant pour des scénarios d'application à densité variable

  • Proposé en version rack et murale pour une plus grande flexibilité de câblage

 

     ”Consultez - Les boîtiers à fibres optiques spacieux de la série FS FHD pour les applications haute densité des centres de données et des entreprises.

Boîtiers pour fibres optiques FHD

Mux Demux FHD CWDM/DWDM

Le Mux Demux CWDM/DWDM FS FHD s'interconnecte de manière transparente avec des transpondeurs, des muxpondeurs et des produits WDM tiers, pour former des solutions sur mesure CWDM/DWDM rentables et de grande capacité. Ils peuvent prendre en charge un large éventail d'architectures, du simple point à point aux configurations en anneau amplifié. Étant donné qu'une seule fibre peut être partagée pour de multiples connexions ou services différents dans les réseaux WDM, le Mux Demux CWDM/DWDM FS FHD maximise l'utilité de la fibre et permet de réaliser des économies substantielles.

  • Entièrement compatible avec toutes les armoires à fibres optiques FHD, jusqu'à 32 canaux 1U

  • Multiplexage jusqu'à 8 canaux sur une paire de fibres pour optimiser l'utilisation des fibres existantes

  • Faible perte d'insertion grâce à une conception unique des ports

  • Compatible avec tous les produits de réseaux optiques (grille UIT)

 

     ”Consultez - FS Annonce la série FHD de Mux/Demux CWDM/DWDM Haute Densité Destinée à la Mise en Place de Réseaux WDM Flexibles

Démultiplicateurs CWDM/DWDM FHD

FHD N'est Pas la Fin

La marque déposée "FHD®" est une étape importante pour FS, qui continue d'innover et de fournir des produits et des solutions de câblage en fibre optique de haute qualité pour les interconnexions optiques à haute densité. Stimulée par les technologies de l'information et la digitalisation, FS est entièrement engagé dans la recherche et le développement de produits de réseau afin de répondre aux besoins en constante évolution des clients du monde entier. Rendez-vous sur FS.com pour découvrir comment FS contribue à la croissance des entreprises.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k