Français

FS Lance les Dernières Caméras de Sécurité, NVR et Décodeur vidéo Afin d'Enrichir les Systèmes de Vidéosurveillance

Mis à jour depuis le 15 févr, 2023 by
684

3 Décembre 2021 - FS a officiellement lancé plusieurs produits de vidéosurveillance afin d'enrichir les systèmes de sécurité vidéo, notamment une série de caméras de sécurité, un enregistreurs vidéo en réseau (NVR) et son premier décodeur vidéo réseau (NVD).

Caméras IP PoE pour Assurer Votre Sécurité à Tout Moment

Engagé à fournir un niveau de sécurité plus élevé, FS a annoncé plusieurs options de caméras IP, dont deux caméras Bullet, deux caméras dôme PTZ et sa première caméra fisheye. À l’exception des technologies WDR, de détection de mouvement, de vision nocturne, etc., certaines de ces caméras de sécurité sont dotées des dernières technologies, à savoir :

  • Balayage thermique et alarme : La caméra enverra des alarmes dès qu'elle détectera des températures anormales ou une personne ne portant pas de masque, ce qui permet d'éviter des risques potentiels lors des situations d'épidémie.

  • Reconnaissance faciale intelligente : La caméra peut reconnaître intelligemment les traits du visage afin d'identifier rapidement différentes personnes, ce qui est très utile dans le contrôle d'accès.

  • Comptage des personnes : La caméra permet aux utilisateurs de vérifier à distance le nombre de personnes entrant dans les zones surveillées.

Consultez le tableau suivant pour plus de détails.

  Caméra Bullet Caméra Dôme PTZ Caméra Fisheye
Modèle IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P IPC301-5M-F
Apparence IPC401HT-4M-B IPC604-4M-B IPC425-4M-P IPC204-5M-P

IPC301-5M-F

Résolution 4MP 4MP 4MP 5MP 5MP
WDR 120dB 120dB 120dB 120dB 120dB
Lentille Fixe 4,0mm Varifocale 2,8-12mm Varifocale 4,8-120mm Varifocale 2,8-12mm Fixe 1,4mm
Audio Micro et Haut-Parleur Intégrés Non Non Micro et Haut-Parleur Intégrés Micro intégré
Caractéristiques
  • Détecteur de température ;
  • Alarme de température anormale ;
  • Reconnaissance faciale ;
  • Identification faciale intelligente et alarme ;
  • Comptage de personnes ;
  • Champ de vision panoramique à 360° ;
  • Détection intelligente du comportement ;
  • Détection de mouvement intelligente ;
  • Prise en charge de l'audio bidirectionnel ;
Champ de vision panoramique à 360° ;

Enregistreur Vidéo Réseau (NVR) pour un Stockage Vidéo de Grande Capacité

FS NVR-NVR716-64C

L'enregistreur vidéo en réseau NVR716-64C dispose de 64 canaux, de 4 interfaces USB et le stockage peut être étendu à 160 To au total. Les séquences vidéo peuvent être stockées avec une résolution allant jusqu'à 12MP et il est possible d'y accéder via diverses méthodes de surveillance, notamment des navigateurs Web, des logiciels de surveillance et des applications mobiles.

Décodeur Vidéo Réseau (NVD) pour la Visualisation Vidéo en Temps Réel

Video Decoder-NVD3509-4K

Fournissant des images détaillées et de haute qualité, le décodeur réseau NVD3510-4K est équipé d'un maximum de 10 chaînes de caméras réseau avec une résolution maximale de 8 mégapixels. Il permet d'acheminer la vidéo IP des caméras vers un mur vidéo directement via HDMI, et prend en charge les options de décodage de H.265 4K/1080p/720p/D1 @30 fps avec 10 interfaces de sortie HDMI et 2 interfaces d'entrée HDMI, parfait pour les déploiements à petite et moyenne échelle où une visualisation et un contrôle sont nécessaires.

Tous les nouveaux produits de vidéosurveillance sont désormais disponibles sur FS.com. Vous trouverez plus d'informations sur la page FS Vidéosurveillance.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k