Présentation des switchs d'entreprise Pro L3 de la série FS S5860
Pour répondre aux besoins croissants en matière de réseaux fiables, flexibles et évolutifs, FS propose les switchs d'entreprise de la série S5860, avec trois modèles, le S5860-20SQ, le S5860-24XB-U et le S5860-48SC. Ces switchs d'entreprise sont dotés d'un matériel avancé et de fonctions complètes afin de garantir des solutions réseau de qualité supérieure et plus simples pour les applications réseau de campus, PME et centres de données.
Options des switchs de la série S5860
Voici quelques spécifications de base des trois modèles de switchs S5860. Si vous souhaitez en savoir plus sur les switchs de la série FS S5860, comme le montage et la gestion, veuillez consulter la page “Introduction et questions fréquentes sur les switchs FS pro L3 entièrement manageables de la série S5860”.
Modèle de switch | S5860-20SQ | S5860-24XB-U | S5860-48SC |
---|---|---|---|
Ports RJ45 | / | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 | / |
Ports SFP+ | 20x 1G/10G SFP+ | 4x 1G/10G SFP+ | 48x 1G/10G SFP+ |
Ports 25G/40G/100G | 4x SFP28 10G/25G, 2x QSFP+ 40G | 4x SFP28 10G/25G | 8x QSFP28 40G/100G |
Puce de commutation | Broadcom BCM56170 | Broadcom BCM56170 | Broadcom BCM56873 |
PoE+ | / | PoE++ (Max. 760W) | / |
Capacité de commutation | 760 Gbps | 760 Gbps | 2.56 Tbps |
Taux de transfert | 565 Mpps | 565 Mpps | 1904 Mpps |
Mémoire flash | 1GB | 1GB | 8GB (EMMC) |
Flux d'air | Avant-arrière | Avant-arrière et gauche-arrière | Avant-arrière |
Gestion de Couche | Couche 3 manageable | ||
Alimentation électrique | Redondance 1+1 | ||
Empilage Physique | Jusqu'à 2 unités (même modèle/même série) |
Points forts des switchs d'entreprise FS de la série S5860
Design matériel perfectionné
Les switchs d'entreprise de la série FS S5860 sont équipés de la puce de commutation Broadcom BCM56170/BCM56873, garantissant une haute capacité de commutation, un traitement des données à la pointe de l'industrie et des performances stables. Tous les switchs de la série S5860 ont passé le test Ixia afin de garantir à votre réseau les plus hautes performances. Les switchs d'entreprise de la série S5860 utilisent des circuits et composants à faible consommation d'énergie de nouvelle génération pour réaliser des économies et réduire la pollution sonore.
Différents types de ports de commutation
Différents types de ports de commutation offrent la possibilité à plusieurs types d'appareils de se connecter à différents débits (10G/5G/2.5G/1G). Il est également possible de connecter les switchs d'entreprise FS S5860 à des dispositifs de liaison montante via les ports 10G/25G/40G/100G, répondant ainsi aux diverses exigences en matière d'accès haute densité et de convergence haute performance.
Caractéristiques PoE++ à la pointe de l'industrie
Contrairement aux switchs PoE+ traditionnels qui fournissent une puissance maximale de 30W par port, les switchs d'entreprise de couche 3 de la série S5860 (S5860-24XB-U) peuvent prendre en charge une puissance maximale de 90W par port. Conformes à la norme 802.3bt, les switchs de la série S5860 dotés de la fonction PoE++ peuvent améliorer considérablement les performances de l'alimentation PoE existante et sont parfaitement compatibles avec la dernière technologie Wi-Fi 6.
Fonctions et politiques exhaustives
Les switchs Ethernet de la série S5860 sont dotés d'une variété de fonctions et de politiques permettant aux utilisateurs de répondre à divers besoins de configuration de réseau et d'obtenir une meilleure expérience d'exploitation.
Commutation multicouche à double pile IPv4/IPv6
Les switchs de la série S5860 prennent en charge la commutation multicouche double pile IPv4/IPv6 au débit de ligne et peuvent différencier et traiter les paquets de protocole IPv4 et IPv6. Cela permet aux utilisateurs de mettre en place des réseaux de manière plus flexible en choisissant le protocole de routage le plus approprié, et de rendre possible la transmission des données souhaitées.
Empilage physique
Les switchs de la série S5860 prennent en charge l'empilage physique avec les mêmes modèles ou l'empilage mixte avec des modèles différents. Par exemple, deux switchs S5860-20SQ peuvent être empilés ensemble, ainsi qu'un S5860-20SQ et un S5860-24XB-U. La pile de switchs peut être gérée comme un seul switch logique, ce qui permet aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité de leur travail et de bénéficier d'une gestion simple du réseau.
Politiques de sécurité complètes
Les switchs de la série FS S5860 offrent une variété de mécanismes pour prévenir les bogues et attaques de pirates, comme les attaques anti-DoS, le balayage IP, la vérification des paquets ARP illégaux et les multiples stratégies ACL. D'autres politiques de sécurité telles que DHCP snooping, le contrôle d'accès Telnet basé sur IP, IPv6 ACL basé sur le matériel, SSH et SNMPv3, etc., peuvent protéger efficacement le réseau des utilisateurs contre les attaques, créant ainsi un environnement réseau plus sûr.
Politiques QoS abondantes
La qualité de service (QoS) permet aux switchs d'entreprise de donner la priorité au trafic ou au flux de données afin que les données les plus importantes soient traitées en premier. Les switchs d'entreprise de la série FS S5860 offrent de nombreuses politiques de qualité de service (QoS) pour classer et contrôler le trafic tel que le trafic IP, trafic MAC et trafic applicatif, garantissant ainsi un traitement efficace et en temps voulu du trafic réseau critique.
Design de haute fiabilité
Les switchs d'entreprise de la série S5860 offrent une série de fonctions de haute disponibilité pour garantir la stabilité des réseaux.
STP (Spanning-tree Protocols) aide le switch à améliorer ses capacités de tolérance aux pannes et à assurer la stabilité du réseau.
RLDP (Realtek Loop Detection Protocol) permet une détection rapide de la connectivité des liens et une détection unidirectionnelle des liens en fibre optique, ce qui permet de résoudre rapidement les problèmes de réseau.
REUP (Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol) fournit une redondance rapide des liaisons et une récupération des pannes en quelques millisecondes.
Hormis les protocoles de protection du réseau, les switchs d'entreprise de la série FS S5860 prennent également en charge la protection au niveau des équipements. Les modules d'alimentation et de ventilation redondants sont remplaçables à chaud, ce qui signifie que le fonctionnement normal de vos appareils ne sera pas affecté si l'un des modules tombe en panne ou est retiré. Et un réglage automatique de la vitesse du ventilateur est disponible pour assurer une meilleure adaptation à l'environnement.
Une expérience d'utilisation conviviale
Les switchs de la série S5860 permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une maintenance réseau diversifiée mais simple. Ils prennent en charge le SNMP (géré par Zabbix), RMON, log et sauvegarde de la configuration via USB pour le diagnostic de routine du réseau. Les administrateurs réseau disposent de plusieurs méthodes telles que Syslog, CLI, gestion basée sur le Web, Telnet, SSH, Openflow, Netconf pour gérer plus facilement leurs appareils.
Applications typique des switchs de la série S5860
Grâce à d'excellentes fonctions matérielles et logicielles, les switchs manageables FS S5860 sont adaptés à diverses agrégations de réseaux de campus à grande échelle, ainsi qu'à des noyaux de réseaux de petite et moyenne taille, afin de répondre aux besoins des réseaux d'entreprise rapides, sûrs et intelligents.
Scénario 1
Les switchs d'entreprise FS de la série S5860 peuvent être utilisés pour l'accès ou l'agrégation de réseaux de campus de petite et moyenne taille. Prenons l'exemple du switch S5860-24XB-U PoE++. Il dispose de 24 ports multi-gigabit 100M/1000M/2.5G/5G/10G pouvant se connecter à des points d'accès Wi-Fi 6 à haut débit, téléphones IP, serveurs, NAS, PC, etc. Ses ports 10G/25G et 40G peuvent former des liaisons à large bande passante 10G/25G d'accès à l'agrégation et des liaisons 40G d'agrégation à cœur pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs.
Scénario 2
Dans les grands réseaux de campus, les switchs FS S5860 peuvent également être déployés en tant que switch d'agrégation pour fournir une bande passante de 10G pour les équipements d'accès, et une agrégation de 40G vers une liaison à large bande passante. Voici un exemple où le switch S5860-48SC est utilisé comme switch d'agrégation dans un réseau de campus.
Scénario 3
Les switchs d'entreprise FS de la série S5860 peuvent également être utilisés comme switchs centraux dans les switchs centraux 10-Gigabit des petites et moyennes entreprises. Comme le montre le schéma suivant, le S5860-20SQ est déployé en tant que switch central, qui prend en charge différentes vitesses d'interface pour plusieurs appareils ainsi que l'expansion du réseau.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours.
Article connexe :
Découvrez ce qu'ils pensent des switchs FS
Choisissez le cuivre 10GBASE-T plutôt que le SFP+ pour l'Ethernet 10G
Pourquoi ils choisissent les modules optiques FS
Est-ce que le port d'un switch 10Gb peut être relié au port d'un switch Gigabit ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)