Questions fréquentes sur les émetteurs-récepteurs FS 400G
Les émetteurs-récepteurs FS 400G offrent aux clients une grande variété d'options de connectivité 400 Gigabit Ethernet à très haute densité pour les centres de données, réseaux d'entreprise et applications des fournisseurs de services. Voici une liste de questions fréquemment posées sur notre nouvelle génération de modules émetteurs-récepteurs 400G.
Q : Quels émetteurs-récepteurs 400G sont disponibles chez FS ?
R : FS prend en charge une gamme complète d'émetteurs-récepteurs optiques 400G dans les facteurs de forme OSFP et QSFP-DD, AOC et DAC 400G et câbles Breakout 400G. Le tableau ci-dessous indique les options de connectivité 400G prises en charge par FS.
Catégorie | Produit | Distance maximal du câble | Connecteur | Support | Consommation d'énergie |
Émetteurs-récepteurs 400G | 400G QSFP-DD SR8 | 70m@OM3/100m@OM4 | MTP/MPO-16 (APC) | MMF | ≤10W |
400G QSFP-DD DR4 | 500m | MTP/MPO-12 (APC) | SMF | ≤10W | |
400G QSFP-DD XDR4 | 2km | MTP/MPO-12 | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD FR4 | 2km | Duplex LC | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD LR4 | 10km | Duplex LC | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD PLR4 | 10km | MTP/MPO-12 | SMF | ≤10W | |
400G QSFP-DD LR8 | 10km | Duplex LC | SMF | ≤14W | |
400G QSFP-DD ER8 | 40km | Duplex LC | SMF | ≤14W | |
400G OSFP SR8 | 100m | MTP/MPO-16 | MMF | ≤12W | |
400G OSFP DR4 | 500m | MTP/MPO-12 (APC) | SMF | ≤10W | |
Câbles 400G | 400G QSFP-DD DAC/AOC | 100m | QSFP-DD | / | ≤11W |
400G Breakout DAC/AOC | 30m | QSFP-DD vers 2x QSFP56, QSFP-DD vers 4x QSFP56, QSFP-DD vers 4x QSFP28, QSFP-DD vers 8x SFP56 | / | ≤11W |
Q : Quels sont les avantages que peuvent offrir les émetteurs-récepteurs FS 400G ?
R : Les émetteurs-récepteurs FS 400G permettent aux opérateurs de cloud computing, fournisseurs de services et entreprises d'obtenir une bande passante plus large pour un coût et une puissance par gigabit plus faibles. Les principaux avantages des émetteurs-récepteurs FS 400G sont les suivants :
-
Les facteurs de forme OSFP et QSFP-DD permettent de répondre à vos divers besoins de progression jusqu'à la transmission 400G.
-
Technologie basée sur SiPh utilisée sur certains émetteurs-récepteurs FS 400G pour une puissance et un coût réduits et une densité plus élevée.
-
Conforme aux normes MSA QSFP-DD et IEEE 802.3bs, et testé dans des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée, des performances, une qualité et une fiabilité supérieures.
-
Compatible avec les principales marques telles que Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc.
-
Simplifiez votre réseau en réduisant le nombre de liaisons par fibre optique, connecteurs et panneaux de raccordement par un facteur de 4.
Q : Quels sont les scénarios d'application des émetteurs-récepteurs FS 400G ?
R : Les modules émetteurs-récepteurs QSFP-DD 400G constituent l'épine dorsale des réseaux 400G haute performance. Les émetteurs-récepteurs FS 400G peuvent être utilisés dans différents scénarios. D'une manière générale, cela dépend de la distance de connexion que vous souhaitez couvrir. Par exemple, vous pouvez utiliser des câbles DAC et AOC 400G pour les connexions à courte portée entre le commutateur ToR (Top-of-Rack) et le serveur. Pour les connexions d'interconnexion de centres de données de 2 à 10 km, les modules QSFP-DD FR4 ou LR4 constituent un meilleur choix en termes de qualité et d'économie.
Q : Quelles sont les certifications de qualité dont vous disposez pour vos émetteurs-récepteurs 400G ?
R: Les émetteurs-récepteurs FS 400G sont conformes à une série de certifications destinées aux émetteurs-récepteurs optiques, notamment ISO 9001:2015, RoHS, REACH, CB, RCM, FCC et le certificat russe TR CU (certificat EAC). Soyez assuré que nos produits sont conformes aux exigences essentielles de qualité et de sécurité.
Q : Est-ce que les émetteurs-récepteurs FS 400G sont compatibles avec les marques Cisco ou Juniper ?
R : Un grand nombre de nos modules émetteurs-récepteurs 400G sont compatibles avec Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc. Vous pouvez toujours solliciter un test de compatibilité avant l'achat pour vérifier si notre émetteur-récepteur est compatible avec vos appareils. Si vous déployez un réseau plus important ou mettez à niveau l'architecture de votre centre de données actuel, les modules émetteurs-récepteurs compatibles peuvent s'avérer utiles car ils peuvent être immédiatement installés sans problème de compatibilité et s'intègrent parfaitement à l'infrastructure de votre centre de données.
Q : Puis-je brancher un module FS OSFP sur un port QSFP-DD 400G, ou un module FS QSFP-DD sur un port OSFP ?
R : Non. OSFP et QSFP-DD sont deux facteurs de forme physiquement distincts. Si vous disposez d'un système OSFP, vous devez utiliser des modules FS OSFP 400G. Si vous avez un système QSFP-DD, vous devez utiliser des modules FS QSFP-DD 400G.
Q : Est-il possible de brancher un module FS QSFP 100G sur un port QSFP-DD 400G ?
R : Oui. Un module émetteur-récepteur QSFP 40/100G peut être inséré dans un port QSFP-DD car QSFP-DD est rétrocompatible avec les modules émetteurs-récepteurs QSFP, QSFP+ et QSFP28. Si vous utilisez un module QSFP dans un port QSFP-DD 400G, le port QSFP-DD doit être configuré pour un débit de données de 100G.
Q : Que dois-je faire si je ne sais pas quel module émetteur-récepteur est le plus adapté à mes besoins ?
R : Notre assistance à la clientèle offre une assistance technique 24h/24 et 7j/7. Si vous avez des questions sur nos modules émetteurs-récepteurs, par exemple comment choisir l'émetteur-récepteur optique 400G qui convient à vos commutateurs, comment choisir entre différents facteurs de forme, que faire en cas de problèmes techniques typiques, ou comment passer une commande, n'hésitez pas à contacter notre support technique.
Q : Puis-je retourner le produit ou me faire rembourser ?
R : FS a pour objectif de satisfaire vos attentes avec nos modules émetteurs-récepteurs 400G. Toutefois, si vous devez retourner un article ou demander un remboursement, nous sommes là pour vous aider. Pour tous les modules émetteurs-récepteurs 400G, les câbles DAC & AOC et les câbles breakout, vous disposez de 30 jours civils pour retourner un article à partir de la date de réception, ce qui signifie que la demande doit être soumise dans la période de retour/échange. Les remboursements seront traités après que FS aura reçu et inspecté les articles retournés.
Q : Quelle est la durée de la garantie des émetteurs-récepteurs FS 400G ?
R : Nous vous offrons une période de garantie de cinq ans pour l'achat de modules émetteurs-récepteurs 400G, de câbles DAC et AOC et de câbles breakout. La garantie ne couvre que les défauts survenant dans le cadre d'une utilisation normale et n'inclut pas les dysfonctionnements ou les défaillances résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une modification, de problèmes d'alimentation électrique, d'une utilisation non conforme aux instructions du produit, de catastrophes naturelles, d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ou de réparations effectuées par toute personne autre que FS ou un fournisseur de services agréé par FS. Veuillez consulter la garantie des produits FS pour des informations détaillées.
Si vous avez des questions sur les modules émetteurs-récepteurs FS 400G, vous pouvez toujours nous contacter pour obtenir de l'aide.
Article connexe :
Questions fréquentes sur les modules et câbles 400G
Quels sont les différents types de transceivers 400G sur le marché ?