深入探索飞速(FS)S3900系列企业级交换机
作为一名企业所有者,要从众多供应商中挑选出可靠的合作伙伴,并为其企业网络选择出最适合的交换机,是一项极具挑战性的任务。在选择交换机时,企业所有者可能会遇到各种不同的问题,例如交换机是否与现有设备兼容,所需交换机应该具备哪些功能等等。为了解决这些问题,飞速 (FS) 推出了 S3900 系列交换机。本文将为您详细介绍这些交换机,帮助您更深入地了解它们。
探索了解更多有关S3900系列交换机,请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机Ixia性能测试报告
飞速(FS)S3900 系列交换机入门指南
飞速(FS)S3900 系列交换机是千兆以太网 L2+/L3管理型交换机,一般配备24/48个1G下行端口和4个可用于堆叠的10G上行端口,支持QoS、1+1 冗余电源、双风扇等功能,非常适合SMB、企业网、校园和分支办公网络。
飞速(FS)S3900 系列交换机有两种类型,一种是S3900交换机,包括 S3900-48T4S、S3900-24F4S 和 S3900-24T4S;另一种是S3900-R交换机,包括 S3900-48T6S-R、S3900-24T4S-R 和 S3900-24F4S-R。虽然这两种类型的交换机有一些相似之处,但它们也各自具备一些独特的优势。
例如,S3900和S3900-R交换机都支持1+1冗余电源和堆叠功能,但是 S3900 交换机支持LACP协议,可以提高链路利用率和连接可靠性;而S3900-R交换机支持VRRP协议,在一定程度上防止网络连接中断。
为什么选择飞速(FS)S3900系列交换机?
在对飞速(FS)S3900系列交换机有了基本了解之后,您可能会想这些特性与我有什么关系?我能从中获得什么?接下来我们很高兴为您详细介绍飞速(FS)S3900系列交换机能给您带来的好处。
通过堆叠简化网络管理
在进行网络部署时,网络管理的难度是一个需要考虑的重要问题。通过堆叠技术,您可以将多个交换机连接在一起形成一个单元,并使用相同的IP地址,这可以显著提高网络的可伸缩性和灵活性,同时增加端口和带宽,并简化管理和维护。
使用10G高速上行端口提升网络性能
在网络部署中,交换机的性能对于企业来说至关重要。飞速(FS)S3900系列交换机具有24/48个千兆RJ45端口,并提供128Gbps/176Gbps的交换容量,而且还配备了4个内置的10G SFP+端口,可以通过10G SFP+光模块和光纤跳线创建高达10G的上行链路,为企业接入部署提供了灵活性和可扩展性。
将功耗降至最低
功耗在网络部署中也起着至关重要的作用,功耗越低,网络状况就越好。如果您希望拥有更加节能环保的网络环境,飞速(FS)S3900系列交换机将是您的正确选择。S3900-24T4S交换机采用无风扇设计,实现低噪音运行,解决了在办公环境中部署小型交换机时的噪音问题,从而提高了整个系统的可靠性。
随时随地进行流量管理
随着业务的多元化,使得网络流量迅速增大,企业网络可能会面临着网络拥塞,出现数据包传输延迟、抖动和丢包等问题,所以流量管理是进行网络部署时需要考虑的另一重要因素。S3900系列交换机的QoS功能可以帮助您解决这些问题,实现更好的流量控制,减少网络延迟和拥塞,并为指定的网络通信提供更好的服务能力。
为业务提供高安全性
在这个大数据时代,数据泄露或数据丢失可能给业务带来严重的损害,网络安全性的重要性不容小觑。通过S3900系列交换机的SSH协议,您可以轻松控制和修改远程服务器上的内容,而且SSH采用密钥登录功能对网络数据进行加密和验证,可以限制非法访问,有效确保用户网络服务的正常开展。
总结
简而言之,飞速(FS)S3900系列交换机在提供高性能、低功耗、QoS和全面安全性的同时,还具备简化管理的特点,广泛应用于各种SMB、企业网、分支网络解决方案。要了解更多信息,您可以点击访问飞速(FS)官方网站。