Español

Preguntas frecuentes sobre los transceptores 400G de FS

Actualizado el 17 de mayo de 2022 por
1.1k

Los transceptores 400G de FS ofrecen una amplia variedad de opciones de conectividad 400G Ethernet de alta densidad para centros de datos, redes empresariales y aplicaciones de proveedores de servicios. A continuación, presentamos una lista de preguntas frecuentes sobre la nueva generación de módulos 400G de FS.

¿Qué transceptores 400G ofrece FS?

En FS soportamos una gama completa de módulos 400G en factores de forma OSFP y QSFP-DD, cables AOC/DAC 400G y cables de conexión 400G. La siguiente tabla expone las opciones de conectividad de 400G soportadas por FS.

Categoría Producto Distancia de cable máx. Conector Medio Consumo de potencia
Transceptores 400G 400G QSFP-DD SR8 70m->OM3/ 100m->OM4 MTP/MPO-16 (APC) Fibra multimodo ≤10W
400G QSFP-DD DR4 500m MTP/MPO-12 (APC) Fibra monomodo ≤10W
400G QSFP-DD XDR4 2km MTP/MPO-12 Fibra monomodo ≤12W
400G QSFP-DD FR4 2km LC Dúplex Fibra monomodo ≤12W
400G QSFP-DD LR4 10km LC Dúplex Fibra monomodo ≤12W
400G QSFP-DD PLR4 10km MTP/MPO-12 Fibra monomodo ≤10W
400G QSFP-DD LR8 10km LC Dúplex Fibra monomodo ≤14W
400G QSFP-DD ER8 40km LC Dúplex Fibra monomodo ≤14W
400G OSFP SR8 100m MTP/MPO-16 Fibra multimodo ≤12W
400G OSFP DR4 500m MTP/MPO-12 (APC) Fibra monomodo ≤10W
Cables 400G 400G QSFP-DD DAC/AOC 100m QSFP-DD / ≤11W
400G Breakout DAC/AOC 50m QSFP-DD a 2x QSFP56, QSFP-DD a 4x QSFP56, QSFP-DD a 4x QSFP28, QSFP-DD a 8x SFP56 / ≤11W

¿Qué ventajas ofrecen los transceptores 400G de FS?

Los módulos 400G de FS ayudan a los operadores de la nube, a los proveedores de servicios y a las empresas a conseguir un mayor ancho de banda con un menor coste y energía por gigabit. Las principales ventajas de los transceptores 400G de FS incluyen:

  • Disponibilidad en factores de forma tanto OSFP como QSFP-DD para satisfacer una diversidad de necesidades de aumento de la transmisión de 400G.

  • Tecnología basada en SiPh utilizada en algunos módulos 400G de FS para proporcionar una mayor densidad a una potencia y coste reducidos.

  • Cumplimiento de los estándares QSFP-DD MSA y IEEE 802.3bs. Comprobación de los transceptores en dispositivos host para garantizar la interoperabilidad, el rendimiento superior, la calidad y la fiabilidad.

  • Compatibilidad con las principales marcas, como Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc.

  • Simplificación de la red mediante la reducción del número de enlaces de fibra óptica, conectores y paneles de conexión por un factor de 4.

¿Cuáles son los escenarios de aplicación de los transceptores 400G de FS?

Los módulos transceptores 400G QSFP-DD son el eje central de las redes 400G de alto rendimiento. Los módulos 400G de FS pueden utilizarse en varios escenarios. En general, depende de la distancia de conexión que desees cubrir. Por ejemplo, puedes utilizar cables DAC/AOC 400G para las conexiones de corto alcance entre el switch ToR (Top of Rack) y el servidor. Por otro lado, los módulos QSFP-DD FR4 o LR4, característicos por su alta calidad y rentabilidad, son opciones más adecuadas para las interconexiones de centros de datos a distancias de entre 2 y 10 km.

¿Qué certificaciones de calidad tienen vuestros transceptores 400G?

Los módulos 400G de FS cumplen con una serie de certificaciones para transceptores ópticos, como la ISO 9001:2015, RoHS, REACH, CB, RCM, FCC y el certificado TR CU ruso (certificado EAC). Te aseguramos que nuestros productos cumplen los requisitos esenciales de calidad y seguridad.

¿Los transceptores 400G de FS son compatibles con las marcas Cisco o Juniper?

Muchos de nuestros módulos 400G son compatibles con Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc. Puedes solicitar una prueba de compatibilidad para verificar si el transceptor 400G funciona correctamente con tus dispositivos antes de comprarlo. Si estás desplegando una red más grande o actualizando la arquitectura de tu centro de datos actual, los módulos transceptores compatibles pueden resultar útiles, ya que pueden instalarse inmediatamente sin problemas de compatibilidad y encajar perfectamente en la infraestructura de tu centro de datos.

¿Puedo conectar un módulo FS OSFP en un puerto QSFP-DD 400G o un módulo FS QSFP-DD en un puerto OSFP?

No. El OSFP y el QSFP-DD son dos factores de forma físicamente distintos. Si tienes un sistema OSFP, debes utilizar módulos FS 400G OSFP. Si tienes un sistema QSFP-DD, deberás utilizar módulos FS 400G QSFP-DD.

¿Puedo conectar un módulo FS QSFP 100G en un puerto QSFP-DD 400G?

Sí, puedes insertar un módulo transceptor QSFP 40/100G en un puerto QSFP-DD, ya que el factor de forma QSFP-DD es compatible con los transceptores QSFP, QSFP+ y QSFP28. Cuando utilices un módulo QSFP en un puerto 400G QSFP-DD, deberás configurar el puerto QSFP-DD para una velocidad de datos de 100G.

¿Qué debo hacer si no sé qué módulo transceptor es el adecuado para mí?

Nuestro servicio de atención al cliente ofrece soporte técnico 24/7. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros módulos transceptores, como por ejemplo cómo seleccionar el transceptor óptico 400G adecuado para tus switches, cómo elegir entre diferentes factores de forma, qué hacer en caso de fallos técnicos o cómo realizar un pedido, no dudes en contactar con nuestro servicio de soporte técnico.

¿Puedo devolver el producto u obtener un reembolso?

En FS queremos que obtengas la mayor satisfacción de nuestros transceptores 400G. Sin embargo, si necesitas devolver un artículo o solicitar un reembolso, queremos ayudarte. Para todos los módulos 400G, cables DAC/AOC y cables breakout, dispones de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de un artículo para su devolución. Esto significa que la solicitud debe ser presentada dentro de la ventana de devolución/cambio. Los reembolsos se procesarán tras la recepción e inspección de los artículos devueltos por parte de FS.

¿Cuál es el período de garantía de los transceptores 400G de FS?

Ofrecemos un período de garantía de cinco años para la compra de módulos transceptores 400G, cables DAC/AOC, y cables breakout. La garantía cubre sólo los defectos que surgen en condiciones normales de uso; no incluye los fallos resultantes del uso incorrecto, la negligencia, la alteración, los problemas con la energía eléctrica, la ignorancia de las instrucciones del producto o las fuerzas de la naturaleza. Tampoco cubre los daños derivados de la instalación inadecuada, la operación incorrecta o las reparaciones realizadas por personas ajenas a FS o que no dispongan de la autorización explícita de la marca. Obtén más información sobre la garantía de los productos FS aquí.

Si tienes alguna pregunta sobre los módulos transceptores 400G de FS, contacta con nosotros para obtener ayuda.

Artículos relacionados

Soluciones de cableado 400G de FS: DAC, AOC y cableado de fibra

¿Cuántos tipos de módulos ópticos 400G hay en el mercado?



Descubre más productos 400G de FS

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k