Español

Definición y cacaracterísticas sobre QSFP28 100G LR4

Actualizado el 08 de marzo de 2022 por
3.5k

No cabe duda de que el mercado de centro de datos de 100G está desarrollándose, que contribuye al aumento de las necesidades de transceptores ópticos de 100G. Entre los diversos módulos de 100G, el transceptor 100G QSFP28 es el más popular con un tamaño más pequeño y con consumo de energía más bajo. En el artículo anterior, hemos presentado con detalle el QSFP28 100G SR4. Hoy vamos a introducir el módulo de transceptor óptico QSFP28 100G LR4 desde las siguientes perspectivas: definición, funcionamiento, especificaciones, aplicaciones y preguntas frecuentes.

¿Qué es QSFP28 LR4?

El QSFP28 100G LR4 es un hot-pluggable módulo transcepror óptico de cuatro canales y de full dúplex para transmisión de larga distancia hasta 10km en 100G Ethernet con un ancho de banda de 1295nm a 1310nm. Para los requisitos crecientes de la distancia de transmisión, proporciona una solución ideal para centros de datos de escala muy grande. Además, los módulos QSFP 100G LR4 están completamente compatibles con el estándar IEEE 802.3ba. Más informaciones sobre QSFP28 100G LR4 vs 100G CWDM4, consulta: 100G CWDM4 vs 100G LR4 vs 100G CLR4 vs 100G SWDM4

¿Cómo funciona QSFP28 LR4?

El módulo óptico QSFP28 100G LR4 convierte cuatro señales eléctricas de 25Gbps en cuatro ópticas de LAN WDM, y las multiplexa en un solo canal para una transmisión óptica de 100G. Igualmente, en el extremo receptor, el módulo desmultiplexa la óptica de 100G a cuatro LAN WDN y las convierte en cuatro señales eléctricas en los canales de salida.

Principio de funcionamiento del módulo QSFP28 LR4

Figura 1: Principio de funcionamiento del módulo QSFP28 LR4

Características de FS QSFP28 LR4


Factor de forma QSFP28
Longitud de onda 1310nm*
Conector LC dúplex
Tipo de cable Fibra monomodo
Velocidad máxima de datos 103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Distancia máxima de cable 10km
Tipo de transmisor DML 1310nm
DDM/DOM Soporte
Rango de temperatura comercial 0℃ a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636

*Clasificación: L0: 1295.56nm (1294.53-1296.59nm); L1: 1300.95nm (1299.02-1301.09nm) L2: 1304.58nm (1303.54-1305.63nm); L3: 1309.14nm (1308.09-1310.09nm)


Ventajas de QSFP 100G LR4

1. Todos los transceptores FS QSFP 100G LR4 deben someterse a la programación y una estensa serie de pruebas de diagnóstico para garantizar su rendimiento y compatibilidad. Y los módulos ópticos FS 100GBASE-LR4 son completamente interoperables con otros transceptores que no son FS 100G LR4, siempre que cumplan con las especificaciones estándar asociadas de la industria.

2. Todos los módulos QSFP 100G LR4 de FS disfrutan del servicio de cambio dentro de un año, y la garantía de cinco años.

3. Los módulos QSFP 100G LR4 de FS se pueden reconfigurar para cualquier hardware de red en cualquier momento con la herramienta de codificación del transceptor: FS Box. De esta manera, los módulos QSFP28 LR4 se pueden programar in situ para ser compatibles con más de 200 dispositivos OEM de manera eficiente y flexible.

4. Con gran existencia en nuestros almacenes US, AU, GE y SG, los módulos QSFP28 LR4 100G se pueden enviar el mismo día después de realizar el pedido.

Cableado y conexión de QSFP 100G LR4

Las empresas y los centros de datos son redes de conectividad de 100G que ofrece transmisión de 10Gb/s y 40Gb/s. En la mayoría de los casos, el QSFP 100G LR4 funciona perfectamente para conexión directa de larga distancia de 100G y para interconexión.

Conexión directa 100G a 100G

El método de obtener una conexión de 100G no hay mucha diferencia de la conexión de 10G/40G. Inserta dos módulos QSFP28 LR4 100G en los puertos correspondientes de los switches, y conéctalos con un cable de fibra óptica LC.

Conexión directa del módulo QSFP28 LR4 100G-100G

Figura 2: Conexión directa del módulo QSFP28 LR4 100G-100G

Solución de cableado de interconexión 100G-100G con distribuidor montaje en rack

Como se demuestra en la siguiente diagrama, un cableado para interconexión de alta densidad de QSFP 100G LR4 necesita distribuidor montaje en rack, panel de adaptadores MTP y cable troncal MTP. En esta solución, los distribuidores y los paneles de adaptadores se utilizan para una gestión de cables estructurada.

Módulo QSFP28 LR4 para interconexion 100G-100G

Figura 3: Interconexión del módulo QSFP28 LR4 100G-100G

Preguntas frecuentes sobre QSFP 100G LR4

P1: ¿Funcionará el QSFP 100G LR4 si se conecta a un CFP 100G LR4 en otro extremo?

R: Sí. Los módulos QSFP 100G LR4 y CFP 100G LR4 cuentan con la misma velocidad de transmisión de 100G y funcionan en la misma longitud de onda (1310 nm), por lo cual el QSFP 100G LR4 puede funcionar si está conectado a un módulo CFP 100G LR4.

P2: ¿Es necesario limpiar el conector del transceptor óptico? ¿Cómo limpiar el transceptor QSFP28 LR4 100G?

R: El polvo y la contaminación pueden acumularse en los conectores del transceptor y causar problemas como la reducción de la potencia de lanzamiento óptico. Para garantizar una mejor conexión, FS recomienda encarecidamente limpiar ambos conectores cuando los desconecte y reconecte. El limpiador tipo pluma de un solo clic de alta calidad que ofrece FS para conector LC/MU de 1,25 mm es la mejor opción de limpieza para los módulos 100GBASE LR4 QSFP28.

P3: ¿Usar el compatible QSFP 100G LR4 en mi equipo afectará negativamente la garantía del proveedor original?

R: No. Los proveedores no requieren que solo puedas usar transceptores de la misma marca. En realidad, cuando ocurre una falla o defecto del producto en la red, y el uso de productos de tercera parte no es la causa del problema, siguen ofreciendo soporte para el producto dañado si éste está dentro del plazo de garantía o está incluido en su programa de soporte.

P4: ¿Si compro el módulo QSFP 100G LR4, ¿funcionará en el canal 1310 del CWDM Mux Demux con 18 canales 1270-1610nm? ¿O el MUX requiere un canal 1310 separado?

R: Ten en cuenta que este módulo 100G QSFP LR4 1310nm no funcionará en el canal 1310 del CWDM Mux Demux con 18 canales 1270-1610nm. El Mux requiere un canal 1310 separado. Si elige el canal 1310, entonces las siguientes longitudes de onda que no se pueden usar: 1270/1290/1310/1330/1350/1370nm.

P5: ¿Hay servicio personalizado para los módulos FS QSFP28 100G LR4?

R: Sí. Todos los transceptores FS QSFP28 100G LR4 pueden disfrutar del servicio personalizado. Necesitas decirnos los requisitos de compatibilidad y el tipo de modelo. Y agradecemos cualquier consulta sobre productos y soluciones personalizados para tus necesidadess y requisitos específicos.

Artículos relacionados:

Análisis del transceptor óptico de 100G QSFP28

¿Cómo elegir el transceptor óptico QSFP28 100G adecuado?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k