Español

¿Qué es cable DAC y las características de cable DAC?

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
6.2k

Cable de conexión directa de alta velocidad(DAC) o cable twinax se utiliza en los centros de datos. Cable DAC proporciona una solución de cabelado de bajo costo y alta densidad para interconexión 10G-400G.

FS cable DAC

¿Qué es Cable DAC?

Cable DAC es un tipo de cable twinax que conecta directamente a transceiver fibra y distancia de hasta 15 metros. Cable DAC consiste en longitud fijia de coaxial de cobre blindado o cable de fibra óptica con transceiver fibra fijados en dos extremos de cable. Calibre de cable de 24 a 30AWG. DAC cable puede realizar interconexión de hasta 15 m a través de cable twinax de cobre.

Tipos de Cable DAC

Cable DAC pasivo

Cable DAC pasivo no contiene componentes electrónicos, por este motivo tiene un mínimo consumo de energía <0.15w. Y la máxima distancia de enlace de hasta 7 m.

Cable DAC activo

Cable DAC activo contiene componentes electrónicos que puede avanzar niveles de señales, permitiendo distancia de 5 m o más y garantizando una buena cantidad de transmisión.

Cable DAC pasivo vs. Cable DAC activo

Cable DAC pasivo no contiene componentes electrónicos, por este motivo tiene un mínimo consumo de energía <0.15w. Y la máxima distancia de enlace de hasta 7 m. Cable DAC activo contiene componentes electrónicos que puede avanzar niveles de señales, permitiendo distancia de 5 m o más y garantizando una buena cantidad de transmisión.

Cable DAC vs. transceiver fibra

Cable DAC y transceiver fibra se puede utilizar para conectar switches. Transceiver fibra necesita cable fibra inserta en conector de transceiver fibra, sin embargo cable DAC fijan cable de diferentes conectores en ambos extremos.

Cable DAC conecta a cisco switch

  Distancia Tipos de cable Consumo de energía Pesos Radio de curvatura Aplicación Precio
Cable DAC De 1 m a 100 m Cable twinax o cable fibra De 0,15w a 1w Muy pesado 24 AWG-30 AWG ToR, Racks adyacentes, Medio de la fila, Fin de la fila, Zona a zona Bajo
Módulo transceptor óptico Según el estándar TIA/IEEE (hasta 160 km) Cable de cobre Twinax o cable de fibra óptica Hasta 4,5w Depende de los transceptores y el cableado utilizado Depende del cableado utilizado ToR, Mitad de fila, Fin de fila, Zona a zona Alto

Transceiver fibra conecta a switch a través de cable fibra

Según la tabla, es obvio que el cable de conexión directa de alta velocidad cuesta menos y consume menos energía. Pero generalmente tiene una distancia limitada en comparación con el transceptor conectado con cableado. Por lo tanto, para cualquier conexión de corto alcance que mida de 5 ma 100 m, los cables DAC de mejor rendimiento ofrecen una solución más fácil y asequible. Pero cuando el rango de distancia supera los 100 m, se recomiendan transceptores ópticos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k