为什么选择飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块和线缆?
Infiniband具有高带宽和低延时的特点,市场需求日益增加。目前,Infiniband解决方案在高性能计算领域占有很大的市场份额。飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband光模块品类丰富,是计算和存储基础架构的高效互连理想选择。
飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块和高速线缆
借助Infiniband的技术优势,飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块设计用于100GB/S EDR Infiniband系统,传输距离高达10公里。飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband DAC和AOC高速线缆在机架内或数据中心的相邻机架之间实现短距离链接。以下是飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband光模块和DAC&AOC高速线缆的详细信息。
型号名
|
最大传输距离
|
连接头类型
|
波长
|
功耗
|
---|---|---|---|---|
100m@OM4/70m@OM3
|
MTP/MPO-12
|
850nm
|
≤2.5W
|
|
500m
|
MTP/MPO-12
|
1310nm
|
≤3.5W
|
|
2km
|
LC双工
|
1271nm/1291nm/1311nm/1331nm
|
≤3.5W
|
|
10km
|
LC双工
|
1310nm
|
≤3.5W
|
|
1m-100m
|
QSFP28- QSFP28
|
850nm
|
<3.5W
|
|
0.5m/1m/1.5m/2m/3m
|
QSFP28- QSFP28
|
/
|
≤0.5W
|
飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块和高速线缆亮点
飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband光模块具有先进的技术和性能。以下是飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块的主要优势。
高容量&低延迟
飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块支持先进的传输协议,如远程直接内存访问(RDMA),能有效以提高高容量工作负载处理效率。凭借InfiniBand技术的超低延迟,飞速(FS)100G QSFP28 Infiniband光模块大大提升了高性能计算网络和数据中心的互连。
低功耗
由于InfiniBand可以将网络、集群和存储数据整合在一起,因此飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块可以大大降低高性能网络所需的整体功耗和管理费用载,最大功耗仅为3.5W。
可靠性&稳定性
飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块实现了完全冗余和无损的I/O结构,并具有链接层多路径能力,使其适合企业和数据中心网络的关键任务需求。飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块,符合IEEE 802.3高速电气接口和FDA 1级激光安全标准,且已通过市面主流品牌交换机测试,保障产品高性能、高质量和高可靠性。
数据完整性
因为InfiniBand能够在每个结构跳跃处执行循环冗余校验 (CRC) 并在整个结构中端到端确保数据正确传输,实现最高级别的数据完整性。飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块适用于InfiniBand EDR端到端系统,确保了高水平的数据完整性以及数据在网络传输中的正确性。
数据诊断能力
飞速(FS)100G QSFP28IB 光模块带有数字光学监测功能,以实现强大的诊断能力。按照QSFP28 MSA行业规定,数字诊断功能可以通过I2C接口实现,以允许访问实时运行参数。
凭借这些先进的功能,飞速(FS)100G QSFP28 IB 光模块成为数据中心、高性能计算网络、企业核心和分布层应用等应用场景的理想选择。