飞速(FS)S5800系列企业级交换机概述
飞速(FS)企业级交换机能够通过简化操作、优化网络和提升网络可靠性来帮助企业实现多业务多种场景数字化转型。
飞速(FS) S5800系列交换机共有七种型号,每种型号具有不同的端口配置,但都具有多功能设计、灵活操作和高安全性的特点,性能可靠,解决了网络解决方案中常见的困扰。
飞速(FS) S5800系列交换机优势
-
优化网络性能。以较低的成本获取高达600 Gbps的交换容量,高精度流量控制实现了微秒级延迟。
-
保障校园和企业网络的安全性。支持ARP检测和IP源防护功能,保护业务网络免受攻击。
-
无需专业知识培训。无需CLI专业知识,即可实现设备的实时配置、监控和故障排除,通过可视化界面直观了解系统状态。
-
构建高速和未来可扩展的网络。实现4K视频、高清视频会议和低延迟游戏等高带宽应用不再是客户的困扰。
飞速(FS) S5800系列交换机硬件和软件特性
飞速(FS)S5800系列交换机在硬件和软件方面具备卓越的前瞻性,为客户构建基于企业商业意图的下一代企业网络,使网络更加智能和可靠。
硬件设计
飞速(FS)S5800系列三层交换机采用紧凑的1U式设计,适用于大多数高密度机柜。S5800系列中的每款交换机都有不同的端口设计,例如S5800-48T4S具有48个1000BASE-T RJ45端口和4个10G SFP+端口,丰富的端口类型和端口数量使其能够满足广泛的需求。
S5800系列交换机配备了1+1的AC/DC热插拔电源,确保交换机的持续运行并提高系统的可用性。S5800系列交换机大多数型号都含有2+1个智能风扇,只有S5800-8TF12S和S5800-48MBQ交换机配备了3+1个智能风扇,而更多冗余风扇可以更快散热,保证通信系统的稳定性和可靠性。
软件功能
飞速(FS)S5800系列交换机具有相当丰富的功能,能有效提高可靠性、保护安全性,并简化网络运维。
其中,MLAG(跨设备链路聚合)可聚合多个设备之间的链路,将链路可靠性提高到设备级别,飞速(FS)S5800系列交换机支持MLAG,链路中的每个设备都可以进行独立升级,具备高可靠性和灵活性。同时,它还支持VXLAN和其他数据中心功能,如PFC、ECN等,可实现无丢包和低延迟,这对于RDMA网络来说尤为重要。
飞速(FS)S5800系列交换机还提供了多种安全功能,如MACsec、SSH、ACL、AAA、802.1X、RADIUS和TACACS+。其中,MACsec能够对网络流量进行加密,并确保数据的完整性和来源的真实性,为以太网链路提供了点对点的安全保障。
此外,飞速(FS)S5800系列交换机还通过Web、CLI、Telnet和SSH等方式,简化操作和管理过程,提高了灵活性和便捷性。
飞速(FS) S5800系列交换机满足独特需求的多样应用
在三层分层模型中,不同层对交换机可能提出不同的要求,但无论当前要求还是未来要求是什么,在飞速(FS)S5800系列交换机中都有多个选项可供选择。
接入层
大多数S5800系列交换机提供48个1000BASE-T RJ45端口或48个1G SFP端口,这意味着单个交换机可以提供多达48个接入点,满足大量用户的需求,在实际应用中具有很高的灵活性。此外,飞速(FS)S5800系列企业交换机还配备了各种身份验证、MAC安全和IP安全功能,可以有效管理用户访问,防止入侵并确保整个系统的安全性。
汇聚层
飞速(FS)S5800系列企业级交换机还可以用于汇聚层,因为它们支持增加接入带宽和规模。例如,S5800-48MBQ支持25G/40G接入上行速率。如果您需要10G或更低的接入上行速度,还有其他交换机可供选择,例如S5800-48F4SR,它配备了4个10G SFP+端口。
核心层
对于需要更高带宽的核心网络,可以选择S5800-48T4S交换机。它提供了强大的三层路由解决方案,适用于IPTV、视频监控和其他三网融合服务的高带宽需求。此外,该交换机还内置了QoS,灵活队列技术能够确保数据在网络中的传输和处理过程中能够有序地进行,从而实现对网络资源的有效利用和优化。