适用于AI的InfiniBand HDR产品
随着ChatGPT在全球范围内的广泛应用,其影响力已超越科技行业的界限。当前,AI与ChatGPT技术的迅猛发展正驱动全球数据中心建设的步伐加速,由此引发光学模块采购规模和方式的深刻变革。尤其在AI数据中心架构中,采用Fat Tree网络拓扑结构,确保每个节点具有同等数量的上行与下行端口,相较于传统数据中心,所需交换机的数量明显增多。
以NVIDIA的人工智能集群模型SuperPOD为例,作为基本构建单元,它包含了140台DGX A100 GPU服务器、HDR InfiniBand 200G网卡以及170台NVIDIA Quantum QM8790交换机。通过实施1:1的连接策略,交换机数量的增加使得端口互联需求大约为(40x170/2=3,400个),考虑到实际部署环境的需求,这一数字调整至4,000个。
飞速(FS)特别针对采用HDR InfiniBand 200G网络互连技术的SuperPOD推出了相应产品系列。这些产品均具备高速度、低延迟、低能耗及高稳定性的特点,其中涵盖了HDR 200G QSFP56 SR4和HDR 200G QSFP56 FR4模块,以及DAC和AOC线缆。接下来,我们将详细介绍这些HDR 200G QSFP56模块 及DAC&AOC线缆的特点和应用。
专为AI优化设计的InfiniBand HDR 200G QSFP56光模块
飞速(FS)提供两款性能各异的200G NVIDIA HDR InfiniBand模块,具体特性请参见下表。
产品
|
价格
|
波长
|
连接头
|
最大线缆距离
|
---|---|---|---|---|
US$359.00
|
850nm
|
MTP/MPO-12 UPC
|
100m
|
|
US$999.00
|
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
|
LC双工
|
2km
|
|
InfiniBand HDR 200G QSFP56 DAC&AOC
对于AI应用环境,我们同样提供InfiniBand HDR 200G QSFP56 DAC & AOC。NVIDIA解决方案中提及,AOC和DAC通常用于服务器内部或服务器与交换机之间的短距离数据传输,凭借其高带宽、低延迟和低功耗的优势,成为理想的传输解决方案。因此,在SuperPOD环境中,HDR AOC和DAC线缆能够适应不同距离和应用场景的需求。飞速(FS)在InfiniBand HDR方案下供应了直连型和分支型HDR AOC,以及相应的DAC线缆产品。
产品
|
价格
|
功耗
|
---|---|---|
US$64.00(0.5m)
|
≤0.1W
|
|
US$529.00(1m)
|
≤4.5W
|
|
总结
综上所述,在AI和数据中心技术日新月异的发展背景下,以NVIDIA AI集群SuperPOD为代表,对大量高性能光学收发器和线缆的需求愈发凸显,以便实现内部的高速、低延迟数据传输。FS所提供的InfiniBand光学收发器和线缆不仅内建高速、低延迟和低功耗的核心优势,还展现出极强的适应性,能够满足多种距离和应用场景的要求。着眼未来数据中心的建设趋势,我们坚信,高速、高效且可靠的光学收发器和线缆将在整个架构中发挥关键作用,并进一步强化其作为数据中心基础设施持续进化过程中的核心组件地位。