高性能データセンターネットワーク:拡張性と信頼性の確保
データセンターネットワーキングは、データセンター環境内でのネットワーキングインフラの計画と管理を指します。データセンターネットワーキングの主な目的は、サーバー、ストレージシステム、ネットワーキングデバイス、および他のITリソースといったさまざまなコンポーネント間の信頼性のある高性能な接続を保証することです。
データセンターネットワーキングの作業構造
ネットワークセキュリティ
データセンターネットワークのセキュリティを確保するためには、効果的にサイバー脅威を緩和し、不正アクセスを防ぐための堅牢なセキュリティ対策を確立することが重要です。これには、ファイアウォール、侵入検知および防止システム(IDPS)、アクセス制御リスト(ACL)、暗号化などのセキュリティメカニズムの展開が含まれます。これらの対策は、機密データの保護と規制基準の遵守に不可欠です。
仮想化
VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、KVMなどのサーバー仮想化技術は、現代のデータセンター環境で不可欠となっています。仮想化されたサーバーは、相互および外部のリソースとの通信にネットワーク接続性を依存しています。VMware NSXやCisco ACI(Application Centric Infrastructure)などのネットワーク仮想化技術は、物理インフラから切り離された仮想ネットワークの作成を容易にし、柔軟性と機動性を向上させます。
スイッチング技術
データセンターネットワークでは、高速イーサネットスイッチがサーバー、ストレージ、および他のネットワークデバイスの相互接続に一般的に使用されます。これらのスイッチは、VLAN(仮想ローカルエリアネットワーク)、リンクアグリゲーション、品質サービス(QoS)、マルチキャストルーティングなどの高度な機能をサポートし、パフォーマンスと効率を最適化することを目的としています。
高可用性
データセンターネットワーキングでは、ダウンタイムを減少させ、ビジネスの継続性を維持するために、高い可用性と耐障害性を優先することが重要です。これには、冗長なリンク、デバイス、電源の導入、およびVRRPやMPLS高速再ルート選択などの技術の利用による、障害やネットワークの中断が発生した場合でも、中断なく動作を維持することが含まれます。
ソフトウェア定義ネットワーキング(SDN)
SDNは効果的に制御プレーンとデータプレーンを分離し、ネットワークリソースの集中管理とプログラム可能性を提供します。OpenDaylightやCisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)などのSDNコントローラーは、ネットワークデバイスの設定と管理、トラフィックフローの最適化、ネットワークポリシーの実装における集中制御ポイントを提供します。
収束
データセンターネットワークは、データ、ストレージ、管理などのさまざまなタイプのトラフィックを統合された物理インフラストラクチャに効率的に集約します。Data Center Bridging(DCB)やFibre Channel over Ethernet(FCoE)などの高度なネットワーキング技術により、組織はネットワークリソースと管理を合理化し、簡素化することができます。
トポロジー
データセンターネットワークでは、スケーラブルで耐障害性のある接続を確保するために、階層型またはリーフスパイントポロジーが一般的に使用されます。階層型トポロジーは、アクセス層、集約層、コア層などのレイヤーにネットワークデバイスを整理します。一方、リーフスパイントポロジーは、デバイス間のノンブロッキングで低遅延の接続を提供する近代的なアプローチです。
結論
データセンターネットワーキングは、データセンター環境内での効率的なコミュニケーションとリソース共有を促進する重要な役割を果たしています。最新のネットワーキング技術の採用とベストプラクティスの遵守により、先進的な組織は進化するビジネス要件に効果的に対応するために、スケーラブルで安全なデータセンターネットワークを構築することができます。この記事の情報が役に立つことを期待しています。
FSはデータセンターソリューションを提供し、ネットワーク構築のニーズに応じた完全なソリューションサポートを提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日