マルチモードファイバー(MMF)とは?光コネクタの違い・用途・規格・研磨方法について動画で解説
2022年06月07日 ともや より更新
5.6k
FS.comネットワーク機器専門通販サイト
光の伝送経路によって光ファイバーは2種類に分かれます。それぞれは光ファイバーの狭い中心部を通る「シングルモード」と「一定の幅をもって通る「マルチモード」です。そして、帯域の違いにより、「マルチモード」にはOM1、OM2、OM3、OM4、OM5など、様々な規格・仕様が存在します。
種類(MMF) | コア径/クアッド外径 | 被覆 | 光源 | 最小モード帯域MHz・km |
---|---|---|---|---|
OM1 | 62.5/125µm | オレンジ | LED | 200MHz*km |
OM2 | 50/125µm | レンジ | LED | 500MHz*km |
OM3 | 50/125µm | 水色 | VSCEL | 2000MHz*km |
OM4 | 50/125µm | 水色 | VSCEL | 4700MHz*km |
OM5 | 50/125µm | ライムグリーン | VSCEL | 28000MHz*km |
MMFの種類 | 1GbE | 10GbE | 40GbE | 100GbE |
---|---|---|---|---|
OM1 | 275m | 33m | / | / |
OM2 | 550m | 82m | / | / |
OM3 | / | 300m | 100m | 70m |
OM4 | / | 550m | 150m | 150m |
OM5 | / | 550m | 150m | 150m |
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202104/13/-1618278218-iKOCM5kThU.png)
光コネクタの研磨方法については下記の図表をご覧ください
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202104/14/-1618384207-RZhDei8dUw.png)
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202104/14/-1618384238-J3T3WCYNPJ.png)
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
299
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日