メトロイーサネット: ビジネスの成長を促進する触媒
メトロイーサネットとは?
メトロイーサネットは、イーサネット規格を利用してメトロポリタン・エリア・ネットワーク(MAN)内のサイトを相互接続するネットワークです。これは、都市や都市部の複数の場所を接続できる、経済的でスケーラブルなソリューションです。イーサネットはもともと、限られた範囲と容量のローカルエリアネットワーク(LAN)技術として登場しました。しかし今日、イーサネットはキャリア・イーサネットへと進化し、ワイド・エリア・ネットワーク(WAN)向けに長距離・広帯域のデータ伝送を提供しています。イーサネットの進化は、メトロポリタン・エリア・ネットワークでの用途を広げただけでなく、企業のビジネス成長を促進する重要な要因としても浮上しています。
ビジネス成長におけるメトロイーサネットのメリットとは?
-
柔軟性
メトロイーサネットは、さまざまなトポロジーやコンフィギュレーション、音声、データ、ビデオなど、さまざまな種類のトラフィックをサポートします。これにより、企業は多様なニーズに合わせて柔軟にネットワークを構成し、さまざまな業務とシームレスに統合することで、成長につながる環境を構築することができます。また、光ファイバーケーブル構成への対応により、1ギガビット・イーサネットから毎秒1万メガビットまでの速度を提供し、さらなる柔軟性を提供します。また、メトロイーサネット接続では、低速でも毎秒10メガビットの速度を実現できます。
-
信頼性
メトロイーサネットは、その堅牢なデータ伝送インフラを通じて、そのニーズを満たします。メトロイーサネットは、重要なアプリケーションのためのQoS(Quality of Service)と、トラブルシューティングを容易にするOAM(Ethernet Operations, Administration, and Maintenance)をサポートしています。この信頼性により、メトロインターネット接続に支えられた重要なビジネスプロセスの円滑な運用が保証され、ビジネスの持続的な成長が促進されます。
-
拡張性
メトロイーサネットのスケーラビリティは、ネットワークにおける光伝送ネットワーク(OTN)の統合と相まって、拡大し続ける企業のニーズに応える上で重要な役割を果たしています。企業の拡大に伴い、メトロイーサネットとOTNの組み合わせによる拡張性により、新しい拠点のシームレスな追加とネットワーク容量の増加が可能になります。これにより、ビジネスの拡大に同期してネットワークが成長し、現代企業の進化する接続需要に対応する堅牢で適応性の高いインフラが提供されます。
-
高速性
低遅延で知られるメトロイーサネットは、迅速かつ効率的なデータ伝送を保証する点で際立っています。この重要な低遅延機能はリアルタイム・アプリケーションに不可欠であり、メトロイーサネットは応答性と信頼性の高い接続性を求める企業にとって理想的な選択肢です。高帯域幅と低遅延の統合により、メトロイーサネットは堅牢なソリューションとして定義され、現代企業の厳しい要求に完璧に応えます。メトロイーサネットは、迅速で信頼性の高い接続性を提供する能力により、ビジネス・プロセスを最適化し、特にメトロ光ネットワークの領域で、シームレスな通信とデータ転送のニーズの高まりに対応する触媒としての役割を果たします。
-
費用対効果
メトロイーサネットは、メトロ光ネットワーク統合のような高度な機能を含め、所定の帯域幅に対して競争力のある価格を提供できるため、企業に比較的費用対効果の高いソリューションを提供することができます。さらに、サービス品質を損なうことなく運用コストを最適化することができます。この費用対効果は、投資収益率を最大化し、ビジネスの成長を促進する上で極めて重要です。
-
管理の容易性
企業で広く採用されているイーサネット規格は、メトロイーサネットのセットアップ、管理、メンテナンスを簡素化します。このように幅広く受け入れられているため、さまざまなネットワーク機器との互換性が確保され、既存のインフラにシームレスに統合できます。ITプロフェッショナルが慣れ親しむことで、トラブルシューティングとメンテナンスが強化され、全体的な信頼性が向上します。このような簡素化により、高度なネットワーキング・ソリューションの導入における複雑さが軽減され、企業にとって使いやすい環境が構築されます。
FSメトロイーサネット・ソリューション
メトロ光伝送用400Gコヒーレント・ソリューション
FS 400Gコヒーレント・ソリューションは、効率的な大容量伝送のための標準化されたオープン特性を特徴としています。大容量長距離伝送において、高いS/N比耐性により卓越したパフォーマンスを実現します。このソリューションは光ファイバーリソースを最大限に活用し、ユーザーに信頼性の高い効率的なデータ伝送を提供します。
-
FSのソリューションは、QPSK、8QAM、16QAMといった様々な変調方式をサポートしています。ポイント・ツー・ポイント、シングル・スパン、マルチ・スパンなど、さまざまなネットワーク・シナリオの要件を満たすことができるため、ネットワーク構成の柔軟性と信頼性が向上します。
-
FSのソリューションは、OTUCn、OTU4、イーサネットなど様々なサービスタイプをサポートしています。この機能は、顧客の多様なビジネス・ニーズに対応します。同時に、この柔軟性は、お客様に幅広い選択肢を提供するだけでなく、ネットワーク・パフォーマンスの最適化と全体的な運用効率の向上にも貢献します。
メトロネットワークにおける光伝送装置
次の表は、FSの400Gコヒレント・ソリューション製品の紹介です。
アイテム
|
機能
|
電気信号と光信号の変換、波長変換、多重化の付加機能など
の機能を提供します。
|
|
長距離にわたってパワーバジェットを拡張します。
|
|
2つの独立した1+1プロテクショングループを提供し、継続的な通信サービスを保証します。
|
|
コヒーレント光信号を復調し、大容量・高速・高品質のデジタル情報伝送を実現します。
|
|
高性能の信号分割と多重化を提供します。
|
|
選択した波長を1チャンネルまたは複数チャンネルで加算/減算します。
|
|
伝送ネットワークの迅速かつ柔軟な展開を可能にします。
|
メトロイーサネットの今後のトレンドは?
関連データの統計によると、世界のメトロイーサネット・サービス市場は2031年までに113億3,000万ドルに達し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は10.7%に達すると予測されています。
メトロイーサネットは、企業が信頼性が高くセキュアなポイント・ツー・ポイントのデータ・サービスにその回線を利用することで、大きな成長を遂げようとしています。アプリケーションは、クレジットカード処理からVoIPまで多岐にわたります。1本のイーサネットケーブルを介したビデオ、オーディオ、インターネットサービスの統合が、市場のアップグレードを促進しています。ソフトウェアの進歩、クラウドベースのアプリケーション、ビデオストリーミングの台頭が新たな機会をもたらし、メトロイーサネットは将来的にシームレスな通信サービスを実現する重要なイネーブラーとして位置づけられます。
結論
結論として、メトロイーサネットはMANにとって不可欠なソリューションに進化し、ビジネスにさまざまなメリットを提供しています。その柔軟性、信頼性、拡張性、高速性、コスト効率、管理の容易さにより、都市部におけるシームレスな接続性の礎となっています。イーサネットがキャリア・イーサネットへと進化したことで、その用途はさらに拡大し、グローバルに企業の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日