光トランスポートネットワークの層: コア層、アグリゲーション層、アクセス層
光トランスポートの急速な進化の中で、層状のアーキテクチャはシームレスなデータ接続のバックボーンとなっています。本記事では、アクセス、アグリゲーション、およびコアの各層の複雑さを解き明かしながら、光ネットワークの階層構造について詳しく探求します。それぞれの層の機能にも説明します。
光トランスポートネットワークの層
光ネットワークの層構造であるアクセス層、アグリゲーション層、コア層は、効率的かつ堅牢なデータ伝送のための包括的なフレームワークを形成しています。アクセス層はエンドユーザーやデバイスの入り口として機能し、接続性と初期データ伝送を管理します。上に進むと、アグリゲーション層は複数のアクセスポイントからのデータトラフィックを統合し、ネットワークのさまざまなセグメント間の円滑な通信を実現します。頂点に位置するコア層はバックボーンとして機能し、異なる集約ポイント間の高速かつ高容量の接続性を提供し、ネットワーク全体での迅速かつ信頼性の高いデータ転送を確保します。各層はネットワークのパフォーマンス最適化に重要な役割を果たしており、アクセス層はユーザーの接続性に焦点を当て、アグリゲーション層は効率的なデータ統合に、コア層は堅牢で高容量の相互接続性に焦点を当てています。
図1: 光ネットワーク階層図
アクセス層
光トランスポートネットワーク(OTN)におけるアクセス層は、エンドユーザーと広範な光インフラストラクチャとの最初の接点として機能します。この層は、最後のマイル接続を提供する上で重要であり、エンドユーザーを光ファイバコミュニケーションネットワークに接続するための重要なインタフェースとなります。パッシブ光ネットワーク(PON)、ホームへのファイバ(FTTH)、デジタル加入者線(DSL)、DOCSIS(ケーブルサービスインターフェース仕様)、Wi-Fi、ケーブルネットワークなど、さまざまな技術を活用して、アクセス層は多様なユーザーのニーズに対して高帯域幅と高速接続を確保します。アクセス層では、光ライン端末(OLT)と光ネットワーク端末(ONT)が重要な役割を果たし、エンドユーザーのデバイスと光ネットワークの間での情報のシームレスな交換を管理します。アクセス層の進化する状況には、波長分割多重化(WDM)などの進歩が取り入れられており、最後のマイル接続セグメントにおいてデータ容量を向上させ、信頼性を高めることができます。
効率的かつ信頼性の高いアクセス層は、ブロードバンド、音声、ビデオサービスなど多様なビジネスアクセスを提供します。Gigabit Passive Optical Network (GPON) や Ethernet PON (EPON) などの技術を通じて、複数のユーザーが同じ光ファイバを共有することが可能です。品質サービスのメカニズムにより、リアルタイムアプリケーションの低遅延が確保され、セキュリティ対策によってユーザーデータが保護されます。アクセス層のネットワーク管理機能により、問題の迅速な検出と解決が保証され、エンドユーザーに対して高帯域幅で安全かつ安定した光アクセスサービスを提供するための基盤となります。
図2: PON ネットワークのアプリケーション図
アグリゲーション層
光ネットワークのアグリゲーション層は、アクセス層とコア層の間に戦略的に配置され、光通信システムにおけるトラフィックの最適化と管理のための重要な接点となります。この層は、サブネットワークやサービスプロバイダーなどのさまざまなアクセスポイントからの多様なトラフィックストリームを集約します。この層では、OTN電気クロスコネクト技術を使用して、ODUkを単位としてマッピング、多重化、クロスさせることができます。これにより、あるレベルのN入力信号のブランチ間で任意のクロスコネクションを実現し、ネットワークの展開をより柔軟かつ経済的に行うことができます。シームレスなサービス統合、耐障害性のメカニズム、エスカレートするネットワーク要求に対応するスケーラビリティに焦点を当て、アグリゲーション層は洗練された中間層として機能し、トラフィックを効率的に集約し、さらなる処理と配信のためにコア層に誘導します。
技術的に優れ、運用上も多機能なアグリゲーション層は、光信号処理メカニズムを統合してデータ伝送効率を最適化します。耐障害性のメカニズムにより、迅速な障害検出と復旧が確保されます。技術的な能力に加えて、アグリゲーション層はコアネットワークへのシームレスな接続を確立し、光インフラストラクチャのバックボーンを形成する上で重要な役割を果たします。要するに、この層は現代の光ネットワークの要求を満たすために精巧に設計された、多様なトラフィックタイプの効率的な集約、管理、伝送を調和させるための不可欠な要素です。
コア層
ネットワークアーキテクチャにおけるコア層は、高い効率と速度で大容量のデータトラフィックを処理するバックボーンとして機能します。最適な効率性を実現するために設計され、高容量・高速のデータ伝送に光トランスポートネットワーク(OTN)を活用しています。コア層は高いネットワークの可用性と信頼性を確保するために、高度な光保護と復旧メカニズムを組み込んだ頑強さが特徴です。この重要な層は低遅延を考慮して設計されており、リアルタイムサービスのための信号伝搬遅延を最小限に抑えます。標準化されたフレームワークはシームレスな相互運用性を可能にし、イーサネットやSONET/SDHなどのさまざまなサービスの統合輸送が行えます。スケーラビリティが組み込まれており、コア層は追加の波長や高度な伝送技術の統合によってネットワーク容量の増大に対応することができます。要するに、OTNのコア層は現代の光トランスポートインフラストラクチャの中核バックボーンにおいて、高容量、効率性、信頼性、低遅延、相互運用性、スケーラビリティという重要な特性を提供する要素となります。
FSの製品は光トランスポートのどの層に属しますか?
FSは、アクセス層からコア層まで、上記のすべてのレベルの製品を提供できます。アクセス層では、高度なPONソリューションを提供してネットワーク機能を強化し、接続速度と信頼性を比類のないレベルに引き上げることができます。
アグリゲーション層においては、さまざまな光層ボードを使用したFMT/M6200シリーズが、複数のサービス伝送要求を満たし、効率的かつ安定した伝送を実現することができます。このシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適しており、コスト効果の高い柔軟なWDMソリューションを提供します。さらに、MS8100シリーズはMS-OTNアーキテクチャに基づいており、OTNクロスコネクト、MPLS-TPパケットスイッチング、SDHクロスコネクトをサポートすることができます。高い統合性、全サービスアクセス能力、柔軟な三重クロススケジューリング能力を持ち、複数のサービスと高いネットワークセキュリティのニーズに応えることが可能です。
最後に、NX N40/M6500/M6800シリーズは、コア層で使用することができ、トランスポートネットワークの迅速かつ柔軟な展開を実現します。
結論
光ネットワーキングでは、GPON、MPLS、DWDMなどの知識や、5GやSDNなどの新たなトレンドに対する理解が不可欠です。効果的なネットワークの計画とトラブルシューティングが重要であり、急速に進化するこの分野をシームレスに統合するためには、ネットワークアーキテクチャを包括的に理解することが求められます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日