PicOS-Vとは?使い方・PicOS®との違いをご紹介
PicOS-Vとは?
ネットワークスイッチ用のより良いソフトウェアをお探しですか?CiscoやJuniperのCLIやLinuxを使い慣れているのであれば、Pica8は良い選択です。
今、PicOS-Vを使ってPica8のPicOS®スイッチングソフトウェアをテストする機会があります。
PicOS-VはPica8が提供する無料の仮想マシン(VM)で、ユーザーがPicOS®ソフトウェアスイッチに慣れるように設計されています。この仮想マシンは、PicOS®設定の検証に無料で使用できます。PicOS-Vは、ベアメタルスイッチや専用ハードウェアを必要とせずに、VMware、VirtualBox、GNS3ハイパーバイザー上で実行できます。
現在利用可能なPicOS-Vは、48個の10Gポートと4個の100Gポートを備えたハードウェアで実行されるPicOS®ソフトウェアスイッチをエミュレートします。自分のペースでL2とL3の機能をテストし、関連コストを気にすることなく、PicOS®の強力な機能を簡単に試すことができます。
PicOS-Vのメリット
PicOS-Vは無料の仮想マシンとしてどのようなメリットを提供するのでしょうか?詳しくは以下をお読みください。
-
ハードウェアの切り替えを待つ必要がない
-
無料でライセンス不要
-
PicOS®ソフトウェアスイッチに慣れる
-
PicOS®スイッチの構成を検証
-
コミットする前にネットワーク運用のプロトタイプを作成
-
リスクなしで機能をテスト - L2、L3、アップグレード
-
PicOS-Vによるテスト自動化
-
モデル(およびシリアル番号)を変更するだけでオープンネットワークスイッチハードウェアをシミュレート
PicOS-VとPicOS®の違いは?
PicOS-V VMは、オープンネットワークスイッチでサポートされる PicOS® ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) ソフトウェアと同じで、同じソフトウェア機能をすべて含みますが、VM 形式です。PicOS®とは異なり、PicOS-Vは本番スイッチでの実行や本番データ・トラフィックの伝送を目的としていません。
PicOS-Vはレイヤ2およびレイヤ3機能を備えた完全なデータプレーン機能を提供し、コストは発生しません。ハードウェア固有の実装により、PicOS-Vは一部の機能をサポートしていません。PoEなどのハードウェア中心の機能はサポートされません。OpenFlow、CrossFlow、EVPNは現在のバージョンではサポートされていませんが、次のバージョンではサポートされる予定です。
ハードウェアを待っている間に、Pica8のCLIを試して、エンタープライズキャンパス、データセンター、分散サイトのユースケースに適しているかどうかを確認してみましょう。
PicOS-Vをテストする方法
PicOS-Vのセットアップは簡単です。仮想マシン(VM)をハイパーバイザーにインポートしたら、VMコンソールにアクセスしてPicOS-Vにログインします。
静的IPアドレスを割り当てて、イーサネット管理ポート(eth0)を設定します。以下の手順に従ってください。
admin@Xorplus> configure
コンフィグレーションモードに入ります。
コンフィグレーションモードには、他のユーザーはいません。
admin@Xorplus# set system management-ethernet eth0 ip-address IPv4 “192.168.42.112/24”
admin@Xorplus# set system management-ethernet eth0 ip-gateway IPv4 192.168.42.1
admin@Xorplus# set system hostname PicOS-V
admin@Xorplus# commit
コミットOK。
保存完了。
admin@PicOS-V#
コンソールでイーサネット管理インターフェイスを設定した後、SSHを使ってPicOS-V VMに簡単に接続し、その機能を使い始めることができます。追加のソフトウェアライセンスは必要ありません。簡単なセットアップで、初期設定後すぐにすべての機能にアクセスして使用できます。
FSがお手伝いできること
FSとPica8 は戦略的パートナーシップを締結しました。FSは現在、PicOS®ファミリー、PicOS-V、AmpCon™管理プラットフォームを含むPica8全製品の販売ライセンスを取得しています。
FSでPicOS-Vをオンラインで体験することも、無料トライアルに申し込むこともできます。今すぐお試してみましょう。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日