FS中・大規模キャンパスネットワークソリューション:隅々までシームレスな接続性
キャンパスネットワークは、組織のコミュニケーションと生産性の基盤です。高速インターネット、強固なセキュリティ、シームレスな接続性に対する要求が高まる中、従来の中・大規模キャンパスネットワークは多くの課題に直面しています。FSは、これらの課題に対処し、キャンパスの隅々まで安定した信頼性の高い接続性を確保するための包括的なネットワーク・ソリューションを設計しました。このブログ記事では、従来のキャンパスネットワークが直面する具体的な問題と、FSの中・大規模キャンパスネットワークソリューションがシームレスで高性能な接続性をどのように提供するかについて掘り下げます。
従来の中大規模キャンパス・ネットワーク・アーキテクチャが直面する課題
管理とメンテナンスの難しさ
従来のキャンパスネットワークアーキテクチャでは、複雑な管理と保守の問題が発生することがよくあります。
-
一貫性のないオペレーティング・システム: 異なるネットワーク・デバイス間で統一されたオペレーティング・システムがないため、デバイスごとに異なるコマンドラインやプロトコルを必要とする可能性があり、管理とメンテナンスが複雑になります。
-
複雑なトポロジー: 大規模なキャンパス・ネットワークには通常、複数のサブネット、アグリゲーション層、アクセス層、コア・デバイスが含まれます。このような複雑なトポロジーは、統合管理とモニタリングを困難にしています。
不十分な帯域幅によるネットワーク体験の低下
企業ネットワーク内の帯域幅に対する需要はますます増加しており、従来のインフラストラクチャでは克服するのが困難な大きな課題が生じています。
-
ユーザーとデバイスの急増: 大規模および中規模のキャンパスネットワークでは、ユーザーや接続デバイス(コンピュータ、スマートフォン、IoTデバイスなど)の増加により、帯域幅の需要が大幅に増加しています。従来のネットワーク帯域幅設計では、この追加負荷に対応できない可能性があります。
-
高帯域幅アプリケーションの使用: ビデオ会議、オンラインストリーミング、クラウドサービス、大容量ファイル転送などの高帯域幅アプリケーションの増加は、ネットワークリソースが急速に消費されます。
-
時代遅れのインフラ: ネットワーク・インフラが古く、高速帯域幅(ギガビット・イーサネット以上など)をサポートできない場合、ボトルネックが発生する可能性が高いです。
-
不十分なネットワーク計画: 初期のネットワーク計画では、将来の拡張ニーズが十分に予測されていなかった可能性があり、その結果、現在のビジネスの成長を支える帯域幅が不足していた。
ネットワークの信頼性とセキュリティの脆弱性
ネットワークの信頼性とセキュリティを確保することは、中・大規模のキャンパスネットワークをシームレスに運用する上で極めて重要です。従来のネットワーク・アーキテクチャは、この点でしばしば大きな課題に直面し、脆弱性や潜在的な混乱につながります。
-
ネットワーク攻撃: キャンパス・ネットワークを流れる膨大な数のデバイス、ユーザー、データは、さまざまなネットワーク攻撃に対して脆弱になります。これは、アクセス制御が不十分なために従業員が職務に必要以上のアクセス権を持ち、不正使用のリスクが増大することによって引き起こされます。さらに、ユーザー認証やログ記録が不十分なため、異常な行動を迅速に検知して対応することが難しくなっています。
-
不安定なネットワーク: 不安定なネットワークは、冗長性とフェイルオーバー・メカニズムの欠如、単一障害点、不十分なネットワーク構成、不十分な監視とメンテナンス、外部からの干渉、拡張性の制限など、いくつかの要因によって業務に大きな支障をきたします。これらの問題は、重要なデバイスに障害が発生した場合や、ネットワークがトラフィックの増加や新しいデバイスに対応できない場合に、ダウンタイムや業務の中断につながります。
ネットワークの拡張とアップグレードの問題
従来のキャンパス・ネットワークは、固定された静的な構成で構築されることが多く、アップグレードや拡張の実施が困難でした。新しいデバイスを追加したり、容量を増やしたりするには、通常、大規模な再構成が必要となり、時間とコストがかかります。アップグレードの問題でよくある原因は以下のとおりです:
-
新しい規格の出現: Wi-Fi 6、5G、100GbEなどの新しいネットワーク規格は、より優れたパフォーマンス、セキュリティ、機能性を提供します。古いデバイスはこれらの規格をサポートしていない可能性があり、互換性の問題やパフォーマンスのボトルネックにつながります。
-
ソフトウェアとファームウェアの制限: レガシー・デバイスは、新しいプロトコル、セキュリティ機能、性能強化をサポートするファームウェア・アップデートを受けられない可能性があり、その機能が制限されます。
-
相互運用性の問題: 新しいデバイスと古いデバイスを混在させると、相互運用性の問題が発生することがあります。新しいデバイスは古いデバイスとの効果的に通信できず、ネットワークの効率を低下させ、トラブルシューティングの複雑さを増す可能性があります。
FS中・大規模キャンパスネットワークソリューション
FSは、大規模・中規模キャンパスネットワークの安定性、信頼性、拡張性を実現するために設計された堅牢なネットワークソリューションであるFS中・大規模キャンパスネットワークソリューションによってこれらの課題に対処します。
拡大するビジネスニーズに対応する最大100Gの帯域幅
100Gのコア層速度: FSキャンパスネットワーク・ソリューションは、最大100Gのコア層速度をサポートし、大規模データ伝送や高密度ユーザーアクセスに対応する十分な帯域幅を提供します。この広帯域幅により、利用がピークに達する時間帯においても、遅延が低減され、キャンパスネットワークの安定性とパフォーマンスが保証されます。
将来性のある拡張: 100Gのコアレイヤー速度を導入することで、キャンパスネットワークは将来の拡張やアップグレードに備えることができます。この先見性により、ネットワークのライフサイクルが延長され、頻繁なアップグレードや変更の必要性が軽減されます。
PicOS®— 安定性と信頼性を向上する統合オペレーティング システム
簡素化されたデバイス管理と操作: FSキャンパスネットワーク・ソリューションの際立った特徴のひとつは、すべてのネットワーク・スイッチに統一オペレーティング・システムPicOS®を採用していることです。この標準化により、デバイスの管理と操作が簡素化されます。一貫したコマンドライン・インターフェイスにより、ネットワーク管理者と技術者はキャンパス・ネットワークをより効率的に管理することができ、トレーニングと運用に必要な複雑さと時間を削減することができます。
強力なマルチプロトコルサポート: PicOS®は、LLDP、Voice VLAN、VRRP、BFDを含む幅広いプロトコルをサポートしています。これらは、デバイス間の互換性と一貫性を保証する標準プロトコルであり、障害のリスクを大幅に低減し、キャンパス・ネットワーク全体の信頼性を高めます。FSはPicOS®スイッチ・ソフトウェアを常にアップグレードしており、堅牢で最新の機能により、変化するネットワーク・ニーズに確実に対応しています。
合理化されたアップグレードとメンテナンス: 統一されたPicOS®スイッチ・ソフトウェア・バージョンにより、すべてのネットワーク・デバイスを同時にアップグレードできるため、管理負担が軽減され、ダウンタイムが最小限に抑えられます。定期的で同期されたアップデートは、キャンパス・ネットワークの全体的な運用効率と信頼性を高めます。
強化されたネットワークセキュリティ: PicOS®はゼロトラストセキュリティモデルを組み込んで、アクセス層に堅牢なセキュリティシステムを確立します。このシステムは、トップクラスのネットワーク・アクセス・コントロール(NAC)ポリシー・マネージャーと緊密に統合され、不正アクセスや潜在的な脅威からネットワークを保護する厳格なセキュリティ対策を提供します。
AmpCon™ — 統合ネットワーク管理プラットフォーム
ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)で簡単に導入: 統合ネットワーク管理プラットフォームAmpCon™は、Zero-Touch Provisioning(ZTP)により、導入プロセスに革命をもたらします。この機能により、ビジュアル化されたコンフィグレーションとテンプレート化されたコンフィグレーションファイルが可能になり、大規模および中規模のキャンパスネットワークのリモートデプロイメントと自動管理が実現します。ZTPは、手間のかからないセットアップを保証し、手作業の必要性を減らし、導入時間を短縮します。
自動導入による効率の向上: AmpCon™を使用すると、PicOS®企業向けスイッチ を自動的に構成および展開できるため、手動による構成の必要性が大幅に削減されます。この自動化により、導入プロセスが高速化されるだけでなく、人的ミスが最小限に抑えられ、すべてのデバイスでより安定した一貫性のあるネットワーク構成が保証されます。
PicOS-Vによる事前設定: AmpCon™は、PicOS-Vを使用した仮想化環境での事前設定もサポートしています。これにより、設定を物理ネットワークに展開する前にテストおよび検証することができ、ネットワークのセットアップが正確であることを保証し、展開後に問題が発生するリスクを低減します。
拡張性と柔軟性を実現する3層ネットワークアーキテクチャ
階層構造: 3層ネットワーク・アーキテクチャは、キャンパス・ネットワークをコア層、アグリゲーション層、アクセス層に分割します。この構造により、ネットワークの拡張性が向上し、必要に応じて各レイヤーでデバイスの追加や調整が可能になります。この柔軟性は、変化するネットワーク需要に対応するために極めて重要です。
水平展開: キャンパスの規模が大きくなったり、ネットワークのニーズが高まったりすると、アグリゲーション・スイッチやアクセス・スイッチを増設して、新たな接続要件を満たすことができます。この水平拡張機能により、ネットワークは変化に迅速に対応し、多数のデバイスやユーザーをサポートすることができます。
柔軟なネットワーク管理: また、3層ネットワークアーキテクチャは、柔軟なネットワーク管理を容易にします。各レイヤーでデバイスの管理・設定を一元化することで、キャンパスネットワーク全体を効率的に管理し、拡張性と管理性を高めることができます。
中断のない運用を実現する冗長ネットワーク設計: 3層ネットワーク・アーキテクチャは冗長ネットワーク設計を採用し、ピーク時でも中断のない運用を保証します。PicOS®スイッチは、マルチシャーシ・リンク・アグリゲーション(MLAG)プロトコルをサポートし、冗長相互接続設計を可能にします。この冗長性により、リンクに障害が発生しても、運用がスムーズに継続されます。
一貫したパフォーマンスを実現するBroadcomチップの使用
一貫性と互換性: このソリューションで使用されるFS PicOS®企業向けスイッチは、統一されたBroadcomチップ・アーキテクチャ上に基づいて構築されているため、すべてのデバイス間で一貫性と互換性が保証されます。この標準化により、すべてのスイッチが同様のハードウェアおよびソフトウェア基盤を共有するため、管理および保守プロセスが簡素化されます。
多用途の製品範囲: FSキャンパスネットワーク・ソリューションは、大規模および中規模キャンパスネットワークの多様なニーズに対応するよう設計された、多様なPicOS®スイッチを提供します。複数のポート(ファイバ&銅線、PoE&非PoE)、速度(1/10/25/40/100G)、プロトコル、機能のオプションを備えたこれらのスイッチは、さまざまなネットワーク・サイズと要件に対応し、拡張性と適応性に優れたソリューションを提供します。
高い信頼性とパフォーマンス: Broadcom のチップは、高速データ転送、低レイテンシ、高スループットを保証し、FS PicOS®スイッチのパフォーマンスを向上させます。この高い性能は、キャンパスネットワークの安定性を維持し、要求の厳しいアプリケーションやサービスをサポートする上で極めて重要です。
包括的なネットワークセキュリティ
スイッチのセキュリティ機能: FS PicOS®スイッチは、SSH、ACL、AAA、NACなどのさまざまなセキュリティ機能をサポートし、不正アクセスや潜在的な脅威に対する強固な保護を提供します。これらのセキュリティ対策により、ネットワークの完全性と機密性が保証されます。
APのセキュリティ機能: このソリューションのアクセスポイント(AP)には、WPA3、WIDS、RF干渉追跡機能が搭載されています。これらの機能は、データセキュリティを保護し、ワイヤレスネットワークの全体的な保護を強化し、すべてのユーザーに安全で信頼性の高い接続を保証します。
FSソリューションでキャンパスネットワークを向上
FSは、大規模および中規模企業が直面する固有の課題に対処することに引き続き取り組んでいます。安定性、信頼性、拡張性を優先した革新的なソリューションを提供することで、FSはキャンパスネットワークが現代のビジネス環境における増大する需要に対応できることを保証します。高性能ハードウェア、統合管理プラットフォーム、堅牢なセキュリティに重点を置いたFSの中・大規模キャンパスネットワークソリューションは、キャンパスの隅々までシームレスな接続環境を提供します。ビジネスが進化し続ける中、FSのソリューションは将来のニーズに対応し、企業ネットワークの効率性、安全性、将来性を維持します。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日