FS Nシリーズベアメタルスイッチの紹介
進化し続けるネットワークの世界において、ホワイトボックス・スイッチは高性能でカスタム可能なネットワークデバイスとして登場し、幅広い用途に利用されています。この記事では、FS N5850、N8550、N9550シリーズのスイッチの包括的な概要について、ハードウェアとソフトウェアの特徴を掘り下げ、それぞれの違いを比較し、様々な用途に適した製品を選択するためのガイドを、FSが提供するサービスとともにご紹介します。
FS Nシリーズベアメタルスイッチの概要
下表は、FSが提供する全てのNシリーズのベアメタルスイッチを示しています。それぞれPicOS®およびSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポートしています。さらに、FSはPicOS®ライセンスとサービスも提供します。
種類
|
製品
|
ポート
|
スイッチング容量
|
エアフロー
|
伝送速度
|
電源
|
ファン
|
管理
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N9550シリーズ
|
|
64x 400G QSFP-DD
|
51.2 Tbpsフルデュプレックス
|
前から後ろへ
|
10300 Mpps
|
4 (3+1冗長)
|
6 (5+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
32x 400G QSFP-DD
|
12.8 Tbps
|
前から後ろへ
|
5210 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
6 (5+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
||
N8550シリーズ
|
48x 25G SFP28、2x 10Gb SFP+、8x 100G QSFP28
|
4 Tbpsフルデュプレックス
|
後ろから前へ
|
2900 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
6 (5+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
|
32x 100G QSFP28、2x 10Gb SFP+
|
6.4 Tbpsフルデュプレックス
|
後ろから前へ
|
4700 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
6 (5+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
||
24x 200G QSFP56、8x 400G QSFP-DD
|
8.0 Tbps
|
前から後ろへ
|
5350 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
6 (5+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
||
64x 100G QSFP28
|
6.4 Tbpsフルデュプレックス
|
前から後ろへ
|
4.2 bpps
|
2 (1+1冗長)
|
4 (3+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
||
N5850シリーズ
|
48x 10G SFP+、6x 100G QSFP28
|
1.08 Tbps
|
前から後ろへ
|
964.28 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
5 (4+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
|
48x 10G SFP+、6x 40G QSFP+
|
1.44 Tbpsフルデュプレックス
|
後ろから前へ
|
1000 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
5 (4+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
||
48x 10G RJ-45、6x 100G QSFP28
|
1.08 Tbps
|
前から後ろへ
|
964.28 Mpps
|
2 (1+1冗長)
|
5 (4+1冗長)
|
PicOS®とSONiCネットワーク・オペレーティング・システムをサポート
|
Nシリーズスイッチの比較分析
-
N9550シリーズ:N9550ネットワークスイッチは、400Gb QSFP-DD(N9550-32Dを除く、各QSFP-DDポートは1x 100GbE、またはブレイクアウトケーブル経由で4x 100GbEまたは4x 25GbEもサポート)を備えたスパイン・スイッチで、高密度の可用性を提供します。信頼性の高いBroadcomチップセットとホットスワップ可能な冗長構成を採用し、ソフトウェアによるEVPN-VXLANとMLAG機能を備えています。
-
N8550シリーズ:N8550イーサネットスイッチは、中小規模のデータセンターや大規模な企業ネットワークに最適です。100GbのQSFP28を搭載したTOR(トップ・オブ・ラック)またはリーフスイッチです。各QSFPポートは40Gbまたは100Gbに対応し、高密度の可用性とアップリンクオプションを実現するほか、ブレイクアウトケーブル経由で4x 25Gまたは4x 10Gに対応します(24x 200Gb QSFP56および8x 400Gb QSFP-DDを搭載するN8550-24CD8Dを除く)。
-
N5850スイッチ:N5850ホワイトボックス・スイッチは、TOR(トップ・オブ・ラック)またはリーフスイッチで、柔軟な10/100GbEインターフェイス速度を備えています(48x 10Gb SFP+および6x 40Gb QSFP+のN5850-48S6Qを除く)。
FS Nシリーズベアメタルスイッチ
|
速度
|
スルーアウト
|
種類
|
アプリケーション
|
---|---|---|---|---|
25/100/400GbEインタフェース速度
|
N8550シリーズと比較して高いスループットを実現。
|
スパインスイッチ
|
データセンター
|
|
10/25/40/100/200/400GbEインタフェース速度
|
N5850シリーズと比較して高いスループットを実現。
|
TOR(トップオブラック)またはリーフスイッチ
|
中小規模データセンターと大規模企業ネットワーク
|
|
10/100/40GbEインタフェース速度
|
高いスループット
|
TOR(トップオブラック)またはリーフスイッチ
|
小規模データセンター
|
用途に応じた製品選択のガイド
現在、ベアメタルスイッチの導入は主にクラウドデータセンターのシナリオに集中しています。ベアメタルスイッチは通常、データセンターでスパイン、サーバーリーフ、ゲートウェイリーフの3つの役割を果たします。これらの3つの役割は、異なるトラフィック(東または南-北)を処理し、異なる割合のハードウェアリソースを必要とします。
ベアメタルスイッチをスパインスイッチ(N9550スイッチ)として使用する場合、リーフからリーフへの流れを考慮し、大容量、マルチテナントという特徴を持ちます。サーバリーフ(N8550スイッチ)スイッチはサーバー・ノードからのトラフィックを集めてネットワークのコアに接続し、ゲートウェイ・リーフ(N5850スイッチ)スイッチは南から北への外部トラフィックに使用します。プログラマブルチップを搭載したベアメタルスイッチは、さまざまな役割を果たし、さまざまなフロー転送を処理し、さまざまな機能を提供可能です。
FSサービスが長期にわたる優れたパフォーマンスを保証
FS Nシリーズのベアメタルスイッチには、業界をリードする5年間の限定生涯保証と、素材や製造上の欠陥に対する30日間の返品ポリシーが付属しています。さらに、FSはお客様それぞれに専属のアカウントマネージャー、無料の専門技術サポート、24時間365日の迅速なカスタマーサービスを提供しています。
-
プロのラボ:最新かつ高度なネットワーク機器を使用して各製品をテストします。
-
無料テクニカルサポート:お客様のビジネスに合わせたソリューションとサービスを無料で提供します。
-
80%即日出荷:在庫のある商品は即日発送します。
-
迅速な対応:専門家による直接かつ迅速なサポートを提供します。
上記の無料信頼性サービスに加えて、FSは有料のPicOS®標準メンテナンスとサポートも提供しています。お客様がPicOS®ソフトウェアとこのサービスを選択された場合、FSはメンテナンス期間中、PicOS®の設定や操作、エラー修正、ソフトウェアのアップデート、その他広範なネットワーク技術サービスを提供いたします。
まとめ
具体的な性能特性は、各シリーズの正確なモデルや選択した構成によって異なる可能性があることに注意することが重要です。Nシリーズのベアメタルスイッチ間の性能の違いをより正確に理解するためには、FSが提供する詳細な仕様と性能データを参照することをお勧めします。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日