PicOS® 4.4.4を発表:ネットワーク移行のプロセスを簡素化
進化し続けるネットワーキングの領域において、最前線であり続けるには、機能を強化するだけでなく、インフラを変革する進歩を採用する必要があります。PicOS® 4.4.4のリリースでは、ネットワークのセキュリティ、効率、パフォーマンスを向上させる強力な機能と機能強化が導入されています。この最新バージョンは、スイッチ・ソフトウェアの極めて重要なアップグレードを意味し、革新的な機能と洗練された既存機能を提供します。
PicOS® 4.4.4を探索: 新機能と注目点
PicOS® 4.4.4は単なるアップデートではなく、ネットワーク管理とセキュリティの変革です。一連の新機能と強力な機能強化により、ネットワーク・インフラストラクチャの扱い方が一変します。このリリースの中心は、いくつかの傑出した追加機能です。
レイヤー2とレイヤー3の機能
IPソースガード(IPSG)
ネットワークセキュリティを強化するIPSGは、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)内のIPアドレス・スプーフィング攻撃を防止する極めて重要な機能です。IPアドレスとMACアドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングすることで、正当なデバイスのみが通信できるようにし、ネットワークの完全性を保護します。
ループバック検出(LBD)
ネットワークの安定性を確保するために、LBDは定期的に検出メッセージを送信し、ネットワークループを特定し排除します。このプロアクティブな機能はブロードキャストストームやパフォーマンスの問題を防ぎ、同一の送受信インターフェイスを必要とせず、シームレスなネットワークオペレーションを維持します。
ポリシーベースルーティング(PBR)
PBRは新しいレベルのトラフィック管理を導入し、管理者が事前に定義されたポリシーに基づいてネットワークトラフィックを誘導できるようにします。この機能は、従来のルーティングプロトコルのみに依存するのではなく、送信元/宛先IPアドレスやパケット属性などの様々な要因に応じてルーティングパスを最適化し、トラフィックフローをきめ細かく制御します。
Telnetサーバー機能
PicOS® 4.4.4は、Telnetサーバーとしての機能をサポートしています。これにより、リモート管理とトラブルシューティングが可能になり、管理者はPicOS®スイッチに効率的にアクセスして管理できるため、全体的な運用効率が向上します。
Web GUI機能
レイヤー2/3 Web GUI
PicOS® 4.4.4では、Web GUIによるレイヤ2およびレイヤ3設定がサポートされ、設定プロセスがより直感的でアクセスしやすくなりました。この機能はS5810およびS5860シリーズのPicOS®スイッチで利用でき、あらゆるレベルの専門知識を持つユーザーのネットワーク管理を簡素化します。
主な機能強化
新機能に加え、PicOS® 4.4.4では既存機能が大幅に強化され、全体的なパフォーマンスとユーザー体験が向上しています。
自動再起動による安定性
S5860シリーズPicOS®スイッチの一部でPicOS®を停止したときに自動的に再起動する問題が解決され、安定した動作が保証され、ダウンタイムが短縮されます。
再起動時間の短縮
このアップデートは、AS5835-54Tモデルで確認されていた再起動時間の延長に対応し、再起動時間を大幅に短縮して効率を向上させます。
ERPSv2の機能強化
強化されたERPSv2サポートには、サブリング、復帰モードと非復帰モード、WTBタイマー、強制スイッチングと手動切り替えモードが含まれます。これらの改善により、リング・トポロジーにおけるネットワークの回復力と柔軟性が向上します。
GVRPの機能強化
GVRPが選択的VLANアドバタイズに対応したことで、VLAN登録が合理化され、手動設定の必要性が減少しました。この機能強化により、ネットワーク管理が簡素化され、管理オーバーヘッドが削減されます。
Linuxシェル用パスワード保護
セキュリティを強化するため、PicOS® 4.4.4ではLinuxシェルへのアクセスにパスワード保護を導入しました。この機能により、許可されたユーザーだけが重要なシステム機能を実行できるようになり、不正な変更からネットワークを保護します。
注:詳細については、PicOS® 4.4.4設定ガイドを参照してください。
互換性のあるPicOS®スイッチモデル
PicOS® 4.4.4は、さまざまなFS PicOS®スイッチモデルと互換性があるため、さまざまなネットワーク環境に幅広く適用できます。これらのモデルは、PicOS® 4.4.4の新機能と拡張機能を最大限に活用し、堅牢で信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供します。サポートされているモデルは次のとおりです:
注: 互換性のあるPicOS®スイッチモデルがさらに追加される予定です。ご期待ください。
計画と実行: ネットワーク移行を開始
PicOS®4.4.4は、ネットワーク・スイッチ・ソフトウェアにおける大きな進歩であり、セキュリティ、効率、管理を強化する多数の新機能と機能拡張を提供します。今すぐPicOS® 4.4.4にアップグレードして、ネットワークインフラストラクチャを変革し、急速に変化するネットワーク テクノロジーの世界で先頭に立ちましょう。
FSは、PicOS®の定期的な更新と改良を継続的に提供し、企業ユーザーの進化するニーズに確実に応えていきます。FS.comにアクセスして、より深い洞察、専門家によるガイダンス、そして強化されたネットワーキングへのスムーズな移行をご覧ください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日