米大手グループ会社、FSキャンパス有線ソリューションでスマート工場を構築
概要
1949年に設立された米国の食品会社であるお客様(以下、「お客様」といいます。)は、高品質で健康的な食品の生産と提供に専念しています。オーガニック、ナチュラル、グルテンフリー、プロテイン、ベジタリアン、スナック食品、加工食品など、幅広い製品を取り揃えています。健康、品質、持続可能性を求める現代消費者のニーズに応えることを目指しています。
お客様のニーズと課題
お客様は、今回の情報化ビジネス構築において、仕入先から調達・物流、生産計画、販売管理までの業務連携を広げ、標準化・効率化・異常対応能力の向上を図りたいと考えており、各業務のネットワークに対する要求や課題はますます高くなっており、信頼性・安定性の高いネットワーク機器だけでなく、その巨大なビジネスの正常な運営を支える統合された管理・運用保守システムが求められています。
食品加工は、国の食品安全規制を実施する「最前線」です。食品の品質、生産安全、工程管理、監視・管理のあらゆる面で、DCSシステム、MESシステム、ERPシステムの連携が必要であり、ネットワーク伝送の性能とセキュリティに高い要求が課せられます。
ソリューション
FSは、お客様の主力工場のビジネスシナリオ要件に基づき、「スマート工場ソリューション」のさらなる統合と革新を支援し、ビジネスの安定性と安全性を前提に、基幹機器の仮想化、セキュリティと運用、保守管理製品の機能特性を活かし、さまざまなレベルの需要とビジネス展開に対応できるネットワークインフラストラクチャ・プラットフォームを構築しました。
複雑な産業環境のニーズに対応
生産シナリオとオフィスシナリオの異なるニーズを満たすため、FSはお客様の主力工場にインテリジェント工場ソリューションを提供します。このソリューションは、革新的な技術とコア機器の仮想化、セキュリティ機能、産業グレードのハードウェアデバイスを活用し、あらゆるレベルのニーズとビジネス展開に適応するネットワークインフラストラクチャプラットフォームを構築し、ビジネスの安定性とセキュリティを向上させます。
生産環境における幅広い温度、高湿度、および耐食性を実現するために、IP30定格の金属筐体を備えたFS産業用スイッチIES3100-8TF-Pは、幅広い温度範囲(-40~75℃)で動作できます。最大240WのPoE/PoE+パワーバジェットにより、IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイント、センサー、その他多くのエンドデバイスの接続に対応します。
このソリューションにより、お客様は、生産およびオフィスネットワークの安定性、セキュリティ、複雑性だけでなく、生産環境も効果的に改善できます。
マルチレベル冗長化&仮想化技術により、キャンパスネットワークアーキテクチャの安定性と効率性を実現
FSは、キャンパスネットワークアーキテクチャのコアバックボーンを構築するために、マルチレベルアーキテクチャの冗長性を採用し、キャンパスネットワーク全体の安定性を向上させ、効率的で便利なネットワーク管理を確保することを目指しています。パフォーマンス要件を満たすために、FSは、お客様がネットワークの安定性と可用性を向上させることができるCLOSアーキテクチャのコア機器を選択することを推奨しました。
アグリゲーション層とコア層では、リンクアグリゲーション&スタッキングネットワーキング技術を採用したFS S5860シリーズスイッチ、S5860-48SCとS5860-24XB-Uを推奨します。リンクとデバイスの冗長性が考慮されており、スイッチの1台が故障しても、ネットワーク全体がダウンタイムや停止することなく安定稼働を維持できるため、ネットワーク機器の安定性がさらに向上します。また、キャンパス内のすべてのネットワークバックボーン機器は仮想化技術を採用し、ネットワーク帯域幅を最大限に活用することで、ネットワークのスループットと拡張性を向上させています。
ユーザーアクセスのセキュリティ認証
キャンパスのイントラネットのセキュリティを確保するため、FSはセキュリティ保護システムの構築を重視しています。まず、セキュリティポリシーを設定することで、認証され、許可された端末と人員のみがネットワークにアクセスできるようにし、正規のユーザー認証を受けた端末が、許可されたネットワークを通じて制御されたリソースにアクセスできるようにしています。
第二に、相互接続エリアにおいて、FSはNSG-5220ファイアウォール装置を使用して、ネットワーク出口セキュリティを効果的に保護しながら、外部からのハッカー攻撃や内部データ漏洩を防ぎます。さらに、FSの全体的なソリューションはレベル保護標準に準拠しており、キャンパスのイントラネットの全方位的なセキュリティを提供しています。異なるビジネスエリアに対しては、ネットワークセキュリティの侵入を避けるため、オフィス・ネットワーク内での論理的分離による差別化を推奨しています。このようにして、キャンパス内の情報資産は確実に保護され、ユーザーのネットワーク体験は完全に保証されます。
メリット
FSは、ネットワーク機器のアップグレードを通じて、工場の生産ネットワークとオフィスネットワークのセキュリティと安定性を保証できるキャンパス有線ソリューションを提案しました。FSがお客様のために構築した新しいキャンパスネットワークは、高速、高信頼性、安全な情報収集とデータ伝送だけでなく、高度に集中化されたコンピューティングとインテリジェントなトランザクション処理能力を備え、キャンパスの持続可能な発展のための強力なソフトパワーを構築しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日