「FS ニュース」:データセンター向け400Gモジュール・DACケーブルの提供開始
2022年04月12日 FS Official より更新
982
FS.com-ネットワーク機器の専門通販サイトにて、データセンター向け400GモジュールとDACケーブル(Direct Attach Cable:SFP+やQSFP28などの光トランシーバーと同軸ケーブルが一体になった製品)の提供を開始しました。
改良版として、新しいデータセンター向け製品はより高い拡張性・性能をもたらし、トラフィックの急増に見合った次世代ネットワークの構築に最適だと考えられます。また、新製品は主要ブランド(シスコ/Cisco、Juniper/ジュニパー、Dell/デルなど)と互換性を持ち、ネットワーク・インフラの構築・管理・保守の効率化を実現することができます。
フォームファクター | 「互換性」主要ブランド | コネクタ | 波長 | 最大伝送距離 |
---|---|---|---|---|
QSFP-DD-400G-DR4 | Cisco/Juniper/Arista/Generic | MTP/MPO-12 | 1310nm | 500m |
QSFP-DD-400G-LR4 | Juniper/Arista/FS/Generic | LC Duplex | 1310nm | 10km |
QSFP-DD-400G-FR4 | Cisco/Juniper/Arista/FS/Generic | LC Duplex | 1310nm | 2km |
QSFP-DD-400G-XDR4 | Cisco/Juniper/Arista/Generic | MTP/MPO-12 | 1310nm | 2km |
QSFPDD-400G-SR8 | Cisco/Arista/Generic | MTP/MPO-16 | 850nm | 100m |
QSFPDD-400G-LR8 | Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generic | LC Duplex | 1310nm | 10km |
Table 1. 400G transceivers
フォームファクター | 「互換性」主要ブランド | コネクタ | 長さ | AWG規格 |
---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD DAC |
Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generic |
QSFP-DD to QSFP-DD | 0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m | 30AWG |
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 DAC | Arista/Generic | QSFP-DD to 2 QSFP56 | 0.5m/1m/2m/2.5m | 30AWG |
400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC | Arista/Generic | QSFP-DD to 8 SFP56 | 1m/2m/2.5m | 28AWG |
Table 2. 400G DACs
さらに、全ての製品は厳格かつ厳密なテスト・出荷検証に合格し、他のブランドとの互換性に対するテストも行われました。FS.comはお客様に最高の製品・サービスを提供することを目指しています。
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
02:53
2022年06月10日
242
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日