中文

12U壁挂式网络机柜布线及安装解决方案

发布于 2020年08月21日 by
4.2k

根据目前的类型来看,网络机柜可以分为服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。其中,12U壁挂式网络机柜由于其小巧、便捷和易于安装等特性,被广泛应用于电讯室、教室、零售店与办公室等场地。那么,12U壁挂式网络机柜有哪些特点呢?它又是如何进行网络布线?接下来,本文将为您展示12U壁挂式网络机柜的布线解决方案。

什么是12U壁挂式网络机柜

12U壁挂式网络柜由便捷的电缆接入口、高品质冷却风扇、钢化玻璃前门、可锁定/可拆卸的侧面板和4根垂直柱组成。为了更好的安装符合 19" EIA 标准的交换机、路由器和配线架等设备,进行安全配线,12U壁挂式网络机柜设计符合19"国际标准、度量系统、及EISI标准。

12U壁挂式网络机柜的特点

①12U壁挂式网络机柜门采用的透明钢化玻璃设计,可透过玻璃查看设备状况既美观又安全。侧面板采用可锁定/可拆卸设计,方便布线与安装设备。

②12U壁挂式网络机柜顶部留有排风口,能加快散热。同时其顶部,底部和后部留有走线口,为方便线路布置而设计。

③12U壁挂式网络机柜钢材全部选用优质SPCC冷轧钢板,同时表面作了防锈磷化处理,静电喷塑,因此散热良好,具有良好的可用性和安全性,易于操作,安装和维护。

④12U壁挂式网络机柜支持计算机服务器和数据存储设备,能广泛用于计算机网络综合布线系统,以专业化的百变设计,提供机柜系统解决方案。

⑤12U壁挂式网络机柜配还具有完全一体化且可调节的垂直线缆管理器,能为线缆提供适当路径。同时,可调节的安装导轨系统可支持任何19英寸标准机架式安装设备。

飞速(FS) 供应的12U壁挂式网络机柜,按需求设计,长宽高分别为635×600×600mm(25"*23.6"*23.6"),不仅能承重60kg负荷,而且具备上述所有优势。

12U壁挂式网络机柜的布线及安装解决方案

12U壁挂式网络机柜是专为小型集线器和LAN在地板空间受限的配线间和服务器机房中的应用而设计,用来安全地安装交换机、路由器和配线架等符合 19" EIA 标准的设备,并进行安全配线。下面,为大家介绍12U壁挂式网络机柜及其相关设备的布线及安装解决方案。

1、12U壁挂式网络机柜的安装

①准备安装工具,打线钳、剪刀、卷尺、三角尺、螺丝刀、螺丝钉、锯、弯管器。

②利用卷尺、三角尺确定好12U壁挂式网络机柜的安装位置。

③使用螺丝刀在设置好的位置安装12U壁挂式网络机柜,螺丝固定牢固。

④安装完成后做好设备编号。

2、12U壁挂式网络机柜内的相关设备安装(以交换机为例)

①从包装箱内取出交换机设备。

②给交换机安装两个支架,安装时要注意支架方向。

③将交换机放到机柜中提前设计好的位置,用螺钉固定到机柜立柱上,交换机上下要留一些空间用于空气流通和设备散热。

④将交换机外壳接地,将电源线拿出来插在交换机后面的电源接口。

⑤打开交换机电源,开启状态下查看交换机是否出现抖动现象,如果出现请检查脚垫高低或机柜上的固定螺丝松紧情况。

3、12U壁挂式网络机柜内配线架安装

①检查配线架和配件完整。

②将配线架安装在机柜设计位置的立柱上。

③利用配线架进行线缆整理,同时可以利用线缆扎带配合使用,使布线更加合理,走线更美观。

④如果是非直通配线架,则需要进行端接打线。

⑤做好标记,安装标签条。

12U壁挂式网络机柜的安装注意事项

①在安装12U壁挂式网络机柜的时应注意,必须离开电源线路,安装时可用纸板做一个样本比对开孔安装,安装时应按照图纸的设置。

②在安装12U壁挂式网络机柜的相关设备交换机时,螺钉不要过于紧,否则会让交换机倾斜,也不能过于松垮,这样交换机在运行时不会稳定,工作状态下设备会抖动。

③在安装12U壁挂式网络机柜里的配线架时,注意线序统一(按色块指示等),打线时注意打线工具与配线架垂直,注意各双绞线的位置,各线间无交叉。同时,配线架应该安装在左右对应的孔中,水平误差不大于2毫米,更不允许左右孔错位安装。安装时应按照标准进行安装,设备安装式为以后的使用方便,因此不可出现差错,否则误工误事。

总结

随着数据中心建设向着整体可用性的方向发展,小型网路布线对12U壁挂式网络机柜的需求会日益增长。飞速(FS)专注品质,拥有实力雄厚的研发团队以及专业的质检体系。荣获ISO9001:2008认证,且通过多种质量认证体系,如CE,ROHS,FCC等,能为您提供高品质的产品及布线体验。
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
44
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k