中文

24口 VS 48口 飞速(FS)/某科/某网件千兆交换机:如何选择?

发布于 2020年09月03日 by
1.7k

如今,千兆交换机作为网络连接的主要设备,在网络建设中扮演着越来越重要的角色,被广泛应用于企业网络中,因此选择合适的千兆交换机尤为重要。目前,市面上存在众多适用于中小型企业的千兆交换机,例如飞速(FS) S3900系列千兆交换机、某科WS-C2960L系列千兆交换机等,面对种类繁多的千兆交换机,该如何选出一款合适的千兆交换机呢?本文将以24口与48口千兆交换机为例,从硬件、性能、功能以及服务等方面进行对比,教您选出一款合适的千兆交换机。

如何选择一款合适的千兆交换机?

想要选择一款合适的千兆交换机,首先必须清楚需要多少个端口。通常情况下,对于中小企业来说24端口和48端口的千兆交换机足以满足连接需求。除此之外,芯片、电源、转发速率等硬件性能,堆叠、802.1ad QinQ等功能特性以及供应商所能提供的产品服务也是选择千兆交换机时需要考虑的重要因素。

1.千兆交换机硬件性能对比

下面以飞速(FS) S3900系列、某科WS-C2960L系列以及某网件S3300系列千兆交换机为例,对比其硬件性能存在哪些差异。

▶ 24端口千兆交换机硬件性能差异

飞速(FS)S3900-24T4S/S3900-24F4S、某科WS-C2960L-24TQ-LL与某网件S3300-28X(GS728TX)的硬件性能对比如下:

交换机型号 3900-24T4S 3900-24F4S WS-C2960L-24TQ-LL S3300-28X (GS728TX)
1G RJ45端口 24 4 24 24
1G SFP端口 / 24 / /
10G SFP+端口 4 4 4 2
交换机类型 Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3)
交换机芯片 BCM56150 BCM56151 / /
最大可堆叠数 6 6 8 6
交换机容量 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps
交换机容量 95 Mpps 95 Mpps 41.67 Mpps 95.2 Mpps
噪声 0 dB(无风扇) 52 dB 0 dB(无风扇) 32.9 dB
电源 双电源 双电源 双电源 内置电源
输出功率 100-240 V AC 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
最大功耗 21 W 43 W 23.64 W 28.18 W

▶ 48端口千兆交换机硬件性能差异

飞速(FS) S3900-48T4S与某科WS-C2960L-48TQ-LL与某网件S3300-52X(GS752TX)的硬件性能对比如下:

交换机型号 S3900-48T4S WS-C2960L-48TQ-LL S3300-52X (GS752TX)
1G RJ45端口 48 48 48
1G SFP端口 / / /
10G SFP+端口 4 4 2
交换机类型 Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3)
交换机芯片 BCM56150 / /
最大可堆叠数 6 8 6
交换机容量 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps
转发率 130 Mpps 77.38 Mpps 130.9 Mpps
噪声 54 dB 0 dB(无风扇) 32.9 dB
电源 双电源 单电源 内置电源
输出功率 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
最大功耗 45 W 39.36 W 44.12 W

2. 千兆交换机功能特性对比

飞速(FS) S3900系列交换机、某科WS-C2960L系列交换机与某网件S3300系列交换机的功能特性对比:

功能特性 3900-24T4S, 3900-24F4S, 3900-48T4S WS-C2960L-24TQ-LL, WS-C2960L-48TQ-LL S3300-28X (GS728TX), S3300-52X (GS752TX)
堆叠 支持 支持 支持
IEEE 802.3ad 链路聚合 支持 支持 支持
802.1Q VLAN标签 支持 支持 支持
语音VLAN(Voice VLAN) 支持 支持 支持
静态路由 支持 支持 支持
MVR 支持 不支持 支持
SSH v1/v2 支持 支持 不支持
SSL 支持 不支持 支持
DoS防护 支持 不支持 支持
Web界面管理 支持 支持 支持
命令行界面(CLI) 支持 支持 支持
SNMP v1/v2c/v3 支持 支持 SNMP v1/v2c
sFlow 支持 不支持 不支持
DHCP监听 支持 支持 支持

关于千兆交换机的五个重要功能特性说明:

堆叠:支持该功能的千兆交换机之间可通过堆叠端口进行堆叠连接形成一个堆叠单元,所有进行堆叠的交换机(堆叠单元)理论上也可以当作一台设备使用,在配置管理时只需对堆叠单元进行统一化的配置和管理即可,简化了网络结构和配置管理,而且各个堆叠的交换机之间具有冗余备份的作用,可有效确保网络的高可靠性。与此同时,支持该功能的千兆交换机具备强大的网络扩展能力,可快速增加网络容量。

链路聚合(LACP):将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路,设备间的带宽增加;且当聚合链路中的某条物理链路发生故障时,LACP可快速地将流量转移到其他物理链路上进行传输,具备链路冗余作用,可有效防止网络故障的发生,提高网络可靠性。

VLAN:即虚拟LAN(虚拟局域网),是指将一个物理LAN划分成多个逻辑VLAN,其中每个VLAN都是一个广播域,在VLAN内主机之间的通信就如同在LAN内一样,同一个广播域的报文就会被限制在一个VLAN内,可有效防止广播风暴的发生,提高网络安全性,在很大程度上节省了网络资源,提高了网络性能及其灵活性。

SSH:即安全外壳协议,是一种建立在不安全的网络之上进行远程安全登陆的协议,专为远程登录会话和其他网络服务提供的安全性协议。SSH协议建立在传统的TCP协议之上,可为用户提供口令(账号密码)和密钥(公钥)两种验证方式,有效防止远程访问过程中信息泄露的问题,确保远程访问和文件传输的安全性。

DHCP监听:即DHCP Snooping,是一种安全特性,主要是用于保障DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址,并记录DHCP客户端IP地址和MAC地址等参数的对应关系,防止网络上针对DHCP的各种攻击,有效增强了设备的可靠性,为用户提供更为安全的网络环境。

3. 千兆交换机产品服务对比

一般来说,交换机的使用寿命在四到五年。在此期间,上述所提及的三个品牌不同系列的千兆交换机所能提供的产品质量保证服务也有所不同。

飞速(FS) S3900系列千兆交换机可为用户提供四年售后硬件保修和软件终身免费升级等质保政策。

某科WS-C2960L系列千兆交换机若想升级软件,则需要支付额外的费用才能更新。

某网件S3300系列千兆交换机虽说可为用户提供五年售后硬件保修,但不支持软件升级。

总结

综上,中小型企业若想选择一款合适的千兆交换机,需根据网络实际情况从千兆交换机的端口数、硬件性能、功能特性以及产品服务等方面入手。对于硬件性能而言,最重要的是端口数和转发率,其中转发率可通过Ixia设备进行测试验证其是否真的可以达到实际理论值,像飞速(FS) S3900系列交换机就已通过该设备测试(详见《飞速(FS) S3900系列交换机Ixia性能测试报告》);对于功能特性而言,IEEE 802.3ad 链路聚合、MVR、SNMP v1/v2c/v3等功能都是必不可少的;对于产品服务而言,硬件的保修和软件的升级服务都很重要,两者缺一不可。