中文

什么是工业级光模块?与商业级光模块有什么区别?

发布于 2021年07月26日 by
2.7k

光模块根据工作温度的不同可被划分为工业级光模块和商业级光模块,目前市面上常用的光模块主要是商业级光模块,因此大多数人对工业级光模块并不是很了解。那么工业级光模块与商业级光模块有哪些区别?它应用在什么环境中?购买时有什么注意事项呢?本文将会针对工业级光模块的一系列问题进行一一解答,您在选择工业级光模块时可作参考。

什么是工业级光模块和商业级光模块

工业级光模块顾名思义是在工业环境中使用的光模块,一般应用于温差较大的恶劣环境中,具备较强耐用性和适用性的优势。而商业级光模块通常用在室内温度相对稳定的环境中,也是目前市面上最常见、应用最广泛的光模块。

工业级光模块与商业级光模块的区别

工业级光模块和商业级光模块不仅仅只是工作温度有所不同,同时二者在其他方面也存在区别,详见下文:

工作温度

工业光模块的工作温度范围在-40℃~85℃之间,商业级光模块的工作温度范围在0℃~70℃之间。

应用环境

工业级光模块一般应用在隧道、工厂和电力站等工业环境中;而商业级光模块一般应用在数据中心、机房和企业网等网络环境中。

测试方式

工业级光模块需要进行高低温老化测试,以保证光模块能在-40℃~85℃的温度下正常稳定地工作。 商业级光模块的工作温度在0℃~70℃之间,不用承受极端温度,只需要进行常温老化测试即可。

物理降温

由于工业级光模块会在85℃高温下工作,因此必须采用散热硅胶将激光器产生的热量散发出去,以达到物理降温的效果,避免温度过高而造成光模块损坏。商业级光模块则不需要采用。

温度补偿

为了保证工业级光模块能在零度以下的低温中正常运作,需要对其进行温度补偿,以便光模块能获得持续的电流供给,使其性能不受影响。而商业级光模块的最低承受温度在零度以上,所以不需要进行温度补偿。

价格

由于工业级光模块进行了物理降温和温度补偿,导致它的原材料成本和制造成本增加。因此在传输速率和波长等参数相同的情况下,工业级光模块的价格往往比商业级光模块的价格贵,如下表所示:

传输速 传输距离 波长 价格
工业级光模块 商业级光模块
10Gbps
300m
850nm
170¥
90¥
10Gbps
10Km
1310nm
210¥
180¥
25Gbps
100m
850nm
410¥
290¥
25Gbps
10Km
1310nm
760¥
430¥
100Gbps
100m
850nm
2040¥
699¥
100Gbps
10Km
1310nm
8050¥
4390¥

工业级光模块和商业级光模块如何选择

由上文可见,工业级光模块工作温度比商业级光模块工作温度范围大,且性能更加稳定。因此在温差较大的室外环境中,如隧道,必须选择工业级光模块,因为相较于商业级光模块来说,其安全性和可靠性较高;而在温差相对稳定的室内环境中,如机房,工业级光模块和商业级光模块都可以满足实际的应用需求,但考虑到布线成本,选择商业级光模块即可。

关于工业级光模块的常见问答

Q:工业级光模块可以当作商业级光模块使用吗?

A:商业级光模块的工作温度在0℃~70℃,而工业级光模块的工作温度在-40℃~85℃,比商业级光模块的工作温度范围大,在室外环境中也可以正常使用,所以工业级光模块可以当作商业级光模块来使用,且运行更稳定、可靠。

Q:工业级光模块怎么使用?

A:工业级光模块一般与工业级网络设备搭配使用,如工业级以太网交换机等,具体的连接方案与商业级光模块类似,详见《千兆光模块如何与交换机搭配使用?》

Q:使用工业级光模块有什么注意事项?

A:安装工业级光模块前需要清洁光模块端口,保持端口干净无污染,安装时需佩戴防静电手套或防静电手环,轻拿轻放,水平安装。