飞速(FS) S3900系列交换机如何配置LACP?
LACP(链路聚合控制协议)是一种实现链路汇聚的协议,主要作用将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路,具备成本低、配置灵活的优势。除此之外,它还具备链路冗余备份的功能,在其中某条链路发生故障时提供冗余,确保网络的稳定性。飞速(FS) 3900系列交换机是Layer 2+千兆可堆叠管理型交换机,支持LACP功能,满足用户对园区网高密度接入、高性能汇聚的使用需求,是中小型企业(SMB)、校园网和家庭网络接入和汇聚的理想选择。
了解更多有关LACP请参阅:【疑问解答】LACP是什么?如何工作?如何配置?
飞速(FS) S3900系列交换机LACP的应用
以飞速(FS) S3900系列交换机与 S5800-8TF12S交换机 之间LACP的应用为例。将S3900系列交换机与S5800-8TF12S交换机进行互连配置LACP,实现负载均衡,提高网络可靠性。与此同时,LACP的配置可将两条10G物理链路聚合成一条20G的逻辑链路,增加其带宽,且当一条链路发生故障,LACP则会引导数据包从另一条链路进行传输,可有效防止网络故障。
飞速(FS) S3900系列交换机如何实现LACP配置?
飞速(FS)S3900系列交换机 包含了S3900-24T4S、S3900-24F4S和S3900-48T4S交换机。通常情况下,这三种交换机可支持三种不同类型的连接方式来实现LACP,如铜端口的互连、千兆光端口的互连、万兆光端口的互连,具体的连接方式如下图。
1. 连接到交换机:使用串口、Telnet或SSH等方式连接到交换机的管理界面。
2. 进入交换机配置模式:输入enable命令进入特权模式,然后输入configure terminal命令进入全局配置模式。
3. 创建聚合组:输入interface range命令,并指定需要聚合的端口范围。例如,interface range gigabitethernet 1/1/1-1/1/4。
4. 配置聚合组:输入channel-group命令,并指定聚合组的编号(通常为1-8)。例如,channel-group 1 mode active。
5. 保存配置:输入end命令退出配置模式,并输入write命令保存配置。
6. 验证配置:使用show interfaces port-channel命令查看聚合组状态和配置信息。
注意事项:
-
理论上,不同传输介质或传输速率的链路可形成一个链路聚合组,但当不同传输速率的链路作为一个聚合组连接时,请先手动将较高的数据速率限制为最低的数据速率。
-
飞速(FS) S3900系列交换机允许两台交换机之间最多支持26个链路聚合组,对于单个LACP链路聚合组,S3900-48T4S交换机最多可支持52个端口,S3900-24T4S和S3900-24F4S交换机最多可支持28个端口。需要注意的是,S3900系列交换机的单个LACP链路聚合组最多支持8个活动端口同时进行工作,其余的只能作为备份,当活动端口发生故障时,备份端口将会替代故障端口。
-
若是要使用飞速(FS) S3900系列与其他交换机进行互连实现LACP,请确保其他交换机也能支持LACP,否则将无法建立LACP链路。
飞速(FS) S3900系列交换机如何配置LACP?
LACP的配置可实现动态和静态两种不同的链路聚合组(LAG),前者用于两个相同类型的设备之间,如飞速(FS) S3900系列交换机之间,后者一般用于S3900系列交换机与其他不同品牌的交换机或其他类型的设备(如路由器)之间,也被称之为手工模式。
现以飞速(FS) S3900-24F4S交换机与S3900-48T4S交换机互连为例详细讲解LACP配置,两台S3900系列交换机的静态和动态LACP配置可通过Web界面、行业标准命令行界面(CLI)实现。配置步骤如下:
-
将成员端口添加到channel-group。
-
设置系统优先级,确定主动端,便于根据主动端口的优先级选择活动端口。
-
配置活动接口数量的上限阈值,实现保证带宽的情况下提高网络的可靠性。(此步骤仅适用于CLI动态配置命令)
-
配置LACP端口优先级,并确定活动链路端口,以便选择优先级高的端口作为活动端口。(此步骤仅适用于CLI动态配置命令)
-
创建VLAN,并将端口添加到VLAN。(此步骤仅适用于CLI动态配置命令)
-
验证LACP配置。
飞速(FS) S3900系列交换机通过CLI配置LACP
动态配置命令
1. 将成员端口添加到channel-group。S3900-48T4S的配置与S3900-24T4S类似,此处不再赘述。
S3900-24F4S#configure terminal
S3900-24F4S (config)#interface ethernet 1/21
S3900-24F4S (config-if)#channel-group 1 mode auto
S3900-24F4S(config-if)#exit
S3900-24F4S (config)#interface ethernet 1/22
S3900-24F4S (config-if)#channel-group 1 mode auto
S3900-24F4S (config-if)#exit
S3900-24F4S (config)#interface ethernet 1/23
S3900-24F4S (config-if)#channel-group 1 mode auto
S3900-24F4S (config-if)#exit
2. 设置系统优先级,确定主动端,便于根据主动端的端口优先级选择活动端口。(可选配置)
S3900-24F4S (config)#interface port-channel 1
S3900-24F4S (config-if)#lacp system-priority 100
3. 配置活动端口数量上限阈值,实现保证带宽的情况下提高网络的可靠性。(可选配置)
S3900-24F4S (config)#interface port-channel 1
S3900-24F4S (config-if)#lacp max-member-count 8
4. 配置LACP端口优先级,并确定活动链路端口,以便选择优先级高的端口作为活动端口。(可选配置)
S3900-24F4S (config)#interface ethernet 1/21
S3900-24F4S (config-if)#lacp port-priority 100
S3900-24F4S(config-if)#exit
S3900-24F4S(config)#interface ethernet 1/22
S3900-24F4S (config-if)#lacp port-priority 100
5. 创建VLAN,并将端口添加到VLAN。(可选配置)
S3900-24F4S (config)#vlan database
S3900-24F4S (config-vlan)#vlan 10
S3900-24F4S (config-vlan)#exit
S3900-24F4S (config)#interface port-channel 1
S3900-24F4S (config-if)#switchport mode trunk
S3900-24F4S (config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
6. 验证LACP配置。 查看各台交换机上的channel-group信息,检查LACP链路聚合是否成功。
S3900-24F4S#show interfaces status port-channel 1
Group Type: LACP
Port Type: 1000BASE SFP
Link Status: Up
Speed-duplex Status: 1000full
Max Frame Size: 1518 bytes (1522 bytes for tagged frames)
MAC Learning Status: Enabled
Member Ports: Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23
Active Member Ports: Eth1/21, Eth1/22,Eth1/23
S3900-48T4S#show interfaces status port-channel 1
Group Type: LACP
Port Type: 1000BASE SFP
Link Status: Up
Speed-duplex Status: 1000full
Max Frame Size: 1518 bytes (1522 bytes for tagged frames)
MAC Learning Status: Enabled
Member Ports: Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23
Active Member Ports: Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23
S3900-24F4S#show lacp
Port Channel: 1
Max Member Count: 8
Timeout: Long
State: Active
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/21
System Priority: 100
Port Priority: 100
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/22
System Priority: 100
Port Priority: 100
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/23
System Priority: 100
Port Priority: 32768
S3900-48T4S#show lacp
Port Channel: 1
Max Member Count: 8
Timeout: Long
State: Active
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/21
System Priority: 32768
Port Priority: 32768
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/22
System Priority: 32768
Port Priority: 32768
------------------------------------------------------------
Member Port: Eth 1/23
System Priority: 32768
Port Priority: 32768
静态配置命令
1. 创建端口通道并将其配置为在LACP模式下实现链路聚合。S3900-24F4S的配置与S3900-48T4S类似,此处不再赘述。
S3900-48T4S(config)#interface port-channel 1
2. 将成员端口添加到channel-group。S3900-24F4S的配置与S3900-48T4S类似,此处不再赘述。
S3900-48T4S #configure terminal
S3900-48T4S (config)#interface ethernet 1/21
S3900-48T4S (config-if)#channel-group 1 mode on
S3900-48T4S (config-if)#exit
S3900-48T4S (config)#interface ethernet 1/22
S3900-48T4S (config-if)#channel-group 1 mode on
S3900-48T4S (config-if)#exit
3. 创建VLAN并将端口添加到VLAN。
S3900-48T4S (config)#vlan database
S3900-48T4S (config-vlan)#vlan 10
S3900-48T4S (config-vlan)#exit
S3900-48T4S (config)#interface port-channel 1
S3900-48T4S (config-if)#switchport mode trunk
S3900-48T4S (config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
4. 验证配置。 查看各台交换机上的channel-group信息,检查LACP链路聚合是否成功。
S3900-48T4S #show interfaces status port-channel 1
Group Type: Static
Port Type: 1000BASE-T
Link Status: Up
Speed-duplex Status: 1000full
Max Frame Size: 1518 bytes (1522 bytes for tagged frames)
MAC Learning Status: Enabled
Member Ports: Eth1/21, Eth1/22
Active Member Ports: Eth1/21, Eth1/22
飞速(FS) S3900系列交换机通过Web界面配置LACP
动态配置命令(LACP)
登录飞速(FS) S3900系列交换机Web管理界面,配置LACP。S3900-24F4S的配置与S3900-48T4S类似,此处不再赘述。详细步骤如下:
1. 进入Switch Management—— LACP—— Group Member页面,为指定端口建立LACP链路聚合组。
2. 进入Switch Management——LACP—— Group LACP Configuration页面,设置LACP链路聚合组中交换机的优先级。(数值范围:0~65535,默认值:32768)(注:可选步骤)
静态配置命令(静态链路聚合)
登录飞速(FS) S3900系列交换机Web管理界面,配置静态链路聚合。S3900-24F4S的配置与S3900-48T4S类似,此处不再赘述。详细步骤如下:
1.进入Switch Management——Static Link Aggregation——Static Group页面,创建和删除静态链路聚合组。
2.进入Switch Management—— Static Link Aggregation——Static Group Member页面,添加和删除静态链路聚合组的端口。