中文

主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)预端接布线方案

发布于 2020年09月16日 by
4.6k

随着大数据和云服务的快速发展,许多企业开始构建自己的数据中心以满足网络业务的需求。预端接光纤布线解决方案目前被认为是实现数据中心高密度布线的理想解决方案。本教程将详细介绍数据中心主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)的预端接布线解决方案。

数据中心的主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)

数据中心主要由主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)组成,此外,还有接入间、区域配线区(ZDA)等,各个区域的具体情况如下图:

序号 名称 详情
1 主配线区(MDA) 主配线区(MDA)只放置路由器、局域网/存储区域网交换机、专用小交换机、多路复用器等核心层设备
2 水平配线区(HDA) 水平配线区(HDA)放置局域网/存储区域网交换机等汇聚层设备。
3 设备配线区(EDA) 设备配线区(EDA)放置局域网/存储区域网交换机、服务器等接入层设备。
4 区域配线区(ZDA) 区域配线区(ZDA)是接入集中点或临时接入点所在地。
1 接入间 接入间是运营商电路和分界设备所在地。

主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)间的布线

根据TIA-942标准,数据中心的基本网络拓扑结构如下图所示,主要包括一个接入间、一个或多个电信间、一个主配线区(MDA)和多个水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)组成。从下图中的网络拓扑结构可以看出,主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)间的布线主要是主干布线和水平布线,其中,主配线区(MDA)和水平配线区(HDA)之间是主干布线,水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)之间是水平布线。


注意:除了上图的基本网络拓扑结构外,管理者还可以根据具体情况在数据中心使用分布式网络拓扑结构、简化的网络拓扑结构等。

主干布线

主干布线主要用来实现接入间、主配线区(MDA)和水平配线区(HDA)之间的互连。光缆是主干布线的常用传输媒介,但是有时我们也可以用铜缆来实现短距离互连。它由主干线缆、中间交叉连接和主交叉连接、机械终端连接及主交叉连接使用的软线或跳线组成。通常,主干布线应当可以为建筑物用户服务一个或多个计划周期,每个计划周期为3-10年。

主干布线使用的线缆长度要求如下:

1.100欧姆语音级非屏蔽双绞线最大长度为800m;

2.150欧姆数据级屏蔽双绞线最大长度为90m;

3.62.5/125μm多模光纤光缆的最大长度为2000m;

4.跳线的长度为3-6 m。

水平布线

水平布线主要用来实现水平配线区(HDA)、区域配线区(ZDA)和设备配线区(EDA)之间的互连。光缆和铜缆都可以用作水平布线的传输介质。水平布线子系统是指从工作区子系统的信息点出发,连接管理子系统的通信中间交叉配线设备的线缆部分,可以在墙壁上、天花板内、地板下和管道内进行布线。

水平布线使用的线缆长度要求如下:

1.总长度不超过100m;

2.信息连线长度小于3m;

3.跳线长度小于6m;

4.配线架上的跳线和工作区的连线总共不应超过90m。

主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)的预端接布线解决方案

预端接布线解决方案的主要优点是能够快速实现数据中心的布线和升级,包括预端接线缆产品、配线盒、配线架等,能很好地满足数据中心性能、灵活性和可扩展性的严格要求。下图是主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)的基本预端接布线解决方案:

结束语

本文主要介绍了企业级数据中心主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备配线区(EDA)的预端接布线解决方案,希望可以对您的数据中心网络的布线有所帮助。