中文

配线架的连接方式有哪几种?配线架与交换机如何连接?

发布于 2020年08月21日 by
5.4k

配线架主要是用于局端对前端信息点进行模块化管理的设备,是综合布线管理子系统中非常重要的组成部分,若是在综合布线时缺少配线架,那么前端信息点就会直接接入到交换机上,一旦线缆发生故障,很有可能导致整个网络瘫痪,面临重新布线的风险,与此同时,也会给管理造成混乱,由此可见在综合布线时配线架的使用是非常重要的,那么您知道配线架的类型有哪些?配线架的连接方式有哪几种?配线架又该如何与交换机连接呢?

配线架的类型有哪些?

现如今市面上配线架类型有三种:一种是110打线式配线架(即模块式配线架),第二种是直通型配线架(卡接式配线架),第三种是电子配线架。

1.110打线式配线架

110打线式配线架的前置面板是RJ45接口,每个接口都有数字标识,110打线式配线架的后置面板上是打线模块,上面标识着T568A和T568B线序标准,可根据实际需求按照线序把网线打上去。

2.直通型配线架

直通型配线架的前后置面板上都是RJ45接口,面板上的每个接口都有数字标识,目前市面上常见24口和48口两种尺寸的配线架。实际上直通型配线架比110打线式配线架使用起来更加方便,直接插入网线即可使用,比较适合高密度布线需求。

3.电子配线架

电子配线架的使用方式与直通型配线架一样,直接插入网线即可。电子配线架可以通过探测线路分析形成数据,为网络维护人员带来便利,其中探测形式有端口和链路两种探测方式,不同的形式所使用的网线不一,可根据设备可定。由于电子配线架成本相对较高,目前项目中使用较少。

配线架的连接方式有哪几种?

不管是什么类型的配线架,都存在两种连接方式,一种是直接连接,另一种是交叉连接。

1.直线连接

直线连接(又称互相连接)是指将水平线缆(网线)一端连接到工作间的配线架上,另一端连接到配线间的配线架上,此连接方式使用的配线架前面板通常为RJ-45。

2.交叉连接

交叉连接方式是指在水平链路中安装两个配线架,通过网线将水平链路中两个配线架的一端连接起来,然后水平链路中两个配线架的另一端分别通过网线与工作间的配线架和配线间的配线架连接。

以上两种配线架连接方式都可以将通信线路定位到建筑物的不同位置,方便我们管理通信线路,同时在移动终端时方便插拔。

配线架与交换机如何连接?

由上述配线架连接方式可知,不管是工作间的配线架还是配线间的配线架其后端都是空闲状态,在工作间中的配线架一般利用网线将其与服务器连接起来,在配线间中的配线架一般利用网线将其与交换机连接起来,那么配线架与交换机是如何连接的呢?那就需要看配线架的类型及配线架的连接方式。类型不同、连接方式不同,配线架与交换机的连接方案也会不同。

在配线架与交换机连接前,先确定配线架和交换机的存放位置,然后根据需要选择合适长度和数量的网线,最后根据配线架的类型及连接方式进行布线连接,具体连接如下:

1.110打线式配线架直连布线方案

直连布线方案就是采用了上述配线架连接方式其中的一种方式,利用网线将工作间的配线架和配线间的配线架连接起来。由于110打线式配线架的后置面板是打线模式,因此需要我们将网线打上去,不能直接使用网线。110打线式配线架打线步骤如下:

首先使用剥线刀将网线外壳剥离开(预留长度40MM),然后按照国际标准T568B或T568A线序将网线打入线夹中,最后利用打线刀将网线压接并剪切完即可。

其他线可按照上述步骤将其打入到配线架上,需注意的是所连接的网线需用线缆扎带将其固定在托线架上,可有效保护网线,且方便管理维护。

随着如今网络部署的快速发展,为满足数据中心服务器的操作系统和应用程序的需求,网络布线不仅需要保证其性能和质量,还能符合简单易部署的要求,飞速(FS)可为您提供的当下数据中心和其他高密度环境中最完善的铜网综合布线系统解决方案。以上所提供的产品均符合国际标准,品质优良,是网络综合布线的不二选择。

2.直通型配线架交叉布线方案

交叉布线方案就是采用了上述配线架连接方式的另一种方式,在水平链路中添加两个配线架,利用网线将水平链路中两个配线架的一端连接起来,然后水平链路中两个配线架的另一端分别通过网线与工作间的配线架和配线间的配线架连接。由于采用的是直通型配线架,因此可直接使用网线将配线架和交换机连接起来,注意网线是插在交换机的电口上。

友情提示:建议所有网线使用标签将其进行标识,方便管理维护。

总结

不管是现在还是未来数据中心的网络综合布线都需要可扩展且可管理线缆的基础设施,其中配线架可依靠自身可扩展和管理功能满足网络综合布线的高密度/高效率布线需求。配线架一直以来都是飞速(FS)专心研发的产品,成功获取了ISO、ROHS、CE、REACH和FCC等认证,其品质优良,可放心选购,欲知详情可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852。