中文

详解六类网线类型及应用

发布于 2021年12月24日 by
3.7k

早前,六类网线的价格是超五类网线的1.5倍,对于铜缆布线来说成本过高,绝大数用户都会选择超五类网线。如今,随着技术的成熟,六类网线的价格已大幅度降低,越来越多的用户更倾向于使用高带宽的六类网线。下面这篇文章将详述六类网线类型及其应用,揭开它神秘的面纱。

什么是六类网线?

六类网线又叫Cat6网络跳线,是由美国电子工业协会 (EIA) 和电信工业协会 (TIA) 定义的以太网电缆标准。它由四对双绞线构成,采用RJ45连接器,支持高达10Gbps的传输速率。众所周知,六类网线广泛应用于千兆以太网,最远传输距离为100米,而应用在万兆以太网中传输距离仅为37m~55m。

六类网线的应用

相比超五类网线,六类网线虽然价格更高,但抗干扰能力强、性能更稳定,适用于PoE供电,最大能提供30W的功率。如今,六类网线因具有更低的衰减、更强的抗串扰能力和支持千兆网络等优势,广泛应用于中小型企业和家庭网络。

六类网线有哪些类型?如何选择?

六类网线按照不同维度可分为多种类型,选择何种六类网线因应用场景而异。

按照屏蔽类型分:非屏蔽和屏蔽六类网线

非屏蔽(UTP)六类网线由4对不同颜色的铜线相互绞合而成,可以减小噪声和串扰的影响,屏蔽(STP)六类网线内部带有铝箔或编织网屏蔽层,可保护电缆免受电磁干扰 (EMI),是高速网络应用的理想选择。总的来说,家庭或企业布线时,考虑到成本,选择非屏蔽六类网线即可,而对于高干扰区域和室外或墙内布线而言,屏蔽六类网线是优选方案。

关于非屏蔽和屏蔽网线的更多知识,详见《UTP网线和FTP网线,哪一种更适合超六类布线?》一文。

按照内部导体结构分:单股和多股六类网线

单股六类网线的每根线芯由单根导体组成,虽然灵活性不高,但更耐用,因此非常适合家庭安装以及室外和墙内布线;多股六类网线的每根线芯由多根细导体组成,线缆的抗弯曲性能更强、灵活性更高,但它在长距离传输中损耗较大,因此多股六类网线通常适用于短距离应用。另外,由于信号衰减大,理论上多股六类网线长度最好不超过6米,避免影响传输性能。

单股和多股六类网线

按照护套防火等级分:CM、CMR和CMP六类网线

若您不清楚CM、CMR和CMP防火等级之间的区别,可以先阅读这篇文章进行简单了解: 《CM/CMR/CMP防火等级有何区别?CM/CMR/CMP级电缆网线如何选?》

目前,CM六类网线防火等级最低,适合安装在住宅或单层建筑内;其次是CMR六类网线(Riser级电缆),它可防止火焰通过通风口或竖井(如电梯井、管道井等)在楼层之间蔓延,因此常用于室内的垂直干线子系统中;CMP六类网线(Plenum级电缆)防火等级最高,其外护套由氟材料(如PTFE聚四氟乙烯,FEP氟化乙丙烯)制成,可阻止火焰蔓延,并且在燃烧时不会产生大量烟雾或有毒气体,现广泛用于建筑物内的通风系统(如通风管道)和其他空气流通环境中的水平布线中。

按照护套防火等级分:CM、CMR和CMP六类网线

六类网线制作指南

当现有的六类网线无法满足布线需求时,我们可能需要为某些特定应用自制网线,比如T568A线序的六类网线制作成T568B线序的六类网线。下文将为您详细讲解六类网线的接线操作,便于您快速制作出理想的六类网线。

剥线:使用剥线钳将网线的外护套剥去约2到3厘米。

排线:按照T568A/T568B标准顺序排列线芯。

剪线:使用剥线/压线钳剪齐线芯。注意:线芯外留长度不宜过长(否则会影响连接性能),一般在1.2~1.4厘米之间。

插线:将线芯按照接线顺序完全插入RJ45水晶头中,并检查8根线芯是否已经整齐地排列在水晶头里。

压线:使用压线钳用力压紧水晶头。 重复:重复以上步骤制作网线的另一端。

测试:将网线两端分别插入网线测试仪的主机和副机,后观察主机和副机上的8个小灯是否按顺序亮,若是,即该网线可以正常使用,若顺序不对或个别灯不亮,即代表网线不通或线芯排列错误,需要重新制作。(注意:网线插入测试仪前,需先将其水晶头金属触点上的污物、锈渍等处理干净)

如何制作网线