中文

你不得不知的光纤适配器知识

发布于 2021年11月26日 by
5.2k

光纤适配器能够准确地连接两个连接器,并确保在传输最多光源的同时,尽可能降低损耗,主要用于光纤跳线与光纤跳线或者光纤跳线与设备之间的连接。那么,您知道光纤适配器都有哪些类型吗?选择光纤适配器要考虑哪些因素以及使用光纤适配器后该如何正确清洁呢?下面将为大家介绍关于光纤适配器的相关知识,为您解答以上疑问。

 

光纤适配器是什么

光纤适配器是光纤通信中应用最广泛的基础元器件之一,也被称为光纤耦合器或光纤法兰,通常应用在电信网络、有线电视网络和区域网络中的光纤链路连接中。光纤适配器的作用主要是在较小损耗(即对系统影响极小)的情况下实现相同或不同光纤活动连接器的对接。众所周知,光纤连接的关键是光纤纤芯的精确对准,但传统的连接方法存在着一定的缺陷,如焊接容易产生裂纹、气孔、夹渣、未熔合或未焊透等。而光纤适配器与之不同的是,它的内部自带对准套管,可以高精度定位光纤连接器,确保连接的准确性,以实现光纤跳线之间的高性能连接。

 

光纤适配器的常见类型

光纤适配器有多种类型,下文主要介绍LC光纤适配器、FC光纤适配器、SC光纤适配器以及裸光纤适配器这四种常见的光纤适配器类型。

LC光纤适配器

LC光纤适配器的接头为小方形,根据光纤类型的不同分为单模和多模LC光纤适配器,接头类型有LC-LC、LC-FC、LC-SC、LC-ST和LC-MU等。LC光纤适配器可安装在适配器面板上,用于连接LC光纤跳线或LC光纤连接器等。

FC光纤适配器

FC光纤适配器接头为圆形,与LC光纤适配器类型相似,有单多模之分,接头类型有LC-FC、SC-FC和FC-ST等。这种光纤适配器外部采用金属外壳和陶瓷套管,紧固方式为螺丝扣,稳定可靠,可用于连接FC光纤跳线或FC连接器。

SC光纤适配器

SC光纤适配器接头为大方头,类型多样,例如标准的母头-母头SC光纤适配器和混合型的SC光纤适配器(如SC-LC光纤适配器)。目前,大多数SC光纤适配器都采用的是陶瓷套管,但也会见到采用青铜套管的多模SC光纤适配器。SC光纤适配器的特点是抗压强度较高、插入损耗波动小,且安装密度高、稳定可靠,可用于连接SC光纤跳线或SC连接器。

裸光纤适配器

裸光纤适配器作为一种特殊的光纤适配器,可将裸光纤线缆连接到光器件,这种类型的适配器允许线缆安装到连接插槽中,无论是插入配件还是插入电子设备。

 

选择光纤适配器需要考虑的因素

由于光纤适配器的种类较多,并且不同的供应商供应的光纤适配器的外观也极为相似,您可能会出现不知道如何选择的情况。一般来说,在选择光纤适配器时,您应该考虑以下两点。

连接器和线缆类型

首先,根据连接线缆类型和连接器类型确定光纤适配器类型。如:

1、光纤适配器连接单模光纤跳线,则选择单模光纤适配器,若连接多模光纤跳线就选用多模光纤适配器。

2、光纤适配器两端连接的连接器类型相同,选择同接头类型的光纤适配器,比如LC-LC光纤适配器,但如果连接的连接器类型不相同,则需要选择混合型光纤适配器,如LC-SC光纤适配器。具体选择什么接头的光纤适配器,需基于所连接的连接器类型而定。

对准套管的材质

其次,优先选择陶瓷准套管材质的光纤适配器。对准套管是光纤适配器中最重要的部件,有一些制造商会选择金属作为对准套管的材质,但经过验证,采用陶瓷制作的光纤适配器的使用效果远好于使用金属作为对准套管的光纤适配器,这是因为陶瓷的晶体结构非常坚硬,不会像金属材质那样随着时间的推移而变形,因此它可以实现快速对齐的同时实现高精度光纤端面连接。飞速(FS)光纤适配器均采用国外进口陶瓷套管,高密度生产工艺,可实现高精度光纤端面连接。

 

光纤适配器的清洁方法

虽然光纤适配器比较小巧,属于光纤布线中的小部件,但这并不影响它在光纤布线系统中的重要地位,并且它和其他光纤设备一样,需要定期进行清洁。主要的清洁方法有两种,即干清洁与湿清洁。

  • 干清洁:首先,将一个干燥的清洁棒插入光纤适配器内,并转动清洁后取出,然后将清洁棒对准套管里面,清洁光纤适配器内部的连接器,并检查连接器的端面是否有污染。

  • 湿清洁:首先,用清洁棒蘸取光纤清洁液,将湿润的清洁棒插入适配器内,并在对准套管表面转动清洁棒,然后再取一根干燥的棉签清洁光纤适配器内部的连接器,再检查连接器端面是否有污染。

 

结束语

对于光纤适配器而言,光纤对准十分重要,如果光纤没有正确对准,那么在连接处会出现较大损耗,如果损耗过大,也会导致网络不能运行。在光纤通信系统中,无论组件多么简单或多小,它也会对整个系统有着至关重要的作用。另外,飞速(FS)有多种类型的光纤适配器可供您选择,它们具有插入损耗低、互换性和重复性好、耐高温和酸碱以及性能稳定等优点,无疑是您光纤链路连接的理想选择。欲了解更多关于光纤适配器产品详情,可以进入飞速(FS)官网查看产品详情页、咨询客服或者拨打VIP热线:400-865-2852。