飞速(FS)MTP®光纤跳线系列——数据中心布线理想选择
数据中心的重要定位要求其使用的光纤跳线具有高性能和高可靠性。飞速(FS)MTP®系列光纤跳线能够以简单的安装方式快速部署高密度链路,优化线缆管理,确保充分利用通道空间,大幅减少安装时间和成本。
飞速(FS)MTP® 系列光纤跳线产品——多功能且可靠的数据中心选择
高性能连接头和光纤
高品质的组件是飞速(FS) MTP®系列光纤跳线的核心优势。这些MTP®系列光纤跳线采用的US Conec MTP®连接头,具有低插损、卓越的光学性能和节省空间的优势,且完全兼容MPO连接器。同时飞速(FS)MTP®系列光纤跳线跳线还采用了康宁ClearCurve®光纤,具有出色的弯曲和抗压性能。高品质的连接头和光纤确保了稳定可靠的数据传输。通过与值得信赖的知名品牌合作,飞速(FS)MTP®系列光纤跳线确保了可靠的性能和出色的用户体验。
卓越的防火性能
飞速(FS)MTP® 光纤跳线符合Plenum(OFNP)和LSZH标准,具备卓越的防火性能。OFNP线缆具阻燃和燃烧时不产生毒烟或蒸汽的优势。LSZH线缆燃烧时不会发出有毒烟雾,具有环保和安全优势。不同的线缆符合不同的标准,具体标准可参考产品详情页的介绍。凭借其卓越的防火性能,飞速(FS)光纤为用户提供了更多安全保障。
完整的FHD®光纤产品体系
飞速(FS)MTP®系列光纤系列拥有多种类型的MTP®/MPO光纤跳线、MTP®/MPO分支光纤跳线、MTP®/MPO主干跳线和MTP®/MPO 转换光纤跳线,为您提供多样化的产品选择。此外,飞速(FS)还提供一系列即插即用的FHD®光纤跳线管理产品,如FHD®光纤配线盒、光纤适配器面板、光纤配线箱等等。当与MTP®系列光纤跳线一起使用时,这些FHD®管理产品可以帮助数据中心实现高密度布线,从而提高网络连接的效率。
探索飞速(FS)MTP®系列光纤跳线产品系列
飞速(FS)提供智慧且高成本效益的光纤布线解决方案,以下是飞速(FS)MTP®系列光纤跳线产品系列介绍。
MTP®/MPO光纤跳线
MTP®/MPO光纤跳线在两端配备MTP®/MPO连接头(母/公)用以将光模块连接成一个链路,一般应用于机柜内光模块、MTP适配器面板、交换机的互联,通常可容纳12、16、24、48、72和144根光纤。该光纤跳线支持多模OM3/OM4/OM5和单模OS2两种线缆类型。多模OM3/OM4/OM5 MTP®/MPO光纤跳线适用于短距离传输,而单模OS2 MTP®/MPO光纤跳线更适用于长距离传输,因为与OM3/OM4/OM5光纤相比,其模式色散更低,带宽更高。需要注意的是, MTP®/MPO光纤跳线可实现的最大传输距离取决于所使用的相应光模块。如下表所示。
最大传输距离 | OS2 | OM3 | OM4 | OM5 |
---|---|---|---|---|
10GBASE-SR(850nm) | / | 300m | 400m | 400m |
40G SWDM4 | / | 240m | 350m | 440m |
100G SWDM4 | / | 75m | 100m | 150m |
QSFP-PIR4-40G | 2km | / | / | / |
OSFP800-PLR8-B2 | 10km | / | / | / |
此外,MTP® PRO光纤跳线支持引脚切换功能,方便用户在不拆卸连接头的情况下使用工具更改极性。这种便于使用和安装的现场工具有助于解决极性问题,节省时间和成本。
MTP®/MPO分支光纤跳线
MTP®/MPO 分支光纤跳线(又称扇出光纤跳线)一端配备MTP®/MPO连接头,另一端配备8/12/16/24个双工LC/FC/MDC连接头。分支光纤跳线可以与光模块、交换机和其他设备组合使用,实现网络升级,如在更低插损和更高性能下从10G到40G的迁移。
MTP®/MPO主干跳线
MTP®/MPO主干跳线专为数据中心的高密度布线需求而设计,能够节省空间并减少线缆管理问题。通过其稳定的信号传输,确保了系统设计的灵活性与可靠性。该主干跳线还支持更紧密的光纤弯曲,以实现松弛存储和布线。
与MTP®/MPO光纤跳线相比,MTP®/MPO主干跳线的主缆部分为双护套结构,可承受更多走线压力,多用于机柜与机柜之间的互联。此外,MTP®/MPO主干跳线通过优化光纤管理,加快部署速度,从而有效降低安装成本。
MTP®/MPO 转换光纤跳线
MTP®/MPO 转换光纤跳线支持引脚切换功能,方便用户在不拆卸连接头的情况下使用工具更改极性。这种便于使用和安装的现场工具有助于解决极性问题,节省时间和成本。同时该转换跳线在两端都配备了MTP®连接头,常用的有24芯到2×12芯、24芯到3×8芯的MTP®系列转换跳线。飞速(FS)光纤跳线提供多种长度选择,如常规的1/3/25/100米数等等,以及其他的定制米数。
选择飞速(FS)MTP®光纤跳线用于高速数据中心
高品质产品
飞速(FS)MTP®光纤跳线采用知名品牌连接器和高品质光纤,以确保减少故障和维护问题。每根跳线都经过严格质量测试,如3D干涉仪测试,以确保高性能和可靠性。此外,这些光纤跳线符合ISO和RoHS等行业标准和认证,能够为客户提供良好的使用体验和可靠的产品性能。
免费技术支持和快速交付
飞速(FS)提供全面的技术支持,包括安装教程、现场部署支持和故障排除,确保产品的顺利运行。飞速(FS)的智能化仓储系统可确保产品能够及时安全地送达,支持订单实时查询与跟踪,并根据产品库存进行灵活调货与补货,可实现快速交付,保障项目正常运行。
结论
总之,飞速(FS)MTP®系列光纤跳线产品系列是高速数据中心应用的理想选择。其广泛的产品体系,包括MTP®/MPO光纤跳线、MTP®/MPO分支光纤跳线、MTP®/MPO主干跳线和MTP®/MPO 转换光纤跳线,可以满足数据中心的各种需求。凭借其出色的性能,飞速(FS)MTP®系列光纤跳线产品是数据中心高密度链路的可靠和高效解决方案。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日