SFP光模块有多少种类型?
目前有许多1G SFP光模块类型,例如RJ45 SFP电口模块、SFP光模块和SFP WDM模块,它们有何不同,如何选择合适的光模块?本文将重点探讨其线缆类型、传输距离、传输速率和应用。
光纤类型
1G以太网SFP光模块可以在光纤和以太网线缆上工作,因此按照光模块光纤类型主要分为SFP光模块和SFP电口模块。
SFP光模块可以根据使用的光纤类型将其分为单模SFP光模块(适用于单模光纤)和多模SFP光模块(适用于多模光纤),因为它们与不同的光纤跳线线缆相匹配。表1说明单模SFP和多模SFP光模块类型之间的区别。
规格参数
|
多模SFP光模块
|
单模SFP光模块
|
|
---|---|---|---|
光纤类型
|
62.5/125µm或50/125µm 多模
|
9/125µm 单模
|
|
工作波长
|
在850 nm和1300 nm之间
|
在1310 nm和1550 nm之间
|
|
颜色编码
|
黑色
|
蓝色 1310nm SFP 黄色 1550nm SFP
|
|
传输距离
|
100m / 550m
|
2km到200km
|
线缆直径
对于多模SFP光模块,最常见的多模SFP光模块是850nm波长,最大传输距离为550m。如果需要扩展多模传输距离,还可以选择1310nm波长,最大传输距离为2km。
对于单模SFP光模块,它们可以传输距离从10km到200km不等,非常适合长距离传输。表2展示飞速(FS)1000Base单模和多模SFP光模块的传输距离。
|
产品
|
波长
|
最大传输距离
|
接头
|
---|---|---|---|---|
多模SFP光模块
|
850nm
|
550m
|
LC双工
|
|
1310nm
|
2km
|
LC双工
|
||
1310nm
|
20km
|
LC双工
|
||
1310nm
|
40km
|
LC双工
|
||
单模SFP光模块
|
1550nm
|
40km
|
LC双工
|
|
1550nm
|
80km
|
LC双工
|
||
1550nm
|
120km
|
LC双工
|
||
1550nm
|
160km
|
LC双工
|
||
BiDi光模块
|
1310nm/1550nm, 1310nm/1490nm, 1510nm/1590nm
|
2km~160km
|
LC双工/单工
|
|
WDM SFP光模块
|
1270nm~1610nm
|
20km~160km
|
LC双工
|
|
C17~C61
|
80km~100km
|
LC双工
|
工作温度
市场上有商业级和工业级SFP光模块。商业级SFP光模块支持0~70°C(32~158°F)温度范围。通常适用于标准室内环境,如数据中心或企业。
工业级SFP模块可以在-40~85°C(-40~185°F)的温度范围内工作。它们专为户外环境中的工业交换机设计。
SFP光模块发展趋势
高速和高带宽的趋势是必然的,从快速以太网到千兆以太网,然后到10Gb、40Gb、25Gb和100Gb以太网。自SFP光模块的开发以来,现代化的技术进步已逐渐展现。即,SFP+光模块用于10Gb以太网,SFP28光模块用于25Gb以太网,QSFP光模块用于40Gb以太网,QSFP28光模块用于100Gb以太网。
应用
根据不同的应用,SFP光模块通常按以下类型进行分类:
常规SFP:最常见的通过双绞线进行数据传输的光模块。
BIDI SFP:可以在单纤线上进行信号的接收和发射。
WDM SFP:支持CWDM/DWDM传输,以充分利用带宽的同时节省光纤布线。
SONET/SDH SFP:与SONET/SDH和ATM标准兼容,涵盖了从OC-3/STM-1(155 Mbps)到OC-48/STM-16(2488 Gbps)的标准数据速率范围,适用于多模(MM)、短距离(SR)、中距离(IR1)和长距离(LR1/LR2)应用。
PON SFP:用于中央办公室的光线终端(OLT)和用户端的光网络终端/单元(ONT/ONU)。
SONET/SDH SFP与SONET/SDH和ATM标准兼容,涵盖了从OC-3/STM-1(155 Mbps)到OC-48/STM-16(2488 Gbps)的标准数据速率范围,适用于多模(MM)、短距离(SR)、中距离(IR1)和长距离(LR1/LR2)应用。
光纤通道SFP:一种高速网络技术(通常以1Gbps、2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps和128Gbps的速率运行),主要用于将计算机数据存储连接到SAN数据中心环境中的服务器。