中文

常见的8种光模块质量认证介绍

发布于 2021年07月16日 by
1.7k

随着光通信行业不断的前进,市场上光模块供应商越来越多,其中不乏一些想鱼目混珠的商家。那么如何在众多的第三方供应商中选出高质量和高性能的光模块呢?质量管理体系是一种判断光模块品质的可行方法。本文将为您详细介绍光模块质量认证。

光模块质量认证

从根本上来说,光模块质量认证旨在评估光模块的可用性、安全性和品质。下面将重点介绍光模块的8种重要认证。

光模块质量认证

ISO 9001:2015

ISO 9001(ISO:国际标准化组织)是ISO9000族标准中唯一需要认证的标准,其中规定了质量管理体系要求。ISO 9001:2015是指2015年颁布版本,该标准对从事光纤产品(包含光模块)开发、生产和供应服务的公司有效。符合ISO 9001:2015标准的生产环境的光模块可确保其高质量。

RoHS指令

RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,该标准指出在制造电气和电子设备过程中禁止有害物质的使用,包含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸苄基丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯等14种限制物质。也即是说,符合RoHS认证的光模块则属于环保产品,在制造使用过程可减少对人和环境造成的危害。

REACH法规

REACH(化学品注册、评估、许可和限制)是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,旨在通过尽早地识别化学物质的固有特性来改善对人类健康和环境的影响,保护人类健康和环境,提高欧盟化学工业的竞争力。遵循REACH法规的光模块将降低化学污染的风险,为用户提供安全的产品。

CB认证

CB体系(即电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE(即国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织)运作的一个国际体系,CB流程是基于“电工产品合格测试和认证的世界体系”的国际协议而建立,测试的结果(即CB测试报告和CB测试证书)可得到体系内的国家(53个)认可。也就是说,拥有CB证书和测试报告的光模块属于具有安全性的电气产品。

CE认证

CE认证是某些产品强制要求的欧盟标志,以表明其符合欧洲指令中规定的基本健康和安全要求。也就是说,加贴CE标志的光模块符合安全、卫生、环保和消费者保护等要求。

FCC

FCC认证是美国制造或销售的电子产品上使用的认证标志。它主要是用来证明来自设备的电磁兼容性(即EMC,电磁干扰和电磁敏感性)处于联邦通信委员会批准的范围内。符合FCC标准的光模块具备合理管理无线电波和磁场的能力。

FDA

FDA(食品药物管理局)是由美国过会和联邦政府授权,其主管范围广泛,涉及品、药品(包括兽药)、医疗器械、食品添加剂、化妆品、动物食品及药品、酒精含量低于7%的葡萄酒饮料以及电子产品的监督检验,产品在使用或消费过程中产生的离子、非离子辐射影响人类健康和安全项目的测试、检验和出证等。符合FDA认证的光模块不会产生有害和不必要的辐射。

RCM

RCM是澳大利亚与新西兰监管机构拥有的统一标识,一般情况下,出售的电气产品符合AS NZS 4417.1、AS NZS 4417.2、EESS和RCM标准,否则不能确保出售电气产的安全性。也就是说,获得RCM认证的光模块符合安规和EMC要求。

总结

光通信行业的蓬勃发展见证了众多光通信产品的升级迭代,如光模块。但无论光模块进行什么优化,品质始终是光模块的重中之重,而越多的质量认证是光模块高品质的佐证。为了防止不合格的光模块流入市场,净化市场环境,光模块质量认证需严格且精细。