中文

PoE交换机对比PoE+和PoE++交换机该如何选购?

发布于 2020年04月04日 by
8.9k

以太网供电技术(Power over Ethernet,简称PoE)是一种基于局域网(LAN)的供电技术,它可以实现在以太网中通过网线传输电力与数据到设备端。该技术的应用可以大大降低运营成本,节省运营时间。目前,市面上有各式各样基于PoE技术的交换机,主要有PoE交换机、PoE+交换机、以及PoE++交换机。而对于这些交换机,你否有所了解?是否知道它们各自又有哪些区别呢?

什么是PoE?什么是PoE交换机?

PoE(又指IEEE 802.3af标准)是一项由IEEE 802.3工作组于2003年颁布的基于以太网供电系统的新标准。该标准规定受电端设备(PD),如VoIP电话在受电过程中仅需使用同一根网线中的两对双绞线即可通电,其PoE功耗最高可达12.95W。想了解更多关于PoE的知识,可点击查看《关于PoE供电,你想知道的这里都有》

PoE交换机也称PoE供电交换机,是一项基于PoE技术的应用。它是能通过一根网线同时为受电终端提供电力与数据传输的交换机,属于一种供电端设备(PSE)。想了解更多关于PoE交换机及其工作原理的知识,可点查看【疑问解答】PoE交换机是什么?为什么需要PoE交换机?一般来说,一台符合802.3af标准的PoE交换机每端口可支持的最大供电量为15.4W,供电电压为44V-57V。而与此台PoE交换机相连接的PoE设备输入电压为37V-57V。

什么是PoE+?什么是PoE+交换机?

PoE+(又指IEEE 802.3af标准)作为对PoE技术的一种升级,是一项发布于2009年的PoE技术标准。随着PoE技术的广泛应用,一些诸如无线AP的受电端设备所需供电量远远超过12.95W。为了解决这一问题,IEEE 802.3工作组发布了旨在为设备提供更高电量的PoE+技术。

PoE+交换机类似我们上面所提到的PoE交换机,也是通过一根网线向PoE终端设备供电。不同的是,PoE+交换机每个端口的最大供电量为30W,供电电压为50V-57V。而受电端设备所接收的最大供电量可提升至25.5W,电压则增至42.5V-57V。

什么是PoE++?什么是PoE++交换机?

随着PoE应用市场的不断发展, IEEE 802.3标准这一大家族在2018年又一次迎来了新的成员:IEEE 802.3bt标准。至此,PoE++技术也应运而生。在IEEE 802.3bt标准下,PoE++技术有两种分支类型。其中一种名为Type3的PoE++技术可通过同根网线的两对或是四对双绞线进行供电,可为受电端设备提供的输入电量高达51W。另一种为Type4PoE++技术,需要通过网线的所有线对为PoE终端设备供电,输入电量可达71W。另外,市面上还有一种基于IEEE 802.3bt标准的PoE技术叫做UPOE(universal power over Ethernet)。该技术为思科专有,工作模式类似于Type3PoE技术(PoE++),可为受电端设备提供的输入电量为51W。因而,一些业内人士也会把UPOE看作PoE++。

PoE++交换机作为对PoE交换机和PoE+交换机的升级,其Type3PoE++交换机每端口可提供的供电能力高达60W,Type4为100W。参考下面表格可查看PoE++交换机及其他两类交换机的具体参数情况。

交换机类型 PoE交换机 PoE+交换机 PoE++交换机
IEEE标准 IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
PoE种类 Type 1 Type 2 Type 3/ UPOE Type 4
最大输入功率(PD) 12.95W 25.5W 51W 71W
最大输出功率(交换机) 15.4W 30W 60W 100W
输出电压(交换机) 44–57V 50–57V 50–57V 52–57V
输入电压(PD) 37–57V 42.5–57V 42.5–57V 41.1–57V
支持的线对模式 2对 2对 2对,4对 4对
支持的网线类型 Cat3及以上 Cat5及以上 Cat5及以上 Cat5及以上

PoE交换机对比PoE+和PoE++交换机该如何选购?

从前面的介绍中我们可以看到PoE交换机对比PoE+和PoE++交换机在供电大小和工作模式方面都有所不同。而这些差异也会对各自的应用产生相应的影响。

PoE vs PoE+ vs PoE++ Switch.jpg

图1:PoE交换机、PoE+和PoE++交换机的差别对比

一台基于802.3af标准的PoE交换机通常每端口的供电量不超过15.4W,可连接VoIP电话、传感器、测量仪表、带有两对天线的无线AP、静态监控摄像头等等终端设备。 而PoE+交换机则可支持性能更高的可移动式缩放摄像头、带有六对天线的无线AP、IP电话等等。

具有更高供电能力的Type3PoE++交换机则可支持视频会议系统配件的连接以及大楼管理设备等等。Type4PoE交换机则可支持笔记本电脑以及电视等功耗要求较高的设备。

总结

随着人们对设备供电能力要求的增强,以太网供电技术也不断完善和发展。在这一趋势的推动下,基于PoE技术的交换机也从最初的PoE交换机发展更新至最近的PoE++交换机。本篇文章,我们将PoE交换机、PoE+交换机和PoE++交换机的供电模式及其应用类型进行了简要对比,希望能给相关用户在选购交换机类型时带来一些参考。