中文

单股网线和多股网线有何区别?

发布于 2021年12月28日 by
2.4k

在铜缆布线中,网线仍然占据着主导地位。为保证网络传输可靠、稳定,选择合适的网线至关重要。根据导体结构的不同,网线可分为单股网线和多股网线两种类型。接下来,本文将详细讲解单股网线和多股网线的区别,教您如何为应用选择正确的网线。

单股网线

单股网线的每根线芯由单根导体组成,其中导体通常由直径为22~24AWG(美国线规标准)的裸铜丝或裸铝丝构成。由于线径较大,单股网线的导电性能良好,适用于高速以太网应用。

单股网线

关于线规标准,可阅读《28AWG网线 PK 24AWG/26AWG网线:有何优势?》这篇文章进行了解。

多股网线

多股网线是目前使用最为广泛的网线,每根线芯由多根细导体组成,其中导体通常由裸铜丝或镀锡铜丝(可保护导体表面免受氧化)构成。由于线径小,相比单股网线,多股网线的导电性能较差,广泛应用于室内布线,如数据中心。

单股网线和多股网线:有何区别?

单股网线和多股网线除了在结构和导电性能上不同外,在外观、应用等方面也有所区别:

外观:单股网线通常作为箱装工程网线使用,一般较粗,也叫作硬线,而多股网线通常作为成品网线使用,相对较细,又叫做软线。

柔韧性:单股网线虽然灵活性不高,弯曲易折断,但经久耐用(如耐腐蚀),因此非常适合家庭安装以及室外和墙内布线,多股网线由细导体组成,柔韧性好,灵活性高、抗弯曲性能优良,即使反复弯曲也不易被折断,但衰减较大。

传输性能:由于线径较大,单股网线的直流电阻小(直流电阻越小、信号传输性能越好),可支持更远传输距离和更高速率的应用,而多股网线因线径较小,直流电阻大,尤其在长距离传输中插入损耗较大,因此多股网线通常适用于短距离应用。

应用:单股网线因电性能优良(如导电性能、电气绝缘性能),常用于主干和水平布线,如安装在墙壁、天花板或同一楼层的其他区域之间,多股网线因弯曲性能好,适用于高密度和狭窄空间布线,如配线架和机柜之间的连接。

成本:由上文可知,多股网线每根线芯由多根导体组成,因此它的制造工艺相对复杂、生产成本高,比同等长度的单股网线价格更昂贵。

结论

综上所述,单股网线和多股网线各有优势,选择何种网线还是基于您的应用需求而定,如高密度布线时优先选择多股网线,而家庭或室外布线,考虑到成本,选择单股网线即可。飞速(FS)专业供应不同类型的单股和多股网线,如Cat5eCat6Cat6aCat7网络跳线。