中文

Uniboot 光纤跳线与标准光纤跳线:选择哪一种?

更新于 2023年09月19日 by
812

Uniboot 光纤跳线以其高密度特性而广为人知。随着数据中心向着更高密度不断发展,Uniboot 光纤跳线的应用逐渐增多。下面,让我们来探讨一下 LC Uniboot 光纤跳线LC 标准光纤跳线 的区别,以及各自适用场景。

LC Uniboot 光纤跳线与 LC 标准光纤跳线:有哪些区别

光纤跳线结构

LC 标准光纤跳线:普通 LC 双工连接器通常由两个独立的 LC 单工连接器通过夹子连接而成,每个连接器容纳一根光纤。

LC Uniboot 光纤跳线:LC Uniboot 光纤跳线采用独特的设计,将两根光纤组合在一个外护套内。与传统的 LC 双工光纤跳线相比,这种创新设计可大大减少线缆数量,最多可减少50%。通过减少光纤跳线总直径,LC Uniboot 光纤跳线能更有效地利用空间,是数据中心和电信机架等高密度环境的理想选择。

lc standard vs lc uniboot

极性转换

LC 标准光纤跳线:传统 LC 双工光纤跳线的极性转换可能很不方便,尤其是在数据中心等高密度布线环境中。通常情况下,标准光纤跳线进行极性转换需要额外的工具和重新端接光纤跳线,从而浪费时间和金钱。此外,不正确的操作还可能导致各种故障。

LC Uniboot 光纤跳线:与标准 LC 光纤跳线相比,LC Uniboot 光纤跳线因其独特的连接器设计(如扁平夹式连接器或调换式连接器)而更易于转换极性。通常情况下,只需几个简单的步骤,无需其他工具即可转换极性。需要注意的是,LC Uniboot 光纤跳线有多种版本,极性转换步骤也可能不同。下图展示了两种最常用的 LC Uniboot 光纤跳线及其极性转换步骤。

reverse polarity

注:LC Uniboot 连接器有多种类型:扁平卡扣式、推拉式和调换式。扁平卡扣式 LC Uniboot 光纤跳线 采用平夹结构,可在连接器之间留出额外空间。推拉式 LC Uniboot 光纤跳线 可在高密度空间内无需工具快速插拔。调换式 LC Uniboot 光纤跳线 设计独特,无需使用任何工具即可转换极性。

LC Uniboot 光纤跳线与 LC 标准光纤跳线:选择哪一种

空间限制:如果您的应用环境存在空间限制,如高密度机架或小型机柜,LC Uniboot 光纤跳线可能是更好的选择。其紧凑的设计可减少光纤跳线占用空间,提供更好的布线和光纤跳线管理。此外,Uniboot 连接器采用推拉式设计,即使在高密度布线中,无需任何工具即可实现快速插拔。

灵活耐用:LC Uniboot 连接器具备可转换极性的插头,无需工具即可轻松转换,具有极高的灵活性。此外,飞速(FS) LC Uniboot 光纤跳线采用优质材料制作,确保产品坚固耐用。

节约成本:一般来说,LC 标准光纤跳线的价格约为 LC Uniboot 光纤跳线的一半。如果您的网络已经使用 LC 标准连接器,并且没有特定的空间或灵活性要求,继续使用 LC 标准光纤跳线可能是更经济、更方便的选择。

结论

一方面,LC Uniboot 光纤跳线采用更容易极性转换、节省空间的设计,同时提供多种连接器选择等优势。另一方面,LC 标准光纤跳线具有成本和时间上的优势。在 Uniboot 光纤跳线和标准光纤跳线之间做出选择取决于您的具体需求。飞速(FS) 提供多种产品,包括 LC Uniboot 光纤跳线和 LC 标准光纤跳线,以满足不同用户的布线需求。