什么是工业交换机?
如今,工业交换机在能源、环保、交通、智慧城市监控等各个行业都发挥着至关重要的作用,其需求也日益增长。本文将全面介绍工业交换机,帮助你进一步加深了解。
什么是工业交换机?
工业交换机,又称工业以太网交换机,是专为工业环境设计的网络技术设备。其主要功能是为工业网络提供可靠、高速的数据传输,其中包括10G工业交换机,以实现更快的传输速率。通常情况下,工业以太网是管理各种类型工业设备之间通信的一种经济高效的方式。
一般来说,10G工业交换机可以承受-40°C~75°C的冲击、振动和极端波动。因此,你会发现10G工业网络交换机在交通运输、能源行业等方面发挥着重要作用。
工业交换机有哪些特点?
根据功能和特点,工业交换机可分为非管理型或管理型工业交换机、工业PoE交换机或非PoE交换机、DIN导轨交换机或机架式交换机等。以下是工业以太网交换机的主要特点。
适合工业环境的优秀结构
工业交换机通常采用坚固的结构,例如具有IP30、IP40或更高防护等级的耐用外壳。一些网络交换机甚至配备了6KV防雷保护,以防户外使用时受到雷击造成损坏。凭借坚固耐用的设计,工业网络交换机可以在-40°~75°C的极端温度下稳定传输数据。
例如,飞速(FS)IES3100-8TF工业交换机 之一配备了坚固的IP30铝金属外壳。它可以在极端温度从-40°~75°C下传输数据,并且能够承受高强度的振动和冲击。
快速环网,快速冗余
飞速(FS)IES5100-24TF工业交换机 将先进的ERPS(以太网环形保护交换)技术和生成树协议(802.1sMSTP)集成到工业网络中,有助于提高恶劣条件下的系统可靠性。在简单的环网中,数据链路的恢复时间可以快至50ms。
冗余电源设计
停电是影响工业交换机故障率的一个重要因素。为了避免电源故障,工业网络交换机通常采用双电源冗余。这种设计可以在恶劣环境下保证连接的稳定性和可靠性。
DIN导轨和壁挂式两种灵活安装选项
大多数工业交换机都提供DIN导轨或壁挂式安装选项。对于DIN导轨安装,它是在恶劣环境中有效利用机柜空间的理想选择。此外,它还有助于简化安装。DIN导轨工业交换机可以很容易地连接到标准组件导轨安装系统或标准机柜机架内的长金属条上。此外,带有DIN导轨安装选项的工业交换机确实有助于保护敏感的电气设备。
无风扇设计
工业交换机通常使用金属外壳加快散热速度,而不是风扇。工业交换机的无风扇设计可以尽可能地减少灰尘和湿气进入的问题。在这方面,工业交换机确保在工业应用中具有长期可靠性。
工业交换机的用途是什么?
如上所述,工业交换机为工业网络提供高性能和高速的数据传输。此外,它还有不同的速率,从10G到100G不等。因此,公司出于各种原因选择使用工业交换机。
-
恶劣环境耐受性。工业交换机采用坚固耐用的设计,可以在极端温度下工作。它们是恶劣工作环境的理想选择,如石油和天然气平台、户外电气应用等。
-
减少噪音和干扰。工业交换机支持光纤和高速线缆。长距离传输需要光缆,因为高速线缆只能在最远100m的距离内传输数据。在这种情况下,工业交换机可以降低电气噪声并改善点对点网络连接质量。
-
简化网络。非管理型工业交换机非常适合入门级、低优先级网络。它们可以提供基本的数据包过滤,并以相对较低的价格支持5~10个端口的连接。
-
功能增强。网管型工业交换机提供先进的网络管理工具,如改进的流量过滤、网络拓扑和设备映射等。此外,它们提供高度的网络安全性,并帮助您保护通过网络传递的敏感数据。
工业交换机的应用
常规以太网交换机在重要环境中无法可靠准确地传输数据,而具有上述重要特性的工业以太网交换机可以应对恶劣条件。工业以太网交换机的一些典型应用如下:
-
能源行业的工业交换机:以地下矿井为例,在煤矿井下使用工业交换机可以有效阻挡灰尘、污垢和其他可能对设备造成损坏的颗粒物。
-
交通运输行业的工业交换机:工业交换机配备IP40等工业级防护结构,可承受高强度振动和冲击,帮助您获取运动物体产生的数据。
-
变电站中的工业交换机:电力变电站面临的重大挑战是高电磁干扰,而一款强大、可靠、安全的耐恶劣环境交换机是解决这一问题的答案。因为工业交换机具有很强的抗干扰性能,可以在恶劣的电磁环境中工作,而商用交换机不支持这些功能。
-
智慧城市监控中的工业交换机:使用工业PoE交换机为您的PoE设备(如智慧城市监控中的IP摄像机)提供所需的电源是监控人群和交通的明智选择。获取功能强大的工业网络PoE交换机,以更轻松的方式享受简化布线和设备控制的好处。
工业交换机和普通交换机有什么区别?
普通交换机和工业交换机在工作温度、安装方法和应用等方面可能会有所不同。
-
外观。工业交换机通常采用无风扇设计和集成金属外壳来散热。普通交换机通常配备塑料或金属外壳和风扇进行散热。
-
工作温度。工业以太网可以在-40℃~75℃的宽温度范围内运行,而普通交换机只能在0℃~50℃的温度范围内运行。
-
应用场景。工业交换机旨在满足工业环境的需求,在机器和其他设备之间提供可靠的网络连接。家庭或办公室中的网络通常采用标准网络交换机。它们在单个LAN上的设备之间提供基本连接。
-
安装方法。工业交换机可以通过多种方式安装,包括机架式、桌面式、壁挂式和DIN导轨式。但是,普通交换机通常安装在桌面或机架中。
-
电源。在大多数情况下,工业以太网交换机提供双电源冗余。但市场上大多数普通交换机通常只支持单个电源。
飞速(FS)工业交换机一览
飞速(FS)推出了多款工业交换机,包括8口工业以太网交换机、16口工业以太网交换机和24口工业以太网交换机。所有管理型工业交换机可进一步分为DIN导轨交换机/机架式交换机,PoE交换机/非PoE交换机。下表列出了飞速(FS)工业交换机,可供参考。
工业交换机 | IES3110-8TF #138510 | IES3110-8TF-P #138512 | IES3110-16TF #138513 | IES3110-24TF #138515 | IES3100-8TF-P #138511 | IES3100-8TF #138509 | IES3100-8T4F-P #161351 | IES5100-24TF #138514 | IES5100-24FS #161349 | IES5100-16TS #161350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45端口 | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000 Base-T | 8x 10/100/1000 Base-T | 8x 10/100/1000 Base-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 8x 1G RJ45/SFP Combo | 16x 10/100/1000 Base-T |
PoE端口 | — | — | 8x PoE+ | — | 8x PoE+ | — | 8x PoE+ | — | — | — |
时间管理 | PTP | NTP | PTP | PTP | NTP | NTP | NTP | NTP | NTP | NTP |
IP等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP40 | IP30 | IP40 | IP40 | IP40 |
ERPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, 静态路由, MSTP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日