飞速(FS)全面升级产品战略
经过三年多的对光模块产品技术和企业核心能力的刻苦研究和不懈努力,飞速(FS)终于完成了产品技术的全方位升级。这正所谓“不经历风雨,怎能见彩虹”,飞速(FS)的成功是来之不易的。
目前,飞速(FS)全面的产品组合和创新技术使我们成为许多网络设备商光学模块的供应商。利用独立的可插拨式光模块将光器件从设计中分离出来,采用创新和可靠的技术应用于通信和数据连接,产品广泛应用于下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域。飞速(FS)收发器系列产品的传输和路径满足了用户对高性能、低成本、支持所有主要接口及产品外形的要求。这系列产品包括SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP/CFP4等光学收发器,我们的产品完全符合以太网、光纤通道FC、Infiniband、SONET/SDH/OTN、CPRI和PON标准,产品的光纤通道数据传输速度从100Mb/s到100Gb/s。飞速(FS)提供的所有光模块产品均符合最新的国际标准规范,与Cisco、Brocade、Juniper、Huawei、ARISTA、Dell、HP、3COM、Extreme、IBM、Alcatel、Netgear、ZTE等众多品牌厂家交换机、路由器、服务器、防火墙产品完全 。
三年来飞速(FS)的努力不仅体现在产品软硬件设计,还表现在高洁净度的生产车间和极具竞争力的从基础元件到模块的垂直整合生产线。此外,飞速(FS)还有一个强大优势就是管理:建立在现实的市场和符合不同阶段目标之上的管理。在飞速(FS),没有千篇一律,只有以变求新,以变求变,瞬息万变和长此不变的企业演绎。
关于飞速(FS)
飞速(FS)是一家致力于光通讯产品研发设计并提供系统解决方案的公司,是全球光网络器件和光互联领域的市场创新者和应用技术开拓者。在过去四年里,我们建立了一支强大和专业的产品研究与开发、系统化对策解决及供应链管理团队。如今,我们已经同越来越多的世界知名企业建立了合作关系,如CloudFlare, EXFO, Apple, ADTRAN, Avago, EMC等等,他们的云平台和数据中心都在大量使用我们的产品。对于我们的产品和服务,他们均给予了高度评价。今后,飞速(FS)仍会一如既往,为客户以及整个光通讯行业创造更大的价值!
欲知更多,请点击在线客服或拨打400-865-2852。