飞速(FS)获得SGS颁发的ISO三体系认证证书
导读
近日,深圳市飞速创新技术股份有限公司,即飞速(FS),荣获国际公认检验、测试和认证机构SGS正式授予的ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书。此次获得ISO三体系认证证书,标志着飞速(FS)在质量、环境、职业健康和安全方面的管理能力已得到国际专业机构的认可,这是对飞速(FS)高效业务、标准流程、规范管理的肯定。
质量 | 专业与品质管理
ISO 9001是国际标准化组织制定的质量管理体系标准,旨在帮助企业建立和维护有效的质量管理体系,提高产品和服务质量,持续稳定地向客户提供满意且符合预期的合格产品。
飞速(FS)始终把客户需求和产品品质放在首位。通过建立严格的质量管理体系,不断提高管理标准,从产品研发到产品测试、工业设计、售后服务等,每一个环节都经过严格的把控和监督,持续稳定地向客户提供高品质、高标准、可信赖的产品和服务。
质量检验与专业服务 |
环境 | 企业可持续发展
ISO 14001是国际标准化组织制定的环境管理体系标准,为了规范企业和社会团体等所有组织的环境行为,以达到节省资源、减少环境污染、改善环境质量、促进经济持续、健康发展的目的,旨在帮助企业在经济、社会和环境方面取得发展平衡。
通过环境管理体系认证,传递出飞速(FS)具备按照规定的环境保护标准把控产品、服务的能力,也彰显出对于可持续发展的承诺和努力。
赋能可持续发展,提升企业价值,飞速(FS)将ESG(Environment, Social and Governance)的发展理念融入业务发展和企业文化中,在保证自身高质量发展的同时,坚持可持续发展理念,以更明确的实施路径,更专业化和规范化的管理流程,来实现企业长远健康发展。
引入先进设备,优化环境质量 |
人文 | 职业健康与安全
ISO 45001是国际化组织发布的健康与安全管理体系标准,旨在为企业提供科学有效的职业健康安全管理体系规范和指南,提高劳动者身心健康和安全卫生技能,减少企业经营的职业安全风险,促进企业建立现代化管理制度,提升职业健康安全绩效。
飞速(FS)始终关注和重视员工的身心健康和安全,通过定期组织安全教育培训、提供年度体检、改善员工的工作环境、制定安全生产应急预案和应急管理机制等举措,降低职业健康安全风险,提升安全管理绩效,有效促进了公司生产经营的健康发展。
飞速(FS)将继续坚守“以人为本”的原则,加强职业健康安全工作,提高员工职业健康安全责任意识、知识和技能,改善工作环境,有效控制各个环节职业健康安全风险,为员工创造更加安全、健康的工作环境。
完善管理制度,建立和谐产业园 |
结语
此次荣获ISO 9001、14001和45001三体系认证,标志着飞速(FS)在追求卓越之路上迈出了坚实的一步,为可持续发展创造了有力的条件,同时也意味着飞速(FS)已将ESG理念融入企业的治理内核和日常生产经营过程中,将持续为社会创造更多的长期价值。
飞速(FS)将以此为契机,持续增强企业市场竞争力,继续坚持专业化、标准化、规范化的发展方向,全面提升产品和服务能力,保证高品质输出,提供更佳的用户体验,在肩负起企业社会责任的同时,发展成为更加值得信赖的企业!