飞速(FS)10G BiDi光模块解决方案
产品介绍
飞速(FS)10G BIDI SFP+光模块充分利用现有光纤部署,可在单根光纤上进行数据传输和信号接收,充分利用10G网络容量,是一种具有成本效益的光模块解决方案。
图1:飞速(FS)10GBASE BIDI SFP+光模块
产品规格
飞速(FS)10G BIDI SFP+光模块采用WDM技术,实现单芯双向传输。模块的两个波长一个用于上行通信一个用于下行通信,允许数据在单根光纤上来回传输。飞速(FS)10G BiDi SFP+光模块提供1270nm-TX/1330nm-RX,1330nm-TX/1270nm-RX,1490nm-TX/1550nm-RX,以及1550nm-TX/1490nm-RX几种波段,具体参数如下:
波长 | 最大传输速率 | 支持传输距离 | 连接头类型 | 激光器 | DOM | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
1270nm-TX/1330nm-RX | 10.3125Gbps | 10km, 20km, 40km, 60km | LC 单工 | DFB BiDi | 支持 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
1330nm-TX/1270nm-RX | 10.3125Gbps | 10km, 20km, 40km, 60km | LC 单工 | DFB BiDi | 支持 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
1490nm-TX/1550nm-RX | 10.3125Gbps | 80km, 100km | LC 单工 | DFB BiDi | 支持 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
1550nm-TX/1490nm-RX | 10.3125Gbps | 80km, 100km | LC 单工 | DFB BiDi | 支持 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
注意:BiDi光模块必须成对使用,如果一端使用1270nm-TX/1330nm-RX,链路另一端必须使用1330nm-TX/1270nm-RX光模块。
适配设备
飞速(FS)10G BiDi光模块可以适配市场主流品牌交换机,如Cisco、Juniper、Brocade、Dell、Extreme、HW、Ciena、飞速(FS)和其他交换机供应商。下面列出部分适配设备:
品牌 | 系列 | 型号 |
---|---|---|
飞速(FS) | S5850 系列 | S5850-32S2Q |
Cisco | WS 系列 | WS-C4500X-24X-ES |
WS-C3850-48XS-F-E | ||
WS-X4904-10GE | ||
Nexus 系列 | Nexus 9000 N9K-C9396PX | |
Nexus 7000 N77-F348XP-23 | ||
ASR 系列 | ASR 9000 A9K-RSP440-TR |
应用场景
飞速(FS)10G BiDi光模块专为10G长距离链路设计。现在,许多需要大量光纤连接终端的企业和校园正在使用BiDi光模块来取代传统的双工SFP+光模块。下图为10G BiDi SFP+光模块应用方案示意图:
注:10G交换机→10G BiDi SFP+光模块→LC单模单工光纤跳线→10G BiDi SFP+光模块→10G交换机
订单采购
飞速(FS)10G BiDi SFP+光模块品类齐全、库存充足。如需订购这类波分模块,您可以访问飞速(FS)10G BiDi SFP+光模块 官网,选择您需要的适配品牌、波长、传输距离等。如有其他疑问,可联系您的客户经理答疑,或拨打我司400-865-2852客服热线。