解密飞速(FS)10G DAC & AOC解决方案
简介
飞速(FS)10G SFP+ DAC & AOC连接简单,降低布线成本,部署灵活,有助于构建经济实惠的布线系统,适用于多种布线场景。其中,DAC可用于ToR交换机和服务器之间的连接,而AOC可用于ToR、MoR和EoR连接中传输相对较长的距离。
参数规格
飞速(FS)提供两种类型的10G直连线缆供客户选择:有源/无源DAC和AOC,DAC和AOC的主要参数如下列表所示:
线规AWG | 最小弯曲半径 | 长度 | 外护套材质 | 温度 | 协议 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10G SFP+有源 DAC | 24AWG, 30AWG | 23mm | 0.5m(2ft)~7m(23ft) | PVC (OFNR) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G 以太网, 光纤通道 |
10G SFP+无源DAC | 24AWG, 30AWG | 23mm | 0.5m(2ft)~7m(23ft) | PVC (OFNR) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G 以太网, 光纤通道 |
10G SFP+AOC | 20AWG, 30AWG | 7.5mm | 1m(3ft)~30m(98ft) | OFNP | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G 以太网, 光纤通道 |
飞速(FS)10G DAC&AOC适配设备清单
品牌 | 系列 | 型号 |
---|---|---|
飞速(FS) | S5850系列 | S5850-32S2Q |
S5850-48F4S | ||
S5850-48S6Q | ||
S5850-48S2Q4C | ||
Cisco | Nexus系列 | Nexus 5000 N5K- 5672UP |
Nexus 7000 N77-F348XP-23 | ||
Nexus 4000 N4K-4001I-XPX | ||
6500系列 | 6500 WS-X6708-10G-3C | |
WS系列 | WS-C3850-48XS-E | |
WS-C3850-48XS-E | ||
Arista | 7500 | 7500R3 |
7500R | ||
7050T | 7050T-64 | |
7050T-52 | ||
7280SE | 7280SE-64 | |
7280SE-68 | ||
7280SE-72 | ||
7150 | 7150S-24/7150SC-24 | |
7150S-52 | ||
7150S-64/7150SC-64 | ||
7010T | 7010T-48 | |
7010X | ||
Brocade | ICX系列 | ICX 7450 |
ICX 7450 | ||
ICX 7450 |
订购信息
如果您想要订购飞速(FS)10G SFP DAC&AOC,请点击访问10G SFP+ DAC或10G SFP+ AOC。此外,飞速(FS)还提供定制服务,如定制两端不同兼容品牌、长度、标签等,以满足您的不同场景需求。
相关文章推荐
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容