飞速(FS)10G XFP光模块解决方案
飞速(FS)10G光模块产品介绍
飞速(FS)提供SFP+、XFP、X2和XENPAK等多种封装形式的10G光模块,其中10G XFP光模块可以适配不同品牌的交换机、路由器和其他设备。
图1:飞速(FS)10G XFP/X2/XENPAK光模块
飞速(FS)10G XFP光模块产品规格
飞速(FS)提供常规XFP光模块、BiDi XFP光模块、CWDM XFP光模块、DWDM XFP光模块和DWDM可调 XFP光模块等不同类型的10G光模块,均支持DOM功能。以下是各光模块具体规格参数。
表1:常规XFP光模块规格参数
型号名 | 波长 | 最大传输距离 | 连接头类型 | 光纤类型 | 激光器 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G XFP SR | 850nm | 300m OM3 多模 | LC 双工 | 多模 | VCSEL 850nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP LRM | 1310nm | 220m OM3 多模 | LC 双工 | 多模 | FP 1310nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP LRM | 1310nm | 2km | LC 双工 | 单模 | FP 1310nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP LR | 1310nm | 10km | LC 双工 | 单模 | DFB 1310nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP ER | 1550nm | 40km | LC 双工 | 单模 | EML 1550nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP ZR | 1550nm | 80km | LC 双工 | 单模 | EML 1550nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G XFP ZRC | 1550nm | 100km | LC 双工 | 单模 | EML 1550nm | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
表2:BiDi/CWDM/DWDM XFP光模块规格参数
型号名 | 波长 | 最大传输距离 | 连接头类型 | 光纤类型 | 激光器 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G BiDi XFP |
1270nm-TX/1330nm-RX; 1330nm-TX/1270nm-RX |
10km, 20km, 40km, 60km, 80km | LC 单工 | 单模 | DFB BiDi | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G CWDM XFP | 1270nm~1610nm | 20km, 40km, 80km | LC 双工 | 单模 | DFB CWDM | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
10G DWDM XFP | C17~C61 | 40km, 80km | LC 双工 | 单模 | EML DWDM | SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
飞速(FS)10G光模块兼容设备
飞速(FS)10G XFP光模块可以兼容市场主流品牌交换机,如思科(Cisco)、瞻博(Juniper)、博科(Brocade)、戴尔(Dell)、极进(Extreme)、HW、讯远(Ciena)、飞速(FS)和其他交换机供应商。下面列出部分兼容设备:
品牌 | 交换机系列 |
---|---|
思科(Cisco) | 思科(Cisco) ASR 9000 系列, 思科(Cisco) 7600 系列, 思科(Cisco) CRS 系列, 思科(Cisco) SCE8000 系列, 思科(Cisco) SPA 系列 |
瞻博(Juniper) | 瞻博(Juniper) MX960 系列 |
博科(Brocade) |
Bigiron RX 系列, Netiron 系列, Fastiron FGS 系列, Netiron MLX 系列, Netiron CES 2000 系列, Fastiron FESX 系列, Fastiron X 系列, Netiron CER 2000 系列 |
飞速(FS)产品订单采购
飞速(FS)10G XFP光模块品类齐全、库存充足。如需订购XFP光模块,您可以访问飞速(FS)官网10G XFP/X2/XENPAK 光模块。如有其他疑问,可联系您的客户经理答疑,或拨打我司400-865-2852客服热线。