Uniboot 系列光纤跳线简介
飞速(FS)Uniboot 系列光纤跳线产品质量可靠,性能优良,可满足数据中心的各种需求。其中,包括LC、CS™、MDC 和 SN 在内的不同类型的连接器能够满足不同应用的特定需求。下面将进一步介绍飞速(FS) Uniboot 系列光纤跳线是如何提高数据中心连接的可靠性、灵活性和性能。
飞速(FS) Uniboot 系列光纤跳线的优点
Uniboot 光纤跳线 是一种通过在单个光纤跳线中集成两个独立的纤芯,实现双向传输,提供独特的功能或优势的光纤跳线。
-
高密度:单管双纤的设计,比普通双工光纤跳线更加紧凑、节省空间,布线所需光纤跳线减少50%,从而提高了空间利用率,简化数据中心内部的线缆管理。
-
极性可逆性:Uniboot 光纤跳线简化了光纤跳线连接的安装和维护。用户可以通过简单的四个步骤,轻松反转光纤极性。这种特性使得 Uniboot 光纤跳线更加便捷和灵活。
-
弯曲不敏感:Uniboot 光纤跳线采用弯曲不敏感光纤,对弯曲和扭曲不敏感。在空间受限或需要复杂布线的情况下,这种设计可以减少光损耗,提高信号质量,从而提高整体系统的性能。单模 Uniboot 光纤跳线的最小弯曲半径为10mm。
以上是针对飞速(FS) Uniboot 光纤跳线及其关键特性的总体概述。不同类型的 Uniboot 光纤跳线的具体细节和功能可能存在差异,下面将为您详细介绍飞速(FS)Uniboot 系列不同类型光纤跳线。
LC Uniboot 光纤跳线
LC 连接器是被广泛应用的光纤连接器。飞速(FS) LC Uniboot 光纤跳线有标准卡扣式、扁平卡扣式、推拉式和调换式。
-
标准卡扣式LC Uniboot 光纤跳线:标准卡扣式 LC 连接器是LC Uniboot 连接器中的典型选项。Uniboot 光纤跳线设计允许一根光纤跳线中集成两根纤芯,能够有效减少布线时线缆拥塞。飞速(FS) 标准卡扣式 LC Uniboot 光纤跳线采用2.0mm光纤,聚氯乙烯(OFNR)或低烟零卤(LSZH)等级护套材料,以满足当地法规要求。
-
扁平卡扣式 LC Uniboot 光纤跳线:扁平卡扣式 LC Uniboot 光纤跳线采用平夹结构。这种独特的设计使得连接器之间有富余的空间,提供更好的散热,并最大限度地降低了过热的风险,确保了优良的性能和可靠性。此外,该连接器无需剥开光纤或者工具即可轻松实现极性转换。
-
推拉式 LC Uniboot 光纤跳线:推拉式 LC Uniboot 光纤跳线,无需工具即可以在高密度空间快速插入。便捷的推拉尾套式设计,无需特殊工具,LC Uniboot 光纤跳线可以从高密度布线中快速插入和取出。推拉式 LC Uniboot 光纤跳线和其他飞速(FS)Uniboot 光纤跳线的插入损耗率均低于 0.2dB,信号传输稳定可靠。
-
调换式 LC Uniboot 光纤跳线:调换式 LC Uniboot光纤跳线是一种独特的设计,在不使用任何工具的情况下能够转换极性。调换式 Uniboot 光纤跳线方便灵活,非常适合需要改变极性的环境,常用于线缆数量多、空间有限的数据中心。飞速(FS) Uniboot 光纤跳线还提供多模 OM3/OM4 和单模 OS2 光纤跳线类型。多模 OM3/OM4 光纤跳线是短距离传输的理想选择,而单模 OS2 光纤跳线则更适合长距离传输。
光纤类型
|
OS2
|
OS2
|
OS2
|
OS2
|
连接器类型
|
||||
推拉机制
|
- | - |
推拉式
|
- |
外护套材质
|
PVC (OFNR)
|
PVC (OFNR)
|
PVC (OFNR)
|
PVC (OFNR)
|
最小弯曲半径
|
10/5D(动态/静态)
|
10/5D(动态/静态)
|
10/5D (动态/静态)
|
10/5D(动态/静态)
|
极性反转
|
- |
√
|
√ |
√
|
VSFF Uniboot 光纤跳线
VSFF连接器通常采用推拉机制,便于插入和拔出。与 LC 等传统光纤连接器相比,VSFF(Very Small Form Factor)连接器尺寸更小,因此可实现更大的端口密度和更高的空间利用率。尽管 VSFF 连接器体积小,但性能可靠,信号损耗低,可确保高效、高质量的连接。飞速(FS) VSFF Uniboot 光纤跳线有多种类型: MDC 连接器、SN 连接器和 CS™ 连接器。
-
MDC Uniboot 光纤跳线:US Conec 公司的 ELIMENT®MDC(Micro-DC)是一种采用1.25mm陶瓷套圈技术制造的 VSFF 双工光纤连接器。MDC 连接器提供的布线密度是 LC 连接器的三倍。飞速(FS)还提供 MDC-MDC 和 MDC-LC 的 Uniboot 光纤跳线产品,以丰富用户的布线选择。
-
MDC Uniboot 光纤跳线:US Conec 公司的 ELIMENT®MDC(Micro-DC)是一种采用1.25mm陶瓷套圈技术制造的 VSFF 双工光纤连接器。MDC 连接器提供的布线密度是 LC 连接器的三倍。飞速(FS)还提供 MDC-MDC 和 MDC-LC 的 Uniboot 光纤跳线产品,以丰富用户的布线选择。
-
CS™ Uniboot 光纤跳线:CS™ Uniboot 由 CS™ (Compact SFP) 连接器制成。CS™ 连接器将两个 LC 连接器的功能集成到一个外壳中,布线密度是 LC 连接器的1.5倍。CS™ 光纤跳线以及其他飞速(FS) Uniboot 光纤跳线旨在满足不同的室内安装要求,适用于数据中心的网络机柜连接、天花板布线和地板下布线。
光纤类型
|
OS2
|
OS2
|
OS2
|
OS2
|
连接器类型
|
||||
推拉机制
|
推拉式
|
推拉式
|
推拉式
|
推拉式
|
极性反转
|
√
|
- | - |
√
|
光模块
|
OSFP/QSFP-DD/SFP-DD
|
OSFP/QSFP-DD/SFP-DD
|
OSFP/QSFP-DD
|
OSFP/QSFP-DD
|
传输速率
|
2x50/4x100/4x200G
|
2x50/4x100/4x200G
|
2x100/2x200/4x200G
|
2x100/2x200/4x200G
|