中文

飞速(FS)S5850系列交换机对比

发布于 2022年12月19日 by
511

飞速(FS)S5850系列交换机可以提供不同的端口数量和端口组合,不仅可以用于接入层网络,还可以用于构建校园核心网络, 为客户提供多样化的网络解决方案。

S5850系列交换机展示

S5850系列交换机配置1G/10G BASE-T/SFP端口,支持各种不同的功能(如MPLS/MLAG等),满足客户各种硬件/软件需求。

S5850系列端口展示

S5850系列端口展示

S5850系列冗余双电源

S5850系列交换机采用1+1热插拔冗余电源设计,支持AC电源/DC电源,满足客户不同的电源需求。

S5850系列冗余双电源

S5850系列应用方案

数据中心应用

S5850系列交换机具备数据中心特性,可用于中小型企业骨干网络构建。

S5850系列数据中心应用

高密度数据保护

MACses能够识别并阻止大多数安全威胁,包括拒绝服务、入侵、被动窃听等。

高密度数据保护

PoE++连接到办公网络

S5850-24XMG-U具备24个POE ++端口,总功率预算高达1000W,100G上联口还可满足办公网络的高速率要求。

PoE++连接到办公网络
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
See profile for George.
George
800G以太网发展新趋势
2024年05月08日
21
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.8k