中文

大学一体化万兆组网方案

背景

飞速(FS)根据每一客户的实际业务需求构建个性化业务网络方案,满足企业全体人员的需要,同时方便未来业务的叠加扩展。数月前,飞速(FS)为昆士兰大学设计了一个高效智能的SMB网络,现在又需要在新办公室实现有线&无线网络全面覆盖。

挑战

1. WAP、IP摄像机和IP电话必须与有线接入点并排放置,避免损坏墙壁和天花板;

2. 该大学要求构建稳定灵活的融合网络,以确保更高的网络冗余,易于管理和维护,以满足不断增长的网络带宽需求。

解决方案

大学一体化万兆组网方案

  • 核心交换机 S5800-8TF12S 可以支持语音VLAN,满足客户使用IP电话的需求。接入层PoE+交换机 S1600-48T4S 具备4个10G上行端口,可使用10G 高速线缆将计算机、WAP、IP摄像机等终端设备接入核心层交换机。

  • 方案中整个网络组合形成了一个超融合基础设施模式,可以提供丰富的网络冗余。 由于核心层交换机间通过MLAG对等链路连接,其中任何一个链路断开(不包括对等链路),网络都不会中断。 换句话说,如果其中一个核心层交换机发生故障,其所有数据都将通过另一个核心交换机传输,不会影响到正常传输。

总结

该设计是典型的融合网络解决方案,适用于有线&无线网络业务需求的现代SMB中小企业, 其冗余足以在发生故障时仍确保网络可用性,并满足未来业务增长的需求。